(単位:mm)

本体

タコメータ本体

形H7CC-R□

アダプタ装着時の寸法(アダプタ・防水パッキンは別売です)

形H7CC-R□

パネルカット

標準パネルカットは下図のとおりです。(DIN43700準拠)

注1. 取りつけパネルの板厚は1~5mmです。
注2. アダプタのフック側方向への取りつけ間隔は、作業性を考慮すると15mm以上(パネルカット間隔60mm以上)空けることを推奨します。
注3. 横方向の密着取りつけが可能です。埋め込み取りつけアダプタはフックのない面が横になるよう取りつけてください。ただし、密着取りつけ時は、耐水性が失われます。

ソケット取りつけ時の寸法

形H7CC-R□

オプション(別売)

注.樹脂製品・ゴム製品は、使用環境により劣化し収縮および硬化するため、定期的な交換をおすすめします。

軟質カバー
形Y92A-48F1

油の使用環境に対する製品の保護について

操作部は水の滴下などにより、キーの隙間から水が浸入しても内部回路に影響を与えない保護構造(IP□6)になっていますが、油のついた手で操作される場合は、オプションの軟質カバーを取りつけてご使用ください。軟質カバーはIP54防油形相当で操作部を保護しますが、油などが直接かかる場所は避けて設置してください。

硬質カバー
形Y92A-48

防水パッキン
形Y92S-P6

防水パッキンを紛失、破損した場合は別途、ご注文ください。
(製品本体の工場出荷では同梱しておりません)
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66相当となります。
操作部は水が浸入しない構造(IP66)となっていますが、カウンタ本体とパネルカットの隙間からも水が浸入しないよう防水パッキンを付属しています。この防水パッキンが十分押圧されていないとパネル内部に水が浸入する可能性がありますので取りつけアダプタ(形Y92F-30)の取りつけ補強ねじを必ず締めてご使用ください。

(ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。1年以下を目安としてください。なお、定期的な交換をされない場合の防水レベルは当社では責任を負いかねます。)
防水構造が不要な場合は、防水パッキンを取りつける必要はありません。

埋込み取りつけ用アダプタ
形Y92F-30

埋込み取りつけをされる場合は、別途ご注文ください。

形Y92F-45
注1. アダプタの色は黒色です。
 2. 本体に付属している形Y92F-30と組み合わせてご使用いただけます。

形H7CC取りつけ例

接続ソケット

表面接続ソケット

形P2CF-11

形P2CF-11-E
(フィンガープロテクトタイプ)

形P2CF-08

形P2CF-08-E
(フィンガープロテクトタイプ)

注. フィンガープロテクトタイプには丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。

裏面接続ソケット

形P3GA-11

形P3G-08

注. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

端子カバー(裏面接続ソケット 形P3G-08/形P3GA-11用)

形Y92A-48G

注. 裏面接続ソケット(形P3GA-11、形P3G-08)に取りつけて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

レール取りつけ用別売品

支持レール
形PFP-100N
形PFP-50N

支持レール
形PFP-100N2

エンドプレート
形PFP-M

スペーサ
形PFP-S

注. 上記形式をご注文の際は、10個単位でご注文ください。