形式基準(この形式基準のすべてが製作できるものではありません。)
機種構成
| 種類 | 機能 | 外部接続 | 設定 | 表示
桁数 |
出力 | 電源電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タコメータ | ・タコメータ | ソケット
(11ピン) |
1段設定
(1入出力) |
6桁 | 接点出力(1c) | AC100~240V | H7CC-R11 |
| AC24V/
DC12~48V |
H7CC-R11D | ||||||
| 1段設定
(2入出力) |
接点出力(1c+1a) | AC100~240V | H7CC-R11W | ||||
| AC24V/
DC12~48V |
H7CC-R11WD |
オプション(別売)
軟質カバー
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| Y92A-48F1 |
硬質カバー
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| Y92A-48 |
埋込み取りつけ用アダプタ
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| Y92F-30 | 端子台タイプには付属しています。 |
| Y92F-45 | DIN72×72mmの機器(パネルカット
68×68mm)の置換用にご使用ください。 |
防水パッキン
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| Y92S-P6 | 端子台タイプには付属しています。 |
接続ソケット
| 形式 | 種類 | 接続可能形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| P2CF-08 | 表面接続ソケット | H7CC-□8 | |
| P2CF-08-E | 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ) |
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。 |
|
| P3G-08 | 裏面接続ソケット | 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせてご
使用になることにより、フィンガープロ テクトが可能です。 |
|
| P2CF-11 | 表面接続ソケット | H7CC-□11 | |
| P2CF-11-E | 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ) |
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。 |
|
| P3GA-11 | 裏面接続ソケット | 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせてご
使用になることにより、フィンガープロ テクトが可能です。 |
端子カバー(裏面接続ソケット 形P3G-08/形P3GA-11用)
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| Y92A-48G |
レール取りつけ用別売品
支持レール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
| 形PFP-100N2 |
エンドプレート
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |
スペーサ
| 形式 |
|---|
| 形PFP-S |
注. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。