定格

種類 タコメータ
項目 H7CC-R11□ H7CC-R11W□
入力モード 1入力のみ 2入力のみ
定格 電源電圧 *1 ・AC100~240V 50/60Hz
・AC24V 50/60Hz/DC12~48V
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
消費電力 約6.8VA(AC100~240V)
約5.5VA/3.3W(AC24V/DC12~48V)
取りつけ方法 埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用)
外部接続方法 11ピンソケット
保護構造 IEC規格IP66準拠ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
UL規格Type1認証
入力信号 カウント、 ホールド カウント1、 カウント2
パルス計測方式 タコメータモード
(周期計測)
AMD互換モード
(連続計測)
タコメータモード
(周期計測)
最高計数速度 30Hz
(最小パルス幅16.7ms)
10kHz
(最小パルス幅0.05ms)
―― 30Hz(最小パルス幅
16.7ms)、5kHz(最小パ
ルス幅0.1ms)の切替
最小入力信号幅 ―― 10ms 1ms ――
計測範囲 0.001~30.00Hz 0.001Hz~10kHz 0.026~999999s 0.003~999999s 0.01~5kHz
サンプリング周期 最小200ms 連続(最小10ms間隔) 最小200ms
表示リフレッシュ周期 ・入力パルスが5Hz以上のとき
 平均機能未使用時 : 200ms
 平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)
・入力パルスが5Hz未満のとき
 平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍
 平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍
計測精度 ±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)
タコメータ出力モード 上下限/範囲/上限/下限 上限/下限
オートゼロ時間 0.1~999.9s(タコメータモード時のみ)
起動補償タイマ 0.0~99.9s
平均機能 単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回
プリスケール機能 0.001~99.999(タコメータモード時のみ)
小数点設定 下3桁
センサ待ち時間 290ms以下(センサ待ち時間中は、 制御出力OFFで入力は受け付けません)
入力 入力方式 無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替
無電圧入力
 短絡時インピーダンス : 1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)
 短絡時残留電圧 : 3V以下
 開放時インピーダンス : 100kΩ以上
電圧入力
 “H”レベル : DC4.5~30V
 “L”レベル : DC0~2V(入力抵抗 約4.7kΩ)
ホールド 最小入力信号幅 : 20ms ――
外部機器への供給電源 DC12V(±10%) 100mA
※詳しくは「使用上の注意」をご覧ください。
制御出力 接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)
表示方式 *2 7セグメントネガLCD
文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)
桁数 6桁 0~999999
停電記憶方式 不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性 : 10年以上
使用周囲温度 -10~+55℃(密着取りつけ時 : -10~+50℃)(ただし、 氷結、 結露しないこと)
保存温度範囲 -25~+70℃(ただし、 氷結、 結露しないこと)
使用周囲湿度 25~85%
ケース外装 ブラック(N1.5)

*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。DC仕様のリップル含有率は20%以下。
*2. 電源ON時のみ表示します。無通電時は表示しません。

性能

絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間
耐電圧 充電金属部と非充電金属部間 : AC2,000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間 :
 AC2,000V 50/60Hz 1min
 (AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)
制御出力と電源、 入力回路間 : AC2,000V 50/60Hz 1min
非連続接点間 : AC1,000V 50/60Hz 1min
インパルス電圧 電源端子間 : 6.0kV(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)
導電部端子と露出した非充電金属部間 : 6.0kV(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
静電気耐力 8kV(誤動作)、 15kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 300m/s2 3軸各方向 各3回
誤動作 100m/s2 3軸各方向 各3回
寿命 機械的寿命 : 1,000万回以上
電気的寿命 : 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、 周囲温度条件 : 23℃) *
質量 約100g(本体のみ)

*電気的寿命曲線をご確認ください。

電気的寿命曲線(参考値)

適用規格

安全規格 cULus(またはcURus):UL508/CSA C22.2 No.14 *1
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
RCM
B300 PILOT DUTY
1/4HP AC120V、 1/3HP AC240V、 3A AC250V/DC30V 抵抗負荷
VDE0106/part100
EMC (EMI) EN61326-1 *2
放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 classA
雑音端子電圧 EN55011 Group 1 classA
(EMS) EN61326-1 *2
静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 : 4kV 接触 8kV 気中
電界強度イミュニティ EN61000-4-3 :
 10V/m AM変調(80MHz~1GHz)
 3V/m AM変調(1.4G~2GHz)
 1V/m AM変調(2G~2.7GHz)
 10V/m パルス変調(900MHz±5MHz)
伝導性ノイズイミュニティ EN61000-4-6 : 10V(0.15~80MHz)
バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 : 2kV 電源線 1kV I/O信号線
サージイミュニティ EN61000-4-5 :
 1kV 線間(電源線、出力線)
 2kV 大地間(電源線、出力線)
電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11 :
 電圧ディップ
 1周期、100%(定格電圧)
 10/12周期、60%(定格電圧)
 25/30周期、30%(定格電圧)
 電断イミュニティ
 250/300周期、100%(定格電圧)

*1. 形H7CC-R11□の適用規格は下記のようになります。
   cUL(Listing):オムロン形P2CF(-E)ソケットをお使いの場合
   cUR(Recognition):上記以外のソケットをお使いの場合
*2. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)

入出力機能

入力機能 カウント、カウント1、
カウント2
計数信号を取り込みます。
ホールド ・ 計測値、 出力を保持(ホールド)します。
・ ホールド中は、 ホールド表示が点灯します。 *
出力機能 OUT、OUT1、OUT2 比較値に達したとき指定のタコメータ出力モードに応じた出力を出します。

*ホールド機能については、データシートをご覧ください。