定格(本体)

形式 形KM-D1-ETN 形KM-D1-SAL
適用相線式 単相2線式、単相3線式、三相3線式
計測回路数(最大) 単相2線式:4回路
単相3線式 / 三相3線式:2回路
単相3線式:1回路+単相2線式:2回路
定格電源電圧 AC100~240V 50/60Hz(計測電圧と共用)
許容電源電圧範囲 定格電源電圧の85~110%
周波数変動範囲 45~65Hz
消費電力 15VA以下
入力 定格入力電圧 単相2線式:AC100~240V:線間電圧
単相3線式:AC100 / 200V:相電圧 / 線間電圧
三相3線式:AC100~240V:線間電圧
許容入力電圧 定格入力電圧の85~110%
定格入力電流(CT) 5/50A、100A、225A、400A、600A(専用CT)
許容入力電流 定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)
定格入力電力 5/50ACT使用時:2/20kW
100ACT使用時 :40kW
225ACT使用時 :90kW
400ACT使用時 :160kW
600ACT使用時 :240kW
定格入力周波数 50/60Hz
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
保存温度 -25~+65℃(ただし結露または氷結しないこと)
保存湿度 25~85%RH
高度 2000m以下
設置環境 過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2

性能(本体)

項目 形KM-D1-ETN 形KM-D1-SAL
計測項目 積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数
精度 *1 電圧 ±0.5%F.S.±1digit
電流 ±0.5%F.S.±1digit
電力 ±1.0%F.S.±1digit(力率=1)
周波数 ±0.2Hz±1digit
温度の影響 ±1.0%F.S.(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1のときの計測値に対する割合)
周波数の影響 ±1.0%F.S.(定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1のときの計測値に対する割合)
高調波の影響 ±0.5%F.S.(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2, 3, 5, 7, 9, 11, 13次高調波を重畳させたときの誤差)
ローカット電流 0.6%(初期値)、定格入力の0.1~19.9%の範囲で、0.1%ごとに設定可能
サンプリング周期 80ms(計測電圧50Hz時)、66.7ms(計測電圧60Hz時)
絶縁抵抗 1)電気回路一括とケース間:20MΩ以上(DC500Vメガ)
2)電源、電圧入力一括と通信端子、LAN一括:20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 1)電気回路一括とケース間:AC1500V 1分間
2)電源、電圧入力一括と通信端子、LAN一括:AC1500V 1分間
耐振動 片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引
耐衝撃 150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回
本体質量 約300g
取付方法 DINレール取付
保護構造 IP20
対応規格 EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)
上位通信
LAN
インター
フェース
ポート数 1点 ――
イーサネット規格 100BASE-TX(100Mbps)
コネクタ RJ-45
伝送方式 CSMA/CD
伝送距離 100m
その他 クロス/ストレート自動判別
下位接続
RS-485
通信
インター
フェース
通信方式 RS-485(2線式半二重、調歩同期式)
通信プロトコル CompoWay/F
通信速度 1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps
ビット長 データビット長:7、8ビット
ストップビット長:1、2ビット
垂直パリティ:偶数、奇数、なし
最大伝送距離 1200m
接続機器 KM-N1-FLK/KM50-C1-FLK/KE1-PGR1C-FLK(KE1マスタ)/KE1-ZCT8E(KE1スレーブ)
KM50は、積算電力量・電力・パルスのみ、KE1は、漏電検出のみKM-D1に収集可能
接続台数 最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)
ロギング-
ロギング
方法
ロギング間隔 1分/5分/10分/30分/60分(本体及び下位接続機器の台数分)
ロギングデータ 計測データ(本体及び下位接続機器)とイベント(操作履歴、異常発生履歴)ログ
ロギング方法 本体またはWeb UI *2からロギングを開始して内部メモリに保存する。保存期間は1週間分
ロギングデータの
取り出し
ファイルとして、WebUIダウンロード/SDカード出力/
FTP転送で取り出すことが可能
ファイルとしてSDカード出力で取り出すことが可能
外部
メモリ
SDカード
推奨SDカード オムロン製 HMC-SD492(4GB)、HMC-SD292(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨
使用可能SD SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)、SDXCは使用不可
microSDは変換アダプタを使用
記録頻度 SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
内蔵時計 2020~2099年までの閏年に対応
精度:±60秒/月(周囲温度23℃のとき)
ネットワーク接続してNTPサーバに接続することで日時の自動取得が可能 *2
外形寸法(H×W×D) 90×72×54 mm(突起物除く)
付属品 取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ

*1. 専用CTの誤差は含まず。
*2. KM-D1-ETNのみ

定格(分割型変流器(CT))

項目 形KM-NCT-5A/50A 形KM-NCT-100A 形KM-NCT-225A 形KM-NCT-400A 形KM-NCT-600A
一次側定格電流 5Aと50A共用 100A 225A 400A 600A
二次巻線 3000ターン 6000ターン 9000ターン
絶縁抵抗 出力端子-ケース間:50MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 出力端子-ケース間:AC2300V 1分
保護素子 7.5V クランプ素子
許容脱着回数 100回
装着できる電線径 φ9.5mm以下 φ14.5mm以下 φ24.0mm以下 φ35mm以下
使用温湿度範囲 -20~+60℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲 -30~+65℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)