Page top

2026/03 受注終了

E8Y-P

圧力表示器

E8Y-P

視認性を向上したデジタル表示つき微圧用圧力センサ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E8Y-P[] 圧力表示器, 標準ポート(φ4.5竹の子) 2D / 3D
E8Y-P2C-R 圧力表示器, 圧力範囲 0~2kPa, NPN比較出力×2系統, Rc1/8ダイカストポート 2D / 3D
E8Y-P2Y-R 圧力表示器, 圧力範囲 0~2kPa, NPN比較出力×2系統, リニア出力(4~20mA), Rc1/8ダイカストポート 2D / 3D
E8Y-P5C-R 圧力表示器, 圧力範囲 0~5kPa, NPN比較出力×2系統, Rc1/8ダイカストポート 2D / 3D
E8Y-P5Y-R 圧力表示器, 圧力範囲 0~5kPa, NPN比較出力×2系統, リニア出力(4~20mA), Rc1/8ダイカストポート 2D / 3D
E8Y-PR2C-R 圧力表示器, 圧力範囲 0~200Pa, NPN比較出力×2系統, Rc1/8ダイカストポート 2D / 3D
E8Y-PR5Y-R 圧力表示器, 圧力範囲 0~500Pa, NPN比較出力×2系統, リニア出力(4~20mA), Rc1/8ダイカストポート 2D / 3D
E89-Y2 パネル取りつけ部品セット 2D / 3D
E8Y 取りつけ金具A 取りつけ金具A 2D / 3D
E8Y 取りつけ金具B 取りつけ金具B 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答