MOS FETリレー S-VSON(L) 電圧駆動タイプ
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| G3VM-31QVH | サーフェス・マウント端子, S-VSON(L)4, 1a接点, 負荷30V, 連続負荷電流1500mA |
|
| G3VM-31QVL | サーフェス・マウント端子, S-VSON(L)4, 1a接点, 負荷30V, 連続負荷電流1500mA |
|
| G3VM-61QV2H | サーフェス・マウント端子, S-VSON(L)4, 1a接点, 負荷60V, 連続負荷電流1000mA |
|
| G3VM-61QV2L | サーフェス・マウント端子, S-VSON(L)4, 1a接点, 負荷60V, 連続負荷電流1000mA |
|
| G3VM-61QVH | サーフェス・マウント端子, S-VSON(L)4, 1a接点, 負荷60V, 連続負荷電流400mA |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.