| 項目 | 記号 | 形G3VM-
31QVH |
形G3VM-
31QVL |
形G3VM-
61QV2H |
形G3VM-
61QV2L |
形G3VM-
61QVH |
単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
入力順電圧 | VIN | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | V | |
| 入力逆電圧 | VRIN | 6 | V | ||||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||
| 出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 30 | 60 | V | ||||
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | IO | 1500 | 1000 | 400 | mA | ||||
| オン電流低減率 | ⊿IO/℃ | -15 | -10 | -4 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |||
| パルスオン電流 | IOP | 4500 | 3000 | 1200 | mA | t=100ms, Duty=1/10 | |||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||||
| 入出力間耐電圧* | VI-O | 500 | Vrms | AC1分間 | |||||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+110 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |||||
| 保管温度 | Tstg | -40~+125 | ℃ | ||||||
| はんだ付け温度条件 | - | 260 | ℃ | 10s | |||||