| 形状 | 接点
構成 |
端子種類 | 負荷電圧
(最大)* |
連続負荷電流
(最大)* |
梱包形態/テーピングカット | 梱包形態/テーピング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 最小梱包
単位(個) |
形式 | 最小梱包
単位(個) |
|||||
| S-VSON(L)4 | 1a | サーフェス・
マウント端子 |
30V | 1,500mA | 形G3VM-31QVH | 1 | 形G3VM-31QVH(TR05) | 500 |
| 形G3VM-31QVL | 形G3VM-31QVL(TR05) | |||||||
| 60V | 1,000mA | 形G3VM-61QV2H | 形G3VM-61QV2H(TR05) | |||||
| 形G3VM-61QV2L | 形G3VM-61QV2L(TR05) | |||||||
| 400mA | 形G3VM-61QVH | 形G3VM-61QVH(TR05) | ||||||