• 有線/ワイヤレスタイプをラインアップ

•「超堅牢」ハンディコードリーダ

• 業界最高レベルのX-Mode解読アルゴリズム

超堅牢

2.4mからの落下テストと5,000回の転倒テストをクリア。

X-Mode解読アルゴリズム

HS-360Xシリーズには業界最高レベルのX-Mode解読アルゴリズムが搭載されており、破損や歪みがあったり、読取るのが難しいDPMコードも高い解読率で読取ります。

パフォーマンス表示

ビープ音のほかに、LED表示とバイブレーションでも読取りの成否を確認できるので、騒がしい環境や音が出せない環境でも使用できます。

工業用化学薬品への耐性

一部工業用化学薬品に対して耐性があり、従来より幅広い環境下で使用いただけます。
(例)
・エンジン/ブレーキオイル
・オートマチックトランスミッションフルード
・ブレーキオイル
また、消毒・清掃用に広く使用されているイソプロピルアルコール(70%)でのお手入れが可能です。

充電クレードル

保護構造IP65のクレードルはBluetoothで最大100mまでデータの送受信が可能です。また、クレードルにはコードリーダの呼出し機能があり、ボタンを押すとコードリーダから音が発せられる設計となっていることで、コードリーダの位置特定が容易にできます。

使いやすい- WebLinkPC

Webブラウザ上で設定や機器の検出ができるので、簡単にコードリーダを構成し導入することができます。

HS-360X : 読取り可能コード