本体に表示されている形式とご注文用の形式が一部異なります。
詳細は下記の表をご覧ください。
| 本体に表示されている形式 (1) 本体表示1、(2) 本体表示2、(3) 内袋 |
ご注文用の形式 | 種類 |
|---|---|---|
| (1) 12-9000937-01, (2) 3678 |
12-9000937-01 | HS-360X ワイヤレスタイプ用 クレードル/充電器 |
| (1) 12-9000938-01, (2) SAC3600 |
98-9000185-01 | HS-360X ワイヤレスタイプ用 4スロットバッテリ充電器(電源が必要) |
| (1) BTRY-36IAB0E-00, (2) 82-166537-01 |
98-9000224-01 | HS-360X ワイヤレスタイプ用 予備バッテリ |
| (1) BTRY-36IAB0E-00K, (2) 82-166537-01 |
98-9000224-02 | HS-360X ワイヤレスタイプ用 予備バッテリ、 インド/韓国向け |
| (1) CBA-R07-S07PAR | 12-9000953-01 | RS-232ケーブル、 DB9-ソケット、 2m、 ストレート(電源が必要) |
| (1) CBA-U42-S07PAR | 12-9000942-01 | シールドUSBケーブル、 2m(電源が必要) |
| (1) CBA-U44-S15PAR | 12-9000943-01 | シールドUSBケーブル、 4.6m(電源が必要) |
| (1) CBA-U46-S07ZAR | 12-9000946-01 | シールドUSBケーブル、 2m |
| (1) CBA-U47-S15ZAR | 12-9000947-01 | シールドUSBケーブル、 4.6m |
| (1) CBL-DC-375A1-01, (3) 12-9000950-01 |
98-9000182-01 | HS-360X ワイヤレスタイプ用 4スロットバッテリ充電器用電源キット(AC電源ケーブル) |
| (1) CBL-DC-451A1-01, (3) 12-9000944-01 |
98-9000181-01 | HS-360X ワイヤレスタイプ用 クレードル/充電器用電源キット(AC電源ケーブル) |
| (1) HDS-3608-0001, (2) DS3608 |
HDS-3608-0001 | HDS-3608 有線タイプ ハンディDPMスキャナ |
| (1) HDS-3608-0002, (2) DS3608 |
HDS-3608-0002 | HDS-3608 有線タイプ ハンディDPMスキャナ、 インド/韓国向け |
| (1) HDS-3678-0001, (2) DS3678 |
HDS-3678-0001 | HDS-3678 ワイヤレスタイプ ハンディDPMスキャナ |
| (1) HDS-3678-0002, (2) DS3678 |
HDS-3678-0002 | HDS-3678 ワイヤレスタイプ ハンディDPMスキャナ、 インド/韓国向け |
| (1) PWR-BGA12V50W0WW, (2) SAWA-56-41612A, (3) 12-9000940-01 |
98-9000181-01 | HS-360X ワイヤレスタイプ用 クレードル/充電器用電源キット(電源) |
| (1) PWR-BGA12V50W0WW, (2) SAWA-56-41612A, (3) 12-9000940-01 |
98-9000182-01 | HS-360X ワイヤレスタイプ用 4スロットバッテリ充電器用電源キット(電源) |
下記の製品の本体には形式の表示はありません。
製品本体で形式を確認される際にご注意ください。
| 本体に表示されている形式 | ご注文用の形式 | 種類 |
|---|---|---|
| - | 12-9000959-01 | AC電源ケーブル、 1.8m、 米国、 C13コネクタ |
| - | 12-9000960-01 | AC電源ケーブル、 1.8m、 EU/韓国、 C13コネクタ |
| - | 12-9000961-01 | AC電源ケーブル、 1.8m、 英国、 C13コネクタ |
| - | 12-9000962-01 | AC電源ケーブル、 1.8m、 中国、 C13コネクタ |
| - | 12-9001046-01 | AC電源ケーブル、 1.8m、 日本、 C13コネクタ |
| - | 12-9000963-01 | AC電源ケーブル、 1.9m、 インド、 C13コネクタ |
| - | 98-9000186-01 | インテリジェントスタンド |