種類 使用可能国 形式
HDS-3608 有線タイプ ハンディDPMコードリーダ 共通(インド/韓国以外) HDS-3608-0001
HDS-3678 ワイヤレスタイプ ハンディDPMコードリーダ HDS-3678-0001
HS-360X ワイヤレスタイプ用 予備バッテリ 98-9000224-01
HDS-3608 有線タイプ ハンディDPMコードリーダ、 インド/韓国向け インド/韓国 HDS-3608-0002
HDS-3678 ワイヤレスタイプ ハンディDPMコードリーダ、 インド/韓国向け HDS-3678-0002
HS-360X ワイヤレスタイプ用 予備バッテリ、 インド/韓国向け 98-9000224-02
HS-360X ワイヤレスタイプ用 クレードル/充電器 共通 12-9000937-01
シールドUSBケーブル、 2m(電源が必要) 12-9000942-01
シールドUSBケーブル、 4.6m(電源が必要) 12-9000943-01
シールドUSBケーブル、 2m 12-9000946-01
シールドUSBケーブル、 4.6m 12-9000947-01
RS-232ケーブル、 DB9-ソケット、 2m、 ストレート(電源が必要) 12-9000953-01
AC電源ケーブル、 1.8m、 日本、 C13コネクタ 日本 12-9001046-01
AC電源ケーブル、 1.9m、 インド、 C13コネクタ インド 12-9000963-01
AC電源ケーブル、 1.8m、 米国、 C13コネクタ 米国 12-9000959-01
AC電源ケーブル、 1.8m、 EU/韓国、 C13コネクタ ヨーロッパ各国/韓国 12-9000960-01
AC電源ケーブル、 1.8m、 英国、 C13コネクタ 英国 12-9000961-01
AC電源ケーブル、 1.8m、 中国、 C13コネクタ 中国 12-9000962-01
HS-360X ワイヤレスタイプ用 クレードル/充電器用電源キット
(AC電源ケーブルが必要)
共通 98-9000181-01
HS-360X ワイヤレスタイプ用 4スロットバッテリ充電器用電源キット
(AC電源ケーブルが必要)
98-9000182-01
HS-360X ワイヤレスタイプ用 4スロットバッテリ充電器(電源が必要) 98-9000185-01
インテリジェントスタンド 98-9000186-01
オムロン製 プログラマブルコントローラ(CS/CJ/NJ)接続用RS-232Cケーブル、2m V430-WPLC-2M

注. カタログに記載の電源および電源コードをほかの電気・電子機器に使用しないでください。
  HS-360Xシリーズをご使用の際には必ずカタログに記載されている電源および電源コードをご使用ください。