| 適用コード | バーコード | UPC/EAN、 UPC/EAN with supplementals、 Bookland EAN、 ISSN、 UCC Coupon Extended Code、
Code 128、 GS1-128、 ISBT 128、 ISBT Concatenation、 Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Trioptic Code 39、 Code 32、 Code 93、 Code 11、 Interleaved 2 of 5、 Discrete 2 of 5、 Codabar、 MSI、 Chinese 2 of 5、 Matrix 2 of 5、 Korean 3 of 5、 GS1 DataBarバリエーション |
|---|---|---|
| 2次元バーコード | PDF417、 MicroPDF417、 Compositeコード、 TLC-39、 DataMatrix、 QR Code、 MicroQR、Aztec、
Han Xin、 GS1-QR、 GS1-DM |
|
| 郵便コード | US Postnet、 US Planet、 UK Postal、 Japan Post、 Australia Post、 Royal Mail 4 State Customer、
UPU 4 State Postal FICS(Post US4)、 USPS 4 State Postal (Post US3) |
|
| 読取り性能 | 視野(水平×垂直)公称値 | 31°(水平)× 23°(垂直) |
| ロール角 | 0~360° | |
| ピッチ角 | ±60° | |
| スキュー角 | ±60° | |
| 1回の充電で可能なスキャン数 | 最大100,000回 | |
| 最小解像度 | Code : 0.0762mm
PDF417 : 0.1016mm DataMatrix : 0.1016mm |
|
| インタフェース | USB、 RS-232
本コードリーダは、 USB経由で以下のプロトコルをサポートしています。 HID Keyboard(初期値)、 SNAPI、 COM Port Emulation、 USB CDC |
|
| 電源電圧 | DC5V ±10% @360mA(RMS typical) | |
| 光源 | 照準パターン : Class 2レーザ 655nm
照明 : リスク免除グループ 温白色 LED、 赤色634nm LED |
|
| 環境仕様 | 周囲温度範囲 | ワイヤレスタイプ
動作時 : -20~+50℃、 保存時 : -40~+70℃ 有線タイプ 動作時 : -30~+50℃、 保存時 : -40~+70℃ |
| 周囲湿度範囲 | 5~95%RH(ただし、 氷結・結露しないこと) | |
| 耐落下衝撃性能 | 2.4mの高さからコンクリート面に複数回落下しても動作可能(室温) | |
| 保護構造 | IP65/IP67 | |
| ESD | 20kV 気中放電、 10kV 接触放電 | |
| 耐周辺光 | 0~10,037 Foot-Candles、
0~108,000 Lux |
|
| 質量 | ワイヤレスタイプ : 約402g(バッテリを含む)
有線タイプ : 約304g(ケーブルは除く) |
|
| 外形サイズ | ワイヤレスタイプ : 185(H)×143(D)×77(W)mm
有線タイプ : 185(H)×132(D)×77(W)mm |
|
クレードル
| 電源電圧 | ホストから給電 | 5.0V±10% |
|---|---|---|
| 外部電源 | 12.0V±5% | |
| 消費電流
(Typ値) |
充電なし | 80mA 5V時、30mA 12V時 |
| フル充電モード | 1200mA 5V時(BC1.2)、 475mA( 非BC1.2)、 700mA 12V時 | |
| 安全充電モード | 400mA 5V時、 200mA 12V時 | |
| インタフェース | USB、 RS-232 | |
| 無線機 | Bluetooth、 屋外範囲/環境で最大100m
Serial Port & HID Profiles、 2.402~2.480GHz 適応型周波数ホッピング(802.11 無線ネットワークと共存) 3Mbit/s(2.1Mbit/s)Classic Bluetooth用 1Mbit/s(0.27Mbit/s)Low Energy用 |
|
| 周囲温度範囲 | 動作時 : -20~+50℃、 保存時 : -40~+70℃ | |
| 充電温度 | 公称値 : 0~40℃、 理想値 : 5~35℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 5~95%RH(ただし、 氷結・結露しないこと) | |
| ESD | 25kV 気中放電、 10kV 接触放電 | |
| 質量 | 約390g | |
| 外形サイズ | 82.6(H)×229.4(D)×99.8(W)mm | |
| 安全規格 | UL/EN/IEC 60950-1+AM2 | |
| EMC | IEC61000-4-(2、 3、 4、 5、 6、 11) | |
| EMI | FCC Part 15 Class B、 ICES-003 Class B
Japan VCCI Class B |
|
読取り範囲
* 視野およびコード幅に制限があります。デコーダエフォートレベル1(DPM モードオフ)で、印画紙のバーコードを30fcd の周囲光条件で測定された読み取り範囲です。