Page top

NX-CSG

NXシリーズ 通信コントロールユニット

NX-CSG

大規模から中規模アプリケーションで柔軟な安全システムを実現

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
NX-CSG320 通信コントロールユニット, EtherNet/IP, 通信コネクタ数 3 2D / 3D
NX-SL5500 セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 1024点, プログラム容量 2048KB, Safety over EtherCAT(FSoE)、EtherNet/IP(CIPSafety) 2D / 3D
NX-SL5700 セーフティCPUユニット, 最大セーフティI/O点数 2032点, プログラム容量 4096KB, Safety over EtherCAT(FSoE)、EtherNet/IP(CIPSafety) 2D / 3D
NX-AUX02 誤挿入防止ピン 2D / 3D
NX-END02 エンドカバー 2D / 3D
NX-SID800 セーフティ入力ユニット, セーフティ入力 8点, オムロン製専用セーフティ入力機器接続不可 2D / 3D
NX-SIH400 セーフティ入力ユニット, セーフティ入力 4点, オムロン製専用セーフティ入力機器接続可能 2D / 3D
NX-SOD400 セーフティ出力ユニット, セーフティ出力 4点, ソース出力(PNP) 2D / 3D
NX-SOH200 セーフティ出力ユニット, セーフティ出力 2点, ソース出力(PNP) 2D / 3D
NX-TBA082 端子台 8点 電流容量10A 列番号印刷 A/B 2D / 3D
NX-TBA162 端子台 16点 電流容量10A 列番号印刷 A/B 2D / 3D
NX-TBC082 端子台 8点 電流容量10A 列番号印刷 A/B 接地端子付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら