| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E3NX-MA11 2M | 標準タイプ 2チャンネルタイプ 2出力 コード引き出し2m NPN出力 |
|
| E3NX-MA11 5M | 標準タイプ 2チャンネルタイプ 2出力 コード引き出し5m NPN出力 |
|
| E3NX-MA41 2M | 標準タイプ 2チャンネルタイプ 2出力 コード引き出し2m PNP出力 |
|
| E3NX-MA41 5M | 標準タイプ 2チャンネルタイプ 2出力 コード引き出し5m PNP出力 |
|
| E3NX-MA0 | センサ通信ユニットタイプ 2チャンネルタイプ センサ通信ユニット用コネクタ |
|
| E3NX-MA6 | 標準タイプ 2チャンネルタイプ 2出力 省配線コネクタ NPN出力 |
|
| E3NX-MA8 | 標準タイプ 2チャンネルタイプ 2出力 省配線コネクタ PNP出力 |
|
| E3NW-CCL | CC-Link通信ユニット |
|
| E3NW-DS | 分散ユニット |
|
| E3NW-ECT | EtherCAT通信ユニット |
|
| E3X-CN21 | 省配線コネクタ 親コネクタ 4線 2m |
|
| E3X-CN22 | 省配線コネクタ 子コネクタ 2線 2m |
|
| E39-G27 | E3NW-ECT用コネクタ保護キャップ |
|
| E39-L143 | センサ取付金具 |
|
| PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm |
|
| PFP-M | エンドプレート |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。