ファイバアンプ

分類 接続方式 形状 入出力 形式
NPN出力 PNP出力
2チャンネル
タイプ *2
標準タイプ コード引き出し
(2m)
3694_lu_1_1 2出力 形E3NX-MA11 形E3NX-MA41
省配線コネクタ 3694_lu_1_2 2出力 形E3NX-MA6 形E3NX-MA8
センサ通信
ユニット
タイプ *1
センサ通信
ユニット用
コネクタ
3694_lu_1_3 ―― 形E3NX-MA0

*1. ファイバアンプをネットワーク接続する場合は、センサ通信ユニットが必要になります。
*2. ひとつのファイバアンプにファイバユニットが2つ接続できます。

アクセサリ(別売)

省配線コネクタ(省配線コネクタタイプ必須)

ファイバアンプに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。 ※保護シール付属

種類 形状 コード長 芯線数 形式 適用ファイバアンプ形式
親コネクタ 3694_lu_2_1 2m 4線 形E3X-CN21 形E3NX-MA6
形E3NX-MA8
子コネクタ 3694_lu_2_2 2線 形E3X-CN22

取りつけ金具

ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
3694_lu_3_1 形E39-L143 1

DINレール

ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 種類 形式 数量
3694_lu_4_1 浅型/全長1m 形PFP-100N 1
浅型/全長0.5m 形PFP-50N
深型/全長1m 形PFP-100N2

エンドプレート

センサ通信ユニットには1組(2個)付属しております。
ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
3694_lu_5_1 形PFP-M 1

関連商品

センサ通信ユニット

種類 形状 形式
EtherCATセンサ通信ユニット 3694_lu_6_1 形E3NW-ECT
CC-Linkセンサ通信ユニット*1 3694_lu_6_2 形E3NW-CCL
分散ユニット*2 3694_lu_6_3 形E3NW-DS

icon_01*1. 詳細は、「形E3NW」をご覧ください。
*2. 分散ユニットはすべてのセンサ通信ユニットと接続可能です。

EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標で、CC-Link協会が管理する商標です。