定格/性能

タイプ 標準タイプ センサ通信ユニット用
NPN出力 形E3NX-MA11 形E3NX-MA6 形E3NX-MA0
PNP出力 形E3NX-MA41 形E3NX-MA8
接続方式 コード引き出し 省配線コネクタ センサ通信ユニット用コネクタ
入
出
力
出力 2出力 ――*1
外部入力 ―― ――
光源(発光波長) 赤色4元素発光ダイオード(625nm)
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10% 含む センサ通信ユニットを通して
コネクタより供給
消費電力 *2 電源電圧24V時
通常モード:960mW以下(消費電流40mA以下)
エコ機能ON:770mW以下(消費電流32mA以下)
エコ機能LO:870mW以下(消費電流36mA以下)
制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形
(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、
4台以上連結時20mA以下
(残留電圧
 負荷電流10mA未満:1V以下
 負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
――
表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、
OUT選択表示灯(橙色)
保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 電源逆接続保護、
出力短絡保護
応答
時間
最速モード(SHS) 動作・復帰:各100μs
高速モード(HS) 動作・復帰:各450μs
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード(GIGA) 動作・復帰:各16ms
感度調整 スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
最大連結台数 30台 形E3NW-ECT使用時 30台*3
形E3NW-CCL使用時 16台
相互干渉防止台数
*4
9台 注.検出機能を最速モード(SHS)に選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。
機能 オートパワーコントロール(APC) あり(常時有効)
ダイナミックパワーコントロール(DPC) あり
タイマ タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能
1ms~9999ms
ゼロリセット マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット*5 イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモード OFF(デジタル表示点灯) /ECO ON(デジタル表示消灯) /ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
センサOFF設定 ―― ON、OFFから選択可能
バンク切替設定 BANK1~4から選択可能
パワーチューニング設定 ON/OFFから選択可能
出力1設定 通常検出モード、エリア検出モードから選択可能
出力2設定 通常検出モード、AND出力モード、OR出力モード、XOR出力モード、GAP出力モード、
立ち上がり同期モード、立ち下がり同期モード、エリア検出モードから選択可能
ヒス幅設定 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅 0~9999まで設定可能
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ: 20,000lx以下、太陽光: 30,000lx以下
周囲温度範囲
*6
動作時:
1~2台連結時:-25℃~+55℃、
3~10台連結時:-25℃~+50℃、
11~16台連結時:-25℃~+45℃、
17~30台連結時:-25℃~+40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時:0℃~+55℃、
3~10台連結時:0℃~+50℃、
11~16台連結時:0℃~+45℃、
17~30台連結時:0℃~+40℃
保存時:-30℃~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
設置環境 汚染度3
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~ 55Hz複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 150m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP50
質量(梱包状態/本体のみ) 約115g/約75g 約60g/約20g 約65g/約25g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
カバー ポリカーボネート(PC)
コード 塩化ビニル(PVC)
付属品 取扱説明書

*1. 2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
   PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*2. 消費電力
   電源電圧10V-30V時
   通常モード:1080mW以下(電源電圧30V時 消費電流36mA以下/電源電圧10V 時 消費電流75mA以下)
   エコ機能ON :840mW以下(電源電圧30V時 消費電流28mA以下/電源電圧10V 時 消費電流55mA以下)
   エコ機能LO :960mW以下(電源電圧30V時 消費電流32mA以下/電源電圧10V 時 消費電流65mA以下)
*3. オムロンNJシリーズと接続した場合。
*4. チューニングしても台数に変更はありません。
   形E3NX、形E3NCの相互干渉防止台数のうち最も少ない台数となります。
   各形式の相互干渉防止台数と応答速度を確認してください。
*5. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*6. 連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。

検出距離

ねじ型

検出方式 サイズ 検出方向 指向角 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 M4 ライトアングル 60° 形E32-T11N 2M 1,870 910 700 180
ストレート 形E32-T11R 2M 1,870 910 700 180
15° 形E32-LT11 2M 4,000*1 3,510 2,700 700
ライトアングル 形E32-LT11N 2M 4,000*1 2,990 2,300 590
ストレート 形E32-LT11R 2M 4,000*1 2,990 2,300 590
反射形 M3 ライトアングル 60° 形E32-C31N 2M 100 44 32 9
形E32-C21N 2M 480 190 140 43
M4 形E32-D21N 2M 800 320 240 72
M6 形E32-C11N 2M 740 310 240 66
15° 形E32-LD11N 2M 790 310 240 71
M3 ストレート 60° 形E32-D21R 2M 130 57 40 11
形E32-C31 2M 330 130 100 30
形E32-C31M 1M 330 130 100 30
M4 形E32-D211R 2M 130 57 40 11
M6 形E32-D11R 2M 800 320 240 72
形E32-CC200 2M 1,340 540 400 120
15° 形E32-LD11 2M 820 330 250 74
形E32-LD11R 2M 790 310 240 71

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

円柱型

検出方式 サイズ 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 φ1 トップビュー 形E32-T223R 2M 520 260 150 45
φ1.5 形E32-T22B 2M 750 370 220 65
φ3 形E32-T12R 2M 1,870 910 700 180
サイドビュー 形E32-T14LR 2M 690 330 260 67
反射形 φ1.5 トップビュー 形E32-D22B 2M 130 57 40 11
φ1.5+φ0.5 形E32-D43M 1M 29 12 8 2
φ3 形E32-D22R 2M 130 57 40 11
形E32-D221B 2M 310 120 90 26
形E32-D32L 2M 680 280 200 58
φ3+φ0.8 形E32-D33 2M 68 28 20 5

フラット型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 トップビュー 形E32-T15XR 2M 1,870 910 700 180
サイドビュー 形E32-T15YR 2M 690 330 260 67
フラットビュー 形E32-T15ZR 2M 690 330 260 67
反射形 トップビュー 形E32-D15XR 2M 800 320 240 72
サイドビュー 形E32-D15YR 2M 180 76 52 16
フラットビュー 形E32-D15ZR 2M 180 76 52 16

スリーブ型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 サイドビュー 形E32-T24R 2M 140 71 50 12
形E32-T24E 2M 450 220 150 39
トップビュー 形E32-T21-S1 2M 510 250 170 44
形E32-TC200BR 2M 1,870 910 700 180
反射形 サイドビュー 形E32-D24R 2M 68 28 20 5
形E32-D24-S2 2M 150 64 45 13
トップビュー 形E32-D43M 1M 29 12 8 2
形E32-D331 2M 13 5 4 1
形E32-D33 2M 68 28 20 5
形E32-D32-S1 0.5M 68 28 18 5
形E32-D31-S1 0.5M 68 28 20 5
形E32-DC200F4R 2M 130 57 40 11
形E32-D22-S1 2M 220 96 72 19
形E32-D21-S3 2M 220 96 72 19
形E32-DC200BR 2M 800 320 240 72
形E32-D25-S3 2M 220 96 72 19

小スポット反射

種類 スポット径 中心距離
(mm)
形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
可変
スポット
φ0.1~
0.6
6~15 形E32-C42 1M+形E39-F3A 6~15mmでスポット径φ0.1~0.6mm可変
φ0.3~
1.6
10~30 形E32-C42 1M+形E39-F17 10~30mmでスポット径φ0.3~1.6mm可変
平行光 φ4 0~20 形E32-C31 2M+形E39-F3C 0~20mmでスポット径φ4mm以下
形E32-C21N 2M+形E39-F3C 17mmでスポット径φ0.2mm
一体型 φ0.1 5 形E32-C42S 1M 5mmでスポット径φ0.1mm
φ6 50 形E32-L15 2M 50mmでスポット径φ6mm
全モード検出距離(40~100mm)
小スポット φ0.1 7 形E32-C41 1M+形E39-F3A-5 7mmでスポット径φ0.1mm
φ0.5 形E32-C31 2M+形E39-F3A-5 7mmでスポット径φ0.5mm
形E32-C21N 2M+形E39-F3A-5
φ0.2 17 形E32-C41 1M+形E39-F3B 17mmでスポット径φ0.2mm
φ0.5 形E32-C31 2M+形E39-F3B 17mmでスポット径φ0.5mm
形E32-C21N 2M+形E39-F3B
φ3 50 形E32-CC200 2M+形E39-F18 50mmでスポット径φ3mm
形E32-C11N 2M+形E39-F18

ハイパワー

種類 検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形
一体型
ライトアングル 15° 形E32-LT11N 2M 4,000*2 2,990 2,300 590
トップビュー 10° 形E32-T17L 10M 20,000 *1 20,000 *1 20,000 *1 5,200
15° 形E32-LT11 2M 4,000*2 3,510 2,700 700
形E32-LT11R 2M 4,000*2 2,990 2,300 590
サイドビュー 30° 形E32-T14 2M 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,160
透過形
レンズ
装着
ライトアングル 12° 形E32-T11N 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,270
6° 形E32-T11N 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 2,290
トップビュー 12° 形E32-T11R 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,270
6° 形E32-T11R 2M+形E39-F16 4,000*2 4,000 *2 4,000 *2 2,290
サイドビュー 60° 形E32-T11R 2M+形E39-F2 1,680 810 630 160
トップビュー 12° 形E32-T11 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,630
6° 形E32-T11 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 2,940
サイドビュー 60° 形E32-T11 2M+形E39-F2 2,170 1,050 810 210
トップビュー 12° 形E32-T51R 2M+形E39-F1 4,000 *2 2,850 2,190 570
6° 形E32-T51R 2M+形E39-F16 4,000*2 4,000 *2 4,000 *2 1,830
サイドビュー 60° 形E32-T51R 2M+形E39-F2 1,430 690 530 130
トップビュー 12° 形E32-T81R-S 2M+形E39-F1 4,000 *2 3,270 2,520 650
6° 形E32-T81R-S 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,170
サイドビュー 60° 形E32-T81R-S 2M+形E39-F2 860 420 320 84
トップビュー 12° 形E32-T61-S 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,090
6° 形E32-T61-S 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,960
サイドビュー 60° 形E32-T61-S 2M+形E39-F2 1,440 700 540 140
トップビュー 12° 形E32-T51 2M+形E39-F1-33 4,000 *2 2,990 2,300 590
6° 形E32-T51 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 3,270
反射形
一体型
トップビュー 4° 形E32-D16 2M 40~ 4,000 *2 40~ 2,100 40~1,350 40~ 480

*1. ファイバ長が片側10mのため、20,000mmとしています。
*2. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

狭視界

検出方式 検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 サイドビュー 1.5° 形E32-A03 2M 3,210 1,560 1,200 310
形E32-A03-1 2M 3,210 1,560 1,200 310
3.4° 形E32-A04 2M 1,200 580 450 110
4° 形E32-T24SR 2M 3,930 1,910 1,460 380
形E32-T24S 2M 4,000 *1 2,270 1,740 450
形E32-T22S 2M 4,000 *1 3,250 2,500 650

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

背景をとらずに検出

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
限定反射形 フラットビュー 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
形E32-L24S 2M 0~4
サイドビュー 形E32-L25L 2M 5.4~ 9(中心7.2)

透明体検出(回帰反射形)

検出方式 特長 サイズ 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
回帰反射形 フィルム検出 M3 形E32-C31 2M+
形E39-F3R+形E39-RP37
230 200 -
角型 ―― 形E32-R16 5M 150~1,500
ねじ型 M6 形E32-R21 2M 10~250
ナット型 形E32-LR11NP 2M+
形E39-RP1
1,280 1,080 1,000 360

透明体検出(限定反射形)

検出方式 特徴 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
限定
反射形
小型 フラットビュー 形E32-L24S 2M 0~4
標準 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
ガラス基板
アライメント70℃
形E32-A08 2M 15~25 -
標準/長距離 形E32-A12 2M 12~30 -
サイドビュー形状 サイドビュー 形E32-L25L 2M 5.4~9(中心7.2)
ガラス基板
マッピング70℃
トップビュー 形E32-A09 2M 15~38 -

耐薬品/耐油

検出方式 種類 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 耐油 ライトアングル 形E32-T11NF 2M 4,000*1 4,000*1 4,000*1 1,340
耐薬品/油 トップビュー 形E32-T12F 2M 4,000*1 4,000*1 4,000*1 1,040
形E32-T11F 2M 4,000*1 3,380 2,600 670
サイドビュー 形E32-T14F 2M 1340 650 500 130
耐薬品/油 150℃ トップビュー 形E32-T51F 2M 4,000*1 2,340 1,800 460
反射形 半導体:洗浄・現像・
エッチング 60℃
トップビュー 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm)
半導体:剥離85℃ 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm(推奨検出距離:35mm)
耐薬品/油 形E32-D12F 2M -*2 170 130 39
ケーブルのみ耐薬品 形E32-D11U 2M 800 320 240 72

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。
*2. 検出物体がなくてもフッ素樹脂に反射して入光状態になります。

耐屈曲

種類 サイズ 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 φ1.5 形E32-T22B 2M 750 370 220 65
M3 形E32-T21 2M 670 330 220 58
M4 形E32-T11 2M 2,410 1,170 900 230
角型 形E32-T25XB 2M 500 250 170 43
反射形 φ1.5 形E32-D22B 2M 130 57 40 11
M3 形E32-D21 2M 130 57 40 11
φ3 形E32-D221B 2M 310 120 90 26
M4 形E32-D21B 2M 310 120 90 26
M6 形E32-D11 2M 800 320 240 72
角型 形E32-D25XB 2M 220 92 60 18

耐熱

種類 耐熱温度 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 100℃ 形E32-T51R 2M 1,500 720 560 140
150℃ 形E32-T51 2M 2,680 1,300 1,000 260
200℃ 形E32-T81R-S 2M 960 460 360 93
350℃ 形E32-T61-S 2M 1,600 780 600 150
反射形 100℃ 形E32-D51R 2M 640 250 190 57
150℃ 形E32-D51 2M 1,070 430 320 96
200℃ 形E32-D81R-S 2M 380 150 120 34
300℃ 形E32-A08H2 2M 15~ 25 -
形E32-A09H2 2M 20~ 30(中心25) -
350℃ 形E32-D61-S 2M 380 150 120 34
400℃ 形E32-D73-S 2M 250 100 80 22

エリア検出

検出方式 タイプ 検出幅 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 エリア 11mm 形E32-T16PR 2M 3,010 1,460 1,120 290
形E32-T16JR 2M 2,610 1,260 970 250
30mm 形E32-T16WR 2M 4,000 *1 2,240 1,720 440
反射形 アレイ 11mm 形E32-D36P1 2M 670 270 200 60

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

液面レベル検出

検出方式 パイプ径 特徴 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
パイプ
取りつけ
φ3.2/6.4/9.5 安定残量検出 形E32-A01 5M 適用パイプ: φ3.2/6.4/9.5の透明パイプ、推奨肉厚1 mm
φ8~10 複数連装使用 形E32-L25T 2M 適用パイプ: φ8~10mmの透明パイプ、推奨肉厚 1mm
制限なし 大型パイプ 形E32-D36T 2M 適用パイプ:透明パイプ、径の制限なし
接液
(耐熱200℃)
- - 形E32-D82F1 4M 接液タイプ

耐真空

検出方式 耐熱温度 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 120℃ 形E32-T51V 1M 690 330 260 67
形E32-T51V 1M+E39-F1V 2,000 *1 1,760 1,360 350
200℃ 形E32-T84SV 1M 1,710 830 640 160

*1. ファイバ長が片側1mのため、2,000mmとしています。

FPD/半導体/太陽電池業界

検出方式 アプリケーション 使用温度 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
限定
反射形
ガラス有無検出 70℃ 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
ガラス基板
アライメント
形E32-A08 2M 15~25 -
300℃ 形E32-A08H2 2M 15~25 -
70℃ 形E32-A12 2M 12~30 -
ガラス基板
マッピング
形E32-A09 2M 15~38 -
300℃ 形E32-A09H2 2M 20~30(中心25) -
WET工程
(洗浄、現象、
エッチング)
60℃ 形E32-L11FP 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm)
WET工程(剥離) 85℃ 形E32-L11FS 2M レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm(推奨検出距離:35mm)
透過形 ウエハマッピング 70℃ 形E32-A03 2M 3,210 1,560 1,200 310
形E32-A03-1 2M 3,210 1,560 1,200 310
形E32-A04 2M 1,200 580 450 110
形E32-T24SR 2M 3,930 1,910 1,460 380
形E32-T24S 2M 4,000*1 2,270 1,740 450

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。