| 項目 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧 | 復帰電圧 | 最大許容電圧 | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | (V) | 定格電圧に対する割合 | |||||
| DC | 12 | 190 | 63 | 75%以下 | 10%以上 | 110% | 約2.3
約0.6 * |
| 24 | 96 | 250 | |||||
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/10/15
| 項目 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧 | 復帰電圧 | 最大許容電圧 | 消費電力(W) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | (V) | 定格電圧に対する割合 | |||||
| DC | 12 | 190 | 63 | 75%以下 | 10%以上 | 110% | 約2.3
約0.6 * |
| 24 | 96 | 250 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で周囲温度が+23℃における値です。
注4. 30Aを超える通電は50-60%の保持電圧でご使用ください。
* 保持電圧使用時のコイル消費電力は約0.6W。詳細については、カタログの 「●リレー動作時および動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。
| 分類 | 基準形/低接触抵抗形 | 汎用形 |
|---|---|---|
| 接触機構 | ダブルブレーク | |
| 接点材質 | Ag合金 | |
| 定格負荷(抵抗負荷) | DC600V 30A/DC 1,000V 25A/DC500V 40A
DC 1,000V 投入1A 通電35A 遮断1A DC 800V 投入0.5A 通電35A 遮断0.5A DC 700V 投入1A 通電35A 遮断1A DC 600V 投入0.5A 通電35A 遮断0.5A |
DC600V 20A/DC1,000V 20A |
| 定格通電電流 | 40A * | 20A |
| 接点電圧の最大値 | DC1,000V | |
| 接点電流の最大値 | 40A * | 20A |
* 30Aを超える通電は50-60%の保持電圧でご使用ください。詳細については、カタログの 「■正しくお使いください」をご確認ください。
| 分類 | 基準形 | 低接触抵抗形 | 汎用形 | |
|---|---|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | 10mΩ以下 | 100mΩ以下 | |
| 動作時間 *2 | 30ms以下 | |||
| 復帰時間 *2 *5 | 30ms以下 | |||
| 絶縁抵抗 *3 | 1,000MΩ以上 | |||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60 Hz for 1 min | ||
| 同極接点間 | AC2,000V 50/60 Hz for 1 min | |||
| 異極接点間 | AC2,000V 50/60 Hz for 1 min | |||
| 耐衝撃電圧
*4 |
コイルと接点間 | 10,000V | ||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
| 誤動作 | 100m/s2 | |||
| 機械的耐久性 *5 | 100万回以上(開閉頻度 1,800回/h) | |||
| 電気的耐久性 *5*6
(抵抗負荷、2極直列配線時) (開閉頻度 1s ON/9s OFF、at 85℃) |
正極性 | DC1,000V 25A 100回
DC600V 30A 6,000回 DC500V 40A 3,000回 |
DC1,000V 20A 100回
DC600V 20A 6,000回 |
|
| 逆極性 | DC600V -30A 5,000回
DC500V -40A 3,000回 |
DC400V -20A 5,000回 | ||
| 正極性・逆極性
*7 |
DC1,000V 投入1A、通電35A、遮断1A 20,000回
DC800V 投入0.5A、通電35A、遮断0.5A 20,000回 DC700V 投入1A、通電35A、遮断1A 50,000回 DC600V 投入0.5A、通電35A、遮断0.5A 30,000回 |
― | ||
| 使用周囲温度 | -40~+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |||
| 質量 | 約100g | |||
注. 左記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC1,000V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)。
*5. リレーコイルには、ダイオード&ツェナーダイオード接続。
*6. 開閉における極性の変更はできません。カタログの「●開閉における極性変更について」をご確認ください。
*7. 片切り接続のご使用のみとなります。(カタログの回路図の図1・図2をご確認ください。)
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G7L-2A-X
形G7L-2A-X-SI |
12VDC、 24VDC | 15A 1000V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | 6,000回 |
| 20A 1000V DC(Resistive) 85℃、片切り接続 | |||
| 25A 600V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | |||
| 30A 600V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | |||
| 投入1A 通電35A 遮断1A DC1,000V 85℃、片切り接続 | 20,000回 | ||
| 投入0.5A 通電35A 遮断0.5A DC800V 85℃、片切り接続 | 20,000回 | ||
| 投入1A 通電35A 遮断1A DC700V 85℃、片切り接続 | 50,000回 | ||
| 投入0.5A 通電35A 遮断0.5A DC600V 85℃、片切り接続 | 30,000回 | ||
| 形G7L-2A-X-L | 12VDC、 24VDC | 15A 1000V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | 6,000回 |
| 20A 1000V DC(Resistive) 85℃、片切り接続 | |||
| 20A 600V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 |
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G7L-2A-X
形G7L-2A-X-SI |
12VDC、 24VDC | 25A 1000V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | 50回 |
| 15A 1000V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | 8,000回 | ||
| 25A 600V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | 10,000回 | ||
| 32A 600V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | 3,000回 | ||
| 形G7L-2A-X-L | 12VDC、 24VDC | 20A 1000V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | 50回 |
| 15A 1000V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | 6,000回 | ||
| 20A 600V DC(Resistive) 85℃、片切り接続または両切り接続 | 10,000回 |
| Creepage distance (required value) | 16 mm min. (IEC/UL) | |
|---|---|---|
| Clearance (required value) | 8 mm min. (IEC/UL) | |
| Insulation material group | III | |
| Type of insulation | coil-contact circuit | Basic (1,000 V, OV-cat III, up to 2,000 m above sea level) |
| open contact circuit | Micro disconnection | |
| Rated insulation voltage | 1,000 | |
| Pollution degree | 2 | |
| Rated voltage system | 1,000 | |
| Category of protection (IEC61810-1) | RT II | |
| Flammability class (UL94) | V-0 | |
| Coil insulation system (UL) | Class F | |
情報更新 : 2024/10/15
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.