| 種類 | 接点構成 | 保護構造 | 端子形状 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | 2a *1 | 耐フラックス形 | プリント基板端子 | 形G7L-2A-X | DC12、DC24 | 20個/トレー |
| 汎用形 | 形G7L-2A-X-L | |||||
| 低接触抵抗形*2 | 形G7L-2A-X-SI |
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/06/01
| 種類 | 接点構成 | 保護構造 | 端子形状 | 形式 | コイル定格電圧(V) | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準形 | 2a *1 | 耐フラックス形 | プリント基板端子 | 形G7L-2A-X | DC12、DC24 | 20個/トレー |
| 汎用形 | 形G7L-2A-X-L | |||||
| 低接触抵抗形*2 | 形G7L-2A-X-SI |
*1. 本製品は2極直列配線での使用を前提にしています。
*2. 初期における値です。測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
情報更新 : 2023/06/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.