産業用PC

ロバスト性と柔軟性を両立

高い信頼性と柔軟性にロバスト性をプラス

高い信頼性と拡張性を兼ね備えたNYシリーズ産業用PCは、製造現場データの可視化やデータ処理、計測、制御に最適。構造をシンプルにすることで故障を低減しました。また、作業効率を最適化し、稼働時間を最大限に確保、コストを削減します。オムロンの産業用PCプラットフォームはICT主導の未来を切り拓きます。

産業用PCの特長

Intel® Atom®、Celeron®、Core™ i3、Core™ i5 、Core™ i7 または Xeon® プロセッサ搭載
• 最大96GBのECCメモリを搭載可能(DDR4 SDRAM)
• Intel® Iris™ Pro Graphics または Intel® HD Graphics
• 効率的なオムロン独自の放熱設計
• RoHS指令(2002/95/EC)、EU指令、韓国電波法(KC)、RCM、cULus規格適合

産業用モニタの特長

• 12.1インチ、15.4インチ、18.5インチの3種類の産業用ディスプレイ
• マルチタッチ機能タッチパネル
• 誤操作検出
• グローブを着けたままで操作可能*1
• 取り付けが簡単
• ロゴマークのカスタマイズが可能

*1. 手袋を使うときは、本稼動前に正常に操作できることを確認したうえで、ご使用ください。
*2. 産業用モニタが2016年度「iFデザイン賞」を受賞しました。「iFデザイン賞」は、ドイツの「iF International Forum Design GmbH」が開催する、世界的に権威のあるデザイン賞のひとつです。
*3. CFastカードスロットは背面に位置しています。
*4. 11世代CPU:DVIポートではなくDisplayPort++になります。SDメモリカードスロットはありません。