仕様
性能仕様
ディスプレイ仕様
| 項目 | 形式仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12.1インチ | 15.4インチ | 18.5インチ | ||
|
表示パネル
*1 |
表示パネル | TFT LCD | ||
| 画面サイズ | 12.1インチ | 15.4インチ | 18.5インチ | |
| 表面処理 | アンチグレア処理 | |||
| 表面硬さ | モース硬度5~6 | |||
| 解像度 | 1,280×800画素、60Hz | 1,920×1,080画素、60Hz | ||
| 表示色 | 16,770,000色 | |||
| 有効表示エリア | 261×163mm(横×縦) | 331×207mm(横×縦) | 409 × 230mm(横×縦) | |
| 視野角 | 左:60°、右:60°、上:60°、下:60° | 左:89°、右:89°、
上:89°、下:89° |
||
| 寿命 | 50,000時間以上 *2 | |||
| 輝度調節 *3 | 200レベル | |||
| タッチ | テクノロジ | プロジェクテッドキャパシティブ(投影型静電容量方式) | ||
| 分解能 | タッチ精度1.5%(4~5mm) | |||
| マルチタッチ | 同時タッチが最大5点まで可能 | |||
| 機能 | 水の検知 *4、パームリジェクション *5、手袋 *6 | |||
| バックライト | 寿命 | 50,000,000回以上 | ||
| EMC | EMCイミュニティ状態が許容範囲である場合、正確なタッチ
パネル操作が可能です。 |
|||
*1. 表示部に表示不良画素が若干存在するものがあります。輝点、黒点が10 画素以内(3 連点無きこと)の基準範囲内であれば、異常ではありません。
*2. 室内温度、室内湿度で輝度が半減するまでの推定時間です。高温環境下での使用は、寿命を大幅に短くします。
*3. 輝度を暗く設定し過ぎると、画面がちらつく場合や暗過ぎて見づらくなる場合があります。
*4. 水が検知された場合、タッチ機能は使えません。
*5. 手のひらが検出された場合、その箇所は無視されます。
*6. 手袋をしていてもタッチパネルを操作できます。本稼動前に、正常に操作できることを確認してください。
コネクタ仕様
| 項目 | 形式仕様 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
形NYM12W
-C100□ |
形NYM15W
-C100□ |
形NYM19W
-C1□0□ |
形NYM12W
-C104□ |
形NYM15W
-C104□ |
形NYM19W
-C1□4□ |
形NYM12W
-C105□ |
形NYM15W
-C105□ |
形NYM19W
-C1□5□ |
形NYM12W
-C106□ |
形NYM15W
-C106□ |
形NYM19W
-C1□6□ |
形NYM12W
-C107□ |
形NYM15W
-C107□ |
形NYM19W
-C1□7□ |
||
| 電源コネクタ | DC24V | |||||||||||||||
|
USB2.0
準拠 Aタイプ |
使用可能
ポート数 |
2 | ||||||||||||||
| 最大電流 | 500mA | |||||||||||||||
|
最大
ケーブル長 |
5m | |||||||||||||||
|
USB2.0
準拠 Bタイプ |
使用可能
ポート数 |
1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||
|
最大
ケーブル長 |
5m | 5m | 5m | - | 5m | |||||||||||
|
DVI-D
コネクタ |
ビデオ
インタ フェース |
デジタル専用 | - | |||||||||||||
| 解像度 | 1,280×800
画素、60Hz |
1,920×
1,080 画素、 60Hz |
- | |||||||||||||
|
DVIケーブル
最大長 |
5m | - | ||||||||||||||
|
DisplayPort
コネクタ |
解像度 | - | 1,280×800
画素、60Hz |
1,920×
1,080 画素、 60Hz |
1,280×800
画素、60Hz |
1,920×
1,080 画素、 60Hz |
- | 1,280×800
画素、60Hz |
1,920×
1,080 画素、 60Hz |
|||||||
|
ケーブル
最大長 |
- | 5m | 5m | - | 5m | |||||||||||
|
NY Monitor
Link |
ビデオ
インタ フェース |
- | デジタル専用 | - | ||||||||||||
| 解像度 | - | 1,280×800
画素、60Hz |
1,920×
1,080 画素、 60Hz |
1,280×800
画素、60Hz |
1,920×
1,080 画素、 60Hz |
- | ||||||||||
|
コネクタ
タイプ |
- | RJ45 | RJ45 | - | ||||||||||||
|
推奨
ケーブル、 ケーブル 最大長 |
- | S/FTP、Cat.6A、100m | S/FTP、Cat.6A、100m | - | ||||||||||||
|
USB最大転
送速度 |
- | 280Mbps | 280Mbps | - | ||||||||||||
|
NY Monitor
Link Daisy Chain |
解像度 | - | 1,280×800
画素、60Hz |
1,920×
1,080 画素、 60Hz |
||||||||||||
|
コネクタ
タイプ |
- | RJ45 | ||||||||||||||
|
推奨
ケーブル、 ケーブル 最大長 |
- | S/FTP、Cat.6A、100m | ||||||||||||||
|
USB最大転
送速度 |
- | 280Mbps | ||||||||||||||
電気仕様
| 項目 | 仕様 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
形NYM12W
-C100□ |
形NYM15W
-C100□ |
形NYM19W
-C1□0□ |
形NYM12W
-C104□ |
形NYM15W
-C104□ |
形NYM19W
-C1□4□ |
形NYM12W
-C105□ |
形NYM15W
-C105□ |
形NYM19W
-C1□5□ |
形NYM12W
-C106□ |
形NYM15W
-C106□ |
形NYM19W
-C1□6□ |
形NYM12W
-C107□ |
形NYM15W
-C107□ |
形NYM19W
-C1□7□ |
|||
| DVI-D接続 | NY Monitor Link接続 | ||||||||||||||||
| 定格電源電圧 | DC24V | ||||||||||||||||
| 許容電源電圧範囲 | DC19.2~28.8V | ||||||||||||||||
| 接地方法 | D種接地(第3種接地) | ||||||||||||||||
| 突入電流 | DC24V時:5A以下/10ms | ||||||||||||||||
|
オーバーボルテージ
カテゴリ |
カテゴリII:IEC 61010-2-201に該当 | ||||||||||||||||
|
EMC イミュニティ
レベル |
IEC 61132-2:ゾーンB | ||||||||||||||||
|
消費
電力 |
最大消費電力 | 25W | 25W | 37W | 24W | 21W | 34W | 28W | 25W | 39W | 30W | 31W | 44W | 31W | 28W | 44W | |
| 増設部 | USB | 最大5W(5V時、2×500mA)、上記に含む。 | |||||||||||||||
構成品と機能
各種産業用PCプラットフォームのディスプレイおよびタッチインタフェースとして使用できるよう設計された産業用モニタです。LCDディスプレイにタッチして操作します。
一般環境仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 使用環境 | 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 保存周囲温度 | -20~70℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 10~90%RH(結露しないこと) | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと | |
| 使用標高 | 2,000m以下 | |
| 耐ノイズ性(動作中) | IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) | |
| 耐振動(動作中) | IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz (振幅3.5mm、8.4~150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z各方向10回) |
|
| 耐衝撃(動作中) | IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2(X、Y、Z各方向3回) |
|
| 保護構造 | 製品前面:IP65 *1 | |
| 汚染度 | 2以下:IEC 61010-2-201に該当 | |
| 適合規格 *2 | EU 指令対応: EMC 指令 2014/30/EU(EN 61131-2)、韓国電波法登録、RCM、
cULus、RoHS指令 |
|
注. 詳細は下記の「温度および湿度仕様」をご覧ください。
*1. 長時間にわたり油の飛沫(ひまつ)がかかる場合、産業用モニタは正常に作動しなくなる可能性があります。
*2. 形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」よりご確認ください。
温度および湿度仕様
産業用モニタの使用および保存時の許容周囲温度および周囲湿度仕様は、以下のグラフのとおりです。
・産業用モニタは、以下の周囲温度および湿度の範囲で使用してください。
・産業用モニタは、以下の周囲温度および湿度の範囲で保存してください。
産業用モニタ温度仕様
産業用モニタの使用周辺温度仕様は、以下の表のとおりです。
| 製品の取り付け方向 | 取り付け角度 | 構成 | |
|---|---|---|---|
|
DVI-D
インタフェース搭載モデル |
NY Monitor Link
インタフェース搭載モデル |
||
| 横置きおよび縦置き | 0~45° | 0~55℃ | 0~50℃ |
| 横置き | 45~90° | 0~55℃ | |
| 90~135° | 0~55℃ | ||
| 縦置き | 45~90° | 0~55℃ | |
| 90~135° | 0~55℃ | ||