形式基準

種類

産業用PCプラットフォーム NYシリーズ

商品名称 仕様 形式
インタ
フェース
ディスプレイ
サイズ
表面
仕上げ
産業用
モニタ
各種産業用PCプラットフォームの
ディスプレイおよびタッチインタ
フェースとして使用できるよう設
計された産業用モニタ
DisplayPort 12.1インチ 黒 NYM12W-C1040
15.4インチ 黒 NYM15W-C1040
18.5インチ 黒 NYM19W-C1040
NY Monitor Link
+ DisplayPort
12.1インチ 黒 NYM12W-C1050
15.4インチ 黒 NYM15W-C1050
18.5インチ 黒 NYM19W-C1050
NY Monitor Link
Daisy-chain
+ DisplayPort
12.1インチ 黒 NYM12W-C1070
15.4インチ 黒 NYM15W-C1070
18.5インチ 黒 NYM19W-C1070

オプションハードウェア

商品名称 仕様 形式
取付金具 *1 VESA NY000-AB06
VESA NY000-AB07
VESA NY000-AB08
VESAハンドル NY000-AB12
電源 出力電圧:DC24V S8VK-G□24
USB Type-A
→ USB Type-B
変換ケーブル
ケーブル長:2m
USB2.0
最小曲げ半径:25mm
FH-VUAB 2M
ケーブル長:5m
USB2.0
最小曲げ半径:25mm
FH-VUAB 5M
DVIケーブル ケーブル長:2m
DVI-D対応
最小曲げ半径:36mm
NY000-AC00 2M
ケーブル長:5m
DVI-D対応
最小曲げ半径:36mm
NY000-AC00 5M-V1
ロゴカスタマイズ お客様指定のロゴを製品に実装可能です。
対応ロゴサイズ:50×8mm
NY000-LOGO

*1. 必要なタイプを選択してください。産業用パネル型PC、産業用モニタ使用時のみ。
  形NY000-AB06:NYM12W用
  形NY000-AB07:NYM15W用
  形NY000-AB08:NYM19W用
  形NY000-AB12(ハンドル):AB06~AB08用

ソフトウェア

項目 説明
Industrial Monitor Utility Industrial Monitor Utilityは、接続済みの産業用モニタの設定や表示を調整するため
のユーザインタフェースです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial Monitor
Brightness Utility
Industrial Monitor Brightness Utilityは、接続中のすべての産業用モニタの画面の
バックライトの輝度を調整するソフトウェアユーティリティです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial PC Tray Utility Industrial PC Tray Utilityは、産業用PC、関連デバイス、および関連ソフトウェア
の現在の状態に関する情報を提供するソフトウェアユーティリティです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial Monitor API Industrial Monitor APIによって、プログラマはアプリケーションを作成し、ハード
ウェア機能をコントロールしたり、接続された産業用モニタから情報を取得したり
できます。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。