リーダライタ
一般仕様
| 形式 | 形V780-HMD68-ETN-JP | 形V780-HMD68-EIP-JP | 形V780-HMD68-ETN-JP-S |
|---|---|---|---|
| 外形サイズ | 250(W)×250(H)×70(D)〔mm〕(突起部・ケーブル部を除く) | ||
| 電源電圧 | DC24V(-15%~+10%) Class2 | ||
| 消費電力 | 10W以下 | ||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) | ||
| 保存周囲温度 | -25~+70℃(氷結なきこと) | ||
| 保存周囲湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) | ||
| 絶縁抵抗 | ケーブル端子一括とケース間で20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V(50/60Hz) ケーブル端子一括とケース間に1分間印加 | ||
| 耐振動性 | 10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を
上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと |
||
| 耐衝撃性 | 500m/s2の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと | ||
| 保護構造 | IP54(IEC 60529:2001) | ||
| 材質 | 樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12) | ||
| 質量 | 約3kg | ||
| 取付方法 | M6ボルト 4箇所 | ||
| 上位通信ポート | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| 上位通信プロトコル | Modbus TCPベース | EtherNet/IP | マルチリーダライタ機能専用 * |
| マルチリーダライタ機能使用時 | マスタ/スレーブ | マスタ/スレーブ | スレーブ専用 |
| 付属品 | 取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚) | ||
| 適合規格 | 構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106 | ||
*マスタに設定したリーダライタ(形V780-HMD68-E□□- JP)を経由してのみ通信します。
PLCなどの上位機器からの制御は行えませんが、WEBサーバ機能(ブラウザインタフェース)はご使用可能です。
交信仕様
| 形式 | 形V780-HMD68-ETN-JP | 形V780-HMD68-EIP-JP | 形V780-HMD68-ETN-JP-S |
|---|---|---|---|
| 対応国 | 日本(構内無線局(免許局))*1 | ||
| 最大放射電力 | 4W e.i.r.p | ||
| 出力電力 | 15~27dBm(1dBステップで切替可) | ||
| RSSI 検出範囲 | 信号レベル:-35~-61dBm
ノイズレベル:-35~-70dBm(アンテナケーブル端にて) |
||
| 伝送速度
(リーダライタ⇒RFタグ) |
40kbps(固定) | ||
| 伝送速度
(RFタグ⇒リーダライタ) |
80kbps(高速モード)*2
20kbps(標準モード)*2 |
||
| 使用周波数
(各チャネルの中央周波数で記載) |
3チャネル(916.8/918.0/919.2MHz)免許局 | ||
| チャネル間隔 | 200kHz | ||
| RFタグとの交信方式 | ミラーサブキャリア方式 | ||
| 交信プロトコル | ISO/IEC 18000-63:2013(EPCglobal Class-1 Generation-2) | ||
| 偏波特性 | 右旋円偏波(RHCP) | ||
| マルチアクセス | RFタグを最大64枚の読取りが可能 | ||
*1. 日本の電波法に基づく構内無線局の工事設計認証に適合した無線設備です。日本国外では使用することはできません。
本製品はご使用に際し、構内無線局の免許申請が必要です。
*2. 工場出荷時は自動モードです。リーダライタが干渉状況により、自動で高速モードか標準モードを決定します。
推奨電源(DC24V)
| 項目 | 条件値 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V -15%~+10% |
| 出力電流 | 500mA以上 |
| 安全規格 | SELV(安全特定低電圧) |
RFタグ(推奨品)
| 形式 | 形V780-A-JIME-Z3BLI-10(トッパン・フォームズ社製) |
|---|---|
| 外形サイズ | 150(W)×14(H)×6(D)〔mm〕 |
| ICチップ、メモリ | MonzaX 8K、UII(EPC):128ビット ユーザメモリ:8,192ビット |
| 書き込み回数/データ保持期間 | 1万回/10年 |
| 10万回/1年 | |
| 使用温度 | -20~+65℃ |
| 使用湿度 | 5~95%RH |
| 保存温度 | -30~+70℃ |
| 保存湿度 | 5~95%RH |
| 材質 | ポリカーボネート樹脂 |
| 質量 | タグ本体:約15g |
| 保護構造 | IP68(IEC 60529:2001) |
RFタグ用アタッチメント(推奨品)
| 形式 | 形V780-A-TA-133-10(トッパン・フォームズ社製) |
|---|---|
| 外形サイズ | 180(W)×50(H)×30(D)〔mm〕 |
| 使用温度 | -20~+65℃ |
| 使用湿度 | 5~95%RH |
| 保存温度 | -30~+70℃ |
| 保存湿度 | 5~95%RH |
| 材質 | ポリカーボネート樹脂 |
| 質量 | 約128g |