リーダライタ

標準機

形状 サイズ(mm) ネットワーク 形式
3630_lu_1_1 250×250×70 Modbus TCPベース
(TCP/IP)
形V780-HMD68-ETN-JP *1
EtherNet/IP 形V780-HMD68-EIP-JP *1

スレーブ専用機

形状 サイズ(mm) ネットワーク 形式
3630_lu_7_1 250×250×70 ー
(マルチリーダライタ
機能専用 *2)
形V780-HMD68-ETN-JP-S *1

*1. 形V780-HMD68-ETN-JP、形V780-HMD68-EIP-JP、形V780-HMD68-ETN-JP-Sは、日本の電波法に基づく
  構内無線局の工事設計認証に適合した無線設備です。
  日本国外では使用できません。
  本製品はご使用に際し、構内無線局の免許申請が必要です。
  日本向け以外に、各国に対応した機種も用意しております。製品についての詳細は、別途お問い合わせください。
*2. マスタに設定したリーダライタ(形V780-HMD68-E□□-JP)を経由してのみ通信します。

RFタグ

形状 メモリ容量 サイズ(mm) 形式
3630_lu_2_1 1kバイト 150×14×6 形V780-A-JIME-Z3BLI-10 *

*ご注文は1梱包(10個入り)単位となります。

RFタグ用アタッチメント

形状 材質 サイズ(mm) 形式
3630_lu_3_1 ポリカーボネート樹脂 180×50×30 形V780-A-TA-133-10 *

*ご注文は1梱包(10個入り)単位となります。
注1. 金属板への取付け時にご使用ください。取付け方法につきましては、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
 2. RFタグ、アタッチメントは、トッパン・フォームズ社製です。 詳細は、下記Webサイトよりご確認ください。
   http://www.toppan-f.co.jp/

ケーブル

Ethernetケーブル(推奨品)(上位機器―リーダライタ接続)

カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。

仕様 ケーブル長(m)* 形式
サイズ・線芯数(対数):
AWG22×2P
ソケット/プラグ
両側コネクタ付ケーブル
(M12/RJ45)
3630_lu_4_1
0.5 形XS5W-T421-BME-K
1 形XS5W-T421-CME-K
2 形XS5W-T421-DME-K
5 形XS5W-T421-GME-K
10 形XS5W-T421-JME-K

*ケーブルの長さは、3、15mもご用意しております。
注. 詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
 上記以外のケーブル長やロボットケーブル、延長ケーブルにつきましては、当社営業担当者にお問い合わせください。

電源ケーブル(推奨品)(電源―リーダライタ接続)

形XS5F-D42□-□80-F

仕様 ケーブル長
(m)
ケーブル外径
(mm)
ストレートタイプ L型タイプ
形式 形式
難燃性、
ロボット
ケーブル
1 φ6 形XS5F-D421-C80-F 形XS5F-D422-C80-F
2 形XS5F-D421-D80-F 形XS5F-D422-D80-F
3 形XS5F-D421-E80-F 形XS5F-D422-E80-F
5 形XS5F-D421-G80-F 形XS5F-D422-G80-F
10 形XS5F-D421-J80-F 形XS5F-D422-J80-F

icon_01注. 詳細は「XS5データシート」、「産業用コネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-011)をご参照ください。
     上記以外のケーブル長や延長ケーブルにつきましては、当社営業担当者にお問い合わせください。

産業用スイッチングハブ(推奨品)

形状 機能 ポート数 形式
3630_lu_6_1 優先度制御(QoS):
EtherNet/IPの制御データ優先
10/100BASE-TX、 Auto-Negotiation
5 形W4S1-05D