洗練されたサーボシステム
装置立上げ期間短縮・装置性能の向上
1Sシリーズサーボシステムは、装置の設計から立上げ・メンテナンスに至るお客様のそれぞれのシーンの効率化に拘り、そのデザインを実現しました。また、バッテリレスABSエンコーダの採用、同一ネットワークでのSafetyと高速高精度制御実現により、装置の生産性向上を実現いたします。
特長
• 適用モータ容量50W~15kW
• 23ビットバッテリレスABSエンコーダ搭載
• 進化したループ制御により追従性を向上し整定時間を短縮
• セーフティ機能搭載(STO)
• 安全入力信号使用時:
EN ISO 13849-1(Cat.3 PLe)、EN61508(SIL3)、EN62061(SIL3)、EN61800-5-2(STO)
• EtherCAT通信経由時:
EN ISO 13849-1(Cat.3 PLd)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、EN61800-5-2(STO)
*1 サーボドライバ複数台設置時
3kW以下のサーボドライバ間の距離を10mm未満とする場合、
サーボドライバの使用周囲温度を0~45℃に制限してください。
4kW以上のサーボドライバ間の距離は40mm以上必要です。
*2 15kW(200V)を除く
シンプルな設計とメンテナンスを実現
• バッテリレスによるメンテナンス軽減とスペース削減
• 23ビット ABSエンコーダ標準搭載による原点復帰不要化
セットアップ時間を50%削減 *
システム全体の統合と制御
生産性向上
装置の高速高精度化実現
• 高速マシンコントローラNJ/NXによる、高精度モーションプロファイル生成
• 1Sシリーズサーボシステムの高速制御周期
125μs、高分解能23ビットエンコーダ、進化した制御ループにより、高速高精度追従制御を実現
安全機能の統合
EtherCAT上にセーフティコントロールを実現
• 簡単セーフティシステム構築
• セーフティ機器点数の削減
• セーフティ機能搭載:STO機能
• 認証セーフティ規格:EN ISO 13849-1(Cat.3 PLd)、
EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、EN61800-5-2(STO)
• Sysmac Studioにトラブルシュート機能を統合
装置全体の制御
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
• 簡単サーボ調整:モータ選定ツールとの連携
• プログラミング言語の国際規格IEC 61131-3(およびJIS B 3503)に準拠
• 国際標準規格PLCopen準拠のモーション制御・安全ファンクションブロック
• プログラム開発工数を削減し、装置を最大限に活用するSysmac Library
• アプリケーションライブラリ
• 生産性の最適化
• 予兆保全
• ダウンタイム削減
Sysmacオートメーションプラットフォーム
Software
統合開発環境 Sysmac Studio
• モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサ、さらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合
• オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(およびJIS B 3503)に準拠
• PLCopen準拠のモーション制御・安全ファンクションブロック
• 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート
• 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載
• データベース接続ファンクションブロック
Sysmac Library
• マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズのプログラムに使用できるソフトウェア機能部品集。サンプルプログラムとHMI画面サンプルもご用意
以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
http://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library