• ACEソフトウェアとeV+言語を介して、またはePLCコネクトを使用する場合は使い慣れたIEC 61131-3を介して、プログラム可能

• ロボットにサーボアンプとコントローラを内蔵することで省配線化

• コンベア速度1.4m/sまで追従可能

• マルチハンド(複数個取り)に対応するため可搬質量を高く設計

• 高速コンベア上での高速Pick&Placeに対応

• 架台コストの削減とロボットの振動低減に貢献

• 可動範囲最大直径1130mm

• 可動範囲垂直方向425mm

• 最大可搬質量8kg

• 本体質量52kg