形式構成

パラレルロボット

タイプ 形式
Hornet 565 4軸 形17201-45604
Hornet 565 3軸 形17201-45600
Hornet 565 4軸 IP65/67 形17201-45614
Hornet 565 3軸 IP65/67 形17201-45610
Hornet 565 4軸 (Add on) 形17203-45604
Hornet 565 3軸 (Add on) 形17203-45600
Hornet 565 4軸 IP65/67 (Add on) 形17203-45614
Hornet 565 3軸 IP65/67 (Add on) 形17203-45610

オプション/アクセサリ

名称 名称/仕様 形式 備考
ロボット
コントローラ
SmartController EX本体(フロントパネル付き) 形19300-000
SmartController EX本体(フロントパネルなし) 形19200-000
ペンダント T20ペンダント本体、10mケーブル付 形10046-010
T20ペンダントJumperプラグ 形10048-000
T20ペンダント壁取り付けブラケット 形10079-000
T20アダプタケーブル 3m 形10051-003
ビジョン
コントローラ
IPC Application Controller 形AC1-152000
カメラ GigE PoE、720×540ピクセル、282.2fps、モノクロ、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体
STC-MBS43POE
GigE PoE、720×540ピクセル、282.2fps、カラー、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体
STC-MCS43POE
GigE PoE、1280×1024ピクセル、61fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体
STC-MBE132POE
GigE PoE、1280×1024ピクセル、61fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体
STC-MCE132POE
GigE PoE、1440×1088ピクセル、70.7fps、モノクロ、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体
STC-MBS163POE
GigE PoE、1440×1088ピクセル、70.7fps、カラー、
CMOS、(1/2.9インチ相当)、カメラ本体
STC-MCS163POE
GigE PoE、1626×1240ピクセル、54.6fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体
STC-MBS202POE
GigE PoE、1626×1240ピクセル、54.6fps、カラー、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体
STC-MCS202POE
GigE PoE、2048×1536ピクセル、34.9fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体
STC-MBS312POE
GigE PoE、2048×1536ピクセル、34.9fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、カメラ本体
STC-MCS312POE
GigE PoE、2448×2048ピクセル、21.9fps、モノクロ、
CMOS、(2/3インチ相当)、カメラ本体
STC-MBS500POE
GigE PoE、2448×2048ピクセル、21.9fps、カラー、
CMOS、(2/3インチ相当)、カメラ本体
STC-MCS500POE
GigE PoE、2592×1944ピクセル、21.8fps、モノクロ、
CMOS、(1/2.5インチ相当)、カメラ本体
STC-MBA503POE-HS
GigE PoE、2592×1944ピクセル、21.8fps、カラー、
CMOS、(1/2.5インチ相当)、カメラ本体
STC-MCA503POE-HS
GigE PoE、4000×3000ピクセル、9.2fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体
STC-MBS1242POE
GigE PoE、4000×3000ピクセル、9.2fps、カラー、
CMOS、(1/1.7インチ相当)、カメラ本体
STC-MCS1242POE
GigE PoE、1602×1202ピクセル、60fps、モノクロ、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-250
GigE PoE、1600×1200ピクセル、60fps、カラー、
CMOS、(1/1.8インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-251
GigE PoE、2048×2048ピクセル、25fps、モノクロ、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-300
GigE PoE、2046×2046ドット、25fps、カラー、
CMOS、(1インチ相当)、10mカメラケーブル付き
形24114-301
カメラアクセサリ ケーブルロックネジ付きGigEケーブル 10M、
STCシリーズ用
FJ-VSG 10M *1
電源・I/Oケーブル10M、STCシリーズ用 FJ-VSP2 10M *2
トリポット、STCシリーズ用 TP-KWA
ベルトエンコーダ
(コンベア
トラッキング)
エンコーダキット IP65 形09742-001
Y-アダプタケーブル 3m 形09443-000
エンコーダ延長ケーブル 5m 形09446-050
SCEX-BELT Yアダプタ通信ケーブル 0.5m 形09550-000
XBELTIOケーブル 0.5m 形14305-000
拡張I/O IO Blox ロボット接続用、入力8点、出力8点、
0.3mケーブル付
形90356-30200
IO Blox 拡張用、入力8点、出力8点、0.3mケーブル付 形90356-30100
IO Blox ロボット接続用ケーブル 3m 形04677-030
IO Blox 拡張用ケーブル 0.3m 形04679-003
IO Blox 拡張用ケーブル 3m 形04679-030
XIOターミナル、入力12点、出力8点、1.8mケーブル付 形90356-40100
XDIOターミナル、50ピン、2.0mケーブル付き 形09747-000
フロントパネル フロントパネルケーブル 3m 形92546-10358
電源/ケーブル AC電源ケーブル 5m 形04118-000
DC24V電源ケーブル 5m 形04120-000
DC24V電源、6.5A、150W(カバー付タイプ) 形S8FS-G15024C icon_01 S8FS-Gデータシート
参照(SGTC-064)
DC24V電源、6.5A、150W(カバー付、DINレール取りつけ
タイプ)
形S8FS-G15024CD
IEEE 1394ケーブル 4.5m 形13632-045
eAIB XSYSTEMケーブルアッセンブリ 1.8m 形13323-000
XSYSTEMケーブルアセンブリ(Ethernet管理ポート付き)
1.8m
形13323-100
XIOブレークアウトケーブル 形04465-000
DB9 splitter 0.3m 形00411-000
eAIB XSYSケーブル 4.5m 形11585-000
Ethernet通信ケーブル 形XS6W-6LSZH8SS□□□CM-Y icon_01 産業用イーサネットコネクタ
カタログ参照(CDJC-006)
産業用スイッチングハブ 形W4S1-05D icon_01 産業用スイッチングハブ
フライヤ参照(SBCD-095)
ソレノイドキット eCobra用 形02853-000
ケーブルシール
キット
Hornet 565 IP65/67用、Quattro 650HS IP65/67用、
Quattro 800HS IP65/67用
形08765-000
Quattro 650HS 標準用/Quattro 800HS 標準用 形09564-000
eCobra 800 IP65/67用 形04813-000
eCobra 800 Inverted IP65用 形09073-000
ソフトウェア
ライセンス
Automation Control Environment (for ACE 4.x) icon_01 以下URLよりダウンロードいただけます。
http://www.fa.omron.co.jp/robot-tool
ACE PackManager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応)
形20409-000
Robot Vision Manager (ACE 4.xおよび Sysmac Studio
Ver.1.2□対応)
形20410-000
ACE Robot Vision Manager with ACE PackManager
(ACE 4.xおよび Sysmac Studio 1.2□対応)
このライセンスには、ACE PackManagerライセンスと
ACE Robot Vision Managerライセンスが含まれています。
形20433-000
Sysmac Studioスタンダードエディション Ver.1.□□ 形SYSMAC-SE201L icon_01 商品情報をご覧ください
Sysmac Studio 3Dシミュレーション(オプション) 形SYSMAC-SA401L-64

*1.その他ケーブル長3m、5m、20m、40m品もあります。
*2.その他ケーブル長3m、5m品もあります。

ロボットセット形式/付属品

タイプ Hornet Hornet (Add on)
IP 標準 IP65/67 標準 IP65/67
Hornet 565
3軸
形17201-45600 形17201-45610 形17203-45600 形17203-45610
Hornet 565
4軸
形17201-45604 形17201-45614 形17203-45604 形17203-45614
概要 Robot、eAIB(コントローラ内蔵アンプ) Robot、eAIB(コントローラ内蔵アンプ)、各種
接続ケーブル
用途 ロボット単体で使用するためのセット形式 多連ロボットシステムを構成するために既存の
SmartController EXへロボットを追加するための
セット形式
付属品 ・eAIB XSYSTEMケー
 ブルアセンブリ 1.8m
 (13323-000)
・フロントパネル
 (90356-10358)
・eAIB XSYSTEMケー
 ブルアセンブリ 1.8m
 (13323-000)
・フロントパネル
 (90356-10358)
・ケーブルシールキット
 (08765-000)
・eAIB XSYSTEMケー
 ブルアセンブリ 1.8m
  (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル
 4.5m (11585-000)
・DB9 splitter (00411-
 000)
・IEEE 1394ケーブル
 4.5m (13632-045)
・eV+ license to
 connect to controller
 (14529-103)
・eAIB XSYSTEMケー
 ブルアセンブリ 1.8m
 (13323-000)
・eAIB XSYSケーブル
 4.5m (11585-000)
・DB9 splitter (00411-
 000)
・IEEE 1394ケーブル
 4.5m (13632-045)
・eV+ license to
 connect to controller
 (14529-103)
・ケーブルシールキット
 (08765-000)