仕様

商品名 Hornet
サイズ 565
軸数 3軸 4軸
IP 標準 IP65/67 標準 IP65/67
形式 形1720□-45600 形1720□-45610 形1720□-45604 形1720□-45614
取付け方法 天吊りタイプ
可動範囲 X、Y軸(ストローク) 1130mm
Z軸(ストローク) 425mm
θ軸(回転角度) - ±360°
最大可搬質量 8kg 3kg
繰返し精度 ±0.10mm
サイクルタイ
ム(連続動作
制限なし)
(20℃一定の
場合)
可搬質量 0.1kg 0.32s *1 0.35s *1
可搬質量 1.0kg 0.34s *1 0.37s *1
可搬質量 3.0kg 0.38s *1 0.42s *1
電源仕様 DC24V : 6A
AC200~240V : 10A、単相
保護構造 本体 上面 IP20 IP65 IP20 IP65
下面 IP65
プラットフォーム、
アーム
IP67
使用環境 使用周囲温度 1~40℃
使用周囲湿度 5~90%(結露がないこと)
質量 52kg
基本構成 コントローラ eAIB
標準搭載I/O(Input/
Output)
12/8
コンベアトラッキング
入力
2
RS-232Cシリアル通信
ポート
1
制御環境 ACE、Pack Manager、ePLC
Robot Vision Manager ○
ePLC接続 ○
ePLCIO ○
接続コントローラ *2 SmartController EX、NJ/NX/NYシリーズ *3

*1. アデプトサイクル(25mm上昇、305mm水平移動、25mm下降)
*2. コントローラは用途に合わせてご選択ください。
*3. NJ/NX/NYシリーズと接続の場合は、ロボットのバージョン 2.3.C以降が必要です。