S8BA-LF バッテリ一体型

定格/性能/機能

容量 120W 240W 360W 480W *4
直流入力 定格入力電圧 DC24V
入力電圧
範囲
標準感度設定時 DC24V±10%
低電圧感度設定時 DC24V±12.5%
高電圧感度設定時 DC24V±5%
最大電流 定格入力電圧時
定格負荷接続時
5.9A 11.7A 17.5A 23.3A *5
入力形状 プッシュイン端子台
入力保護 ヒューズ(お客様で交換できません)
入力保護容量 10A 15A 30A
直流出力 定格電流 定格出力電圧時 5A 10A 15A 20A *6
切替時間 無瞬断
出力電圧 通常運転時 入力電圧スルー出力
バックアップ運転時 24V±5%
出力形状 プッシュイン端子台
過負荷保護 110%以上で警報表示(通常運転時)
110%以上で警報表示、出力電圧垂下(バックアップ運転時)
定格容量以下にて警報表示解除(通常運転時、バックアップ運転時)
バッテリ バッテリ種類 リチウムイオンバッテリ
定格電圧 DC14.4V
定格容量 1600mAh×1並列 1600mAh×2並列 1600mAh×3並列 1600mAh×4並列
バッテリ期待寿命 *1 10年(25℃時)、5年(40℃時)、2.5年(50℃時)
ユーザ側で交換 可(ホットスワップ)
自動バッテリチェック機能 有
バッテリ寿命カウンタ機能 有
充電時間 4時間 *7
バックアップ時間(25℃、初期特性) 6分(120W時) 6分(240W時) 6分(360W時) 6分(480W時)
環境 使用周囲温度/湿度 0~+55℃/10~90%RH(無結露)
保管周囲温度/湿度 -20~+55℃/10~90%RH(無結露)
耐振動 JIS C 60068-2-6に準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm 8.4~150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 JIS C 60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回
構造 外形寸法(W×D×Hmm) 94×100×100 148×100×100 270×100×100
本体質量 約0.8kg 約1.3kg 約2.0kg 約2.3kg
冷却方式 自然空冷
絶縁耐圧 耐電圧 DC外部端子一括とGR端子間 AC1000V 50/60Hz 1分間 漏れ電流 10mA以下
絶縁抵抗 DC外部端子一括とGR端子間 20MΩ以上(DC 500Vメガにて)
規格対応 安全規格 UL508/CE/UKCA/C22.2 No.107.1-01
EMI 放射妨害電界強度 EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC
船舶規格 LR/DNV/EN60945 *8
内部消費電力(通常時*2/最大時*3) 7W/22W 11W/41W 14W/60W 18W/80W
シリアル
通信
RS-232C(インターフェイス形状) 有(RJ45)
USB(インターフェイス形状) 有(Bコネクタ)
入力信号(インターフェース形状) 有(RJ45)
付属品 USBケーブル(1.5m)
付属機能 ブザー設定、自動再起動設定、自動テスト設定、自動再起動モード設定、入力感度設定、リ
モートON/OFF信号論理設定、コールドスタート設定、バッテリ寿命カウンタ設定、電源
スイッチ機能設定、最大バックアップ時間設定、起動バッテリ充電容量設定、バックアッ
プ停止(BS)信号遅延時間設定、バックアップ(BU)信号遅延時間設定、接点信号入出力テスト

*1. 標準取り付け時の目安。保証値ではありません。
*2. 条件:定格負荷接続時、定格入力電圧時、バッテリフル充電時。
*3. 条件:定格負荷接続時、定格入力電圧時、バッテリ充電電流最大時。
*4. UL規格品として使用する場合は、400Wです。
*5. UL規格品として使用する場合は、20Aです。
*6. UL規格品として使用する場合は、16.7Aです。
*7. 高温環境下でご使用時、充電温度保護が作動して充電が一時停止して、充電時間が規定より長くかかる場合があります。充電温度保護が作動した場合は“CS”表示になります。
*8. 形S8BA-24D24D120LFにはEMCフィルタTDK製RSMN-2030/RSHN-2030/RSEN-2030すべてを、形S8BA-24D24D240LF/形S8BA-24D24D360LF/形S8BA-24D24D480LFはRSMN-2030/RSHN-2030の両方またはその同等品を、DC入力端子台に接続されたケーブルに直列接続で取り付けてください。
  またその際、GR端子は未接続としてください。
  組込み環境によっては、ノイズフィルタの効果が変わる場合もありますので、必ず事前に効果の確認を実施したうえでご使用ください。

特性データ

バックアップ時間の目安

バックアップ時間は、接続機器の容量により変化します。接続機器の総容量を計算した後、バックアップ時間のグラフを参照し、バックアップ時間初期値の目安にしてください(バッテリの点検をする際も同様です)。
(1)接続機器の総容量(消費電力)を、W(ワット)に統一します。
    接続機器の表示はパソコン本体、ディスプレイ裏面を確認してください。
    表示方法としては、A(アンペア)表示、W(ワット)表示があります。    
     例1:DC24V、145W
     例2:DC24V、1.8A

 Aと表記されている機器の場合はWに換算してください。
    例2:1.8(A)=1.8×24(W)=43.2(W)

(2)Wに換算した値を合計して、接続機器の総容量を求めます。

(3)下記グラフから接続機器の総容量でのバックアップ時間初期値を算出します。
    ・バックアップ時間グラフ(新品初期値、25℃での特性グラフです。)
   温度が低いとバックアップ時間は下記グラフ(表)の値より短くなります。

・バックアップ時間は、接続機器の容量が小さいと長くなります。

ディレーティング曲線

120、240W
<形S8BA-24D24D120LF>
<形S8BA-24D24D240LF>

360W
<形S8BA-24D24D360LF>

480W
<形S8BA-24D24D480LF>

停電時/瞬低(瞬時電圧低下)時のバックアップ運転シーケンス

バッテリ充電容量が十分残っている間に入力電源が復旧した場合

*1. 工場出荷時設定は「ブザー無効」です。「ブザー無効」設定時はバックアップ運転時のブザーは鳴りません。
   詳細は「4-4 動作モード設定」をご参照ください。
*2. 詳細は「7-1 入出力信号の詳細」をご参照ください。

バッテリ充電容量が Low レベル中に、入力電源が復旧した場合

*1. 工場出荷時設定は「ブザー無効」です。「ブザー無効」設定時はバックアップ運転時のブザーは鳴りません。
   詳細は「4-4 動作モード設定」をご参照ください。
*2. 詳細は「7-1 入出力信号の詳細」をご参照ください。

バッテリ充電容量が空(Empty)になるまで入力電源が復旧しなかった場合

*工場出荷時設定は「ブザー無効」です。「ブザー無効」設定時も起動時のブザーは鳴ります。

S8BA-SBF バッテリ分離型

定格/性能/機能

容量 480W 960W
直流入力 定格入力電圧 DC24V
入力電圧範囲 DC23V~28V
最大電流 定格入力電圧時
定格負荷接続時
21.5A 43.5A
入力形状 プッシュイン端子台
入力保護 ヒューズ(お客様で交換できません)
入力保護容量 30A 60A
直流出力 定格電流 定格出力電圧時 20A 40A
切替時間 無瞬断
出力電圧 通常運転時 入力電圧スルー出力
バックアップ運転時 21~28V(電圧は調整できません)
出力形状 プッシュイン端子台
過負荷保
護
警報表示
・UPS出力をバイパスにて
 継続[通常運転時]
・UPS出力をバッテリにて
 継続[バックアップ運転時]
101%以上
過負荷保護による出力停止
・出力を停止[通常運転時]
・10秒後、UPS内部
 電源OFF[バックアップ運転時]
111%以上
警報表示解除
(通常運転時、バックアップ運転時)
93%以上
バッテリ
ユニット
バッテリ種類 リチウムイオンバッテリ
定格電圧 DC25.2V
定格容量 3900mAh 7800mAh
バッテリ期待寿命 *1 10年(25℃時)、6.7年(35℃時)、3.7年(45℃時)、1.9年(55℃時)
ユーザ側で交換 可(ホットスワップ)
バッテリ寿命カウンタ機能 有
充電時間 8時間(90%)*3
バックアップ時間(25℃、初期特性) 6分(定電力定格負荷)
バックアップ時間は、モード切替/バックアップ運転時間切替スイッチ、または
シャットダウンソフトから設定可能です。
環境 使用環境温度/湿度 0~+55℃/10~90%RH(無結露)
保管環境温度/湿度 -20~+55℃/10~90%RH(無結露)
耐振動 JIS C 60068-2-6 に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm 8.4~150Hz
加速度9.8m/s2 X,Y,Z 各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 JIS C 60068-2-27に準拠 147m/s2 X,Y,Z 各方向3回
構造 外形寸法(W×H×Dmm)*2 44×124×111.4(UPS制御ユニット 20A)
80×124×111.4(バッテリユニット 20A)
52×124×111.4(UPS制御ユニット 40A)
150×124×111.4(バッテリユニット 40A)
質量 制御ユニットの質量 約0.6kg 約0.7kg
バッテリユニットの質量 約1.5kg 約2.5kg
冷却方式 自然空冷
絶縁耐圧 耐電圧 DC 外部端子一括とケース AC510V 1分間 漏れ電流5mA 以下
絶縁抵抗 DC 外部端子一括とケース 20MΩ以上(DC500V)
規格対応 安全規格 UL508/CE/UKCA/C22.2 No.107.1-01
EMI 放射妨害電界強度 EN61000-6-4/FCC/ICES/RCM/KC
内部消費電力(通常時*4/最大時*5) 7W/29W 15W/58W
シリアル
通信
RS232C(インターフェイス形状) 有(RJ45)
USB(インターフェイス形状)
入力信号(インターフェース形状) 有(RJ45)
付属品 USBケーブル(2.2m)(制御ユニットに付属)
バッテリ通信ケーブル(バッテリユニットに付属)
付属機能 リモートON/OFF信号論理設定、バッテリ寿命カウンタ、最大バックアップ時間設
定、起動バッテリ充電容量設定、バックアップ停止(BS)信号遅延時間設定、
バックアップ(BU)信号遅延時間設定

*1. 標準取り付け時の目安。保証値ではありません。
*2. DINレールストッパを含まない本体寸法です。
*3. 高温環境下でご使用時、充電温度保護が作動して充電が一時停止して、充電時間が規定より長くかかる場合があります。
*4. 条件:定格負荷接続時、定格入力電圧時、バッテリフル充電時。
*5. 条件:定格負荷接続時、定格入力電圧時、バッテリ充電電流最大時。

特性データ

バックアップ時間の目安

バックアップ時間は、接続機器の容量により変化します。
接続機器の総容量を計算した後、バックアップ時間のグラフを参照し、バックアップ時間初期値の目安にしてください。(バッテリの点検をする際も同様です)
(1)接続機器の総容量(消費電力)を、W(ワット)に統一します。
   接続機器の表示はパソコン本体、ディスプレイ裏面を確認してください。
   表示方法としては、A(アンペア)表示、W(ワット)表示があります。
      例1:DC24V、145W
      例2:DC24V、1.8A

Aと表記されている機器の場合はWに換算してください。
   例2:1.8(A)=1.8×24(W)=43.2(W)

(2)Wに換算した値を合計して、接続機器の総容量を求めます。

(3)下記グラフから接続機器の総容量でのバックアップ時間初期値を算出します。
   ・バックアップ時間グラフ(新品初期値、25℃での特性グラフです。)
    温度が低いとバックアップ時間は下記グラフ(表)の値より短くなります。

・バックアップ時間は、接続機器の容量が小さいと長くなります。

ディレーティング曲線

標準取り付け時(左右間隔15mm以上)
密着取り付け時(左右間隔0~15mm未満)

停電時/瞬低(瞬時電圧低下)時のバックアップ運転シーケンス

バッテリ充電容量が十分残っている間に入力電源が復旧した場合

*詳細は、「配線/接続」の「入出力信号機能について」を参照ください。

バッテリ充電容量が Low レベル中に、入力電源が復旧した場合

*詳細は、「配線/接続」の「入出力信号機能について」を参照ください。

バッテリ充電容量が空(Empty)になるまで入力電源が復旧しなかった場合

*詳細は、「配線/接続」の「入出力信号機能について」を参照ください。