S8BA-LF バッテリ一体型
形式構成
形式基準
※下記の形式に従い、発注してください。
形式/種類
本体
無停電電源装置(UPS)
| 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流/容量 | 形式 |
|---|---|---|---|
| DC24V | DC24V | 5A/120W | 形S8BA-24D24D120LF |
| 10A/240W | 形S8BA-24D24D240LF | ||
| 15A/360W | 形S8BA-24D24D360LF | ||
| 20A/480W* | 形S8BA-24D24D480LF |
*UL規格品として使用する場合は、16.7A/400Wです。
通信ケーブル
| 仕様 | 種類 | 長さ | 形式 |
|---|---|---|---|
| RS-232Cポート用 | RJ45/Dsub9Pin | 2m | 形S8BW-C01 |
| CONTACTポート用 | RJ45/バラ線 | 形S8BW-C02 |
交換用バッテリパック
| 定格電圧 | 定格容量 | 質量 | 形式 | UPS対応型式 : 必要個数 |
|---|---|---|---|---|
| DC14.4V | 1600mAh | 0.3kg | 形S8BA-B120L | 形S8BA-24D24D120LF: 1pcs
形S8BA-24D24D240LF: 2pcs 形S8BA-24D24D360LF: 3pcs 形S8BA-24D24D480LF: 4pcs |
レール取り付け用別売品
支持レール(アルミ製)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N2 |
止め金具(エンドプレート)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |
S8BA-SBF バッテリ分離型
形式構成
形式基準
※下記の形式に従い、発注してください。
制御ユニットとバッテリユニットは分離型であり、バッテリユニットは別売りとなります。
制御ユニット部
バッテリ部
形式/種類
本体
制御部ユニット
| 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流/容量 | 形式 |
|---|---|---|---|
| DC24V | DC24V | 20A/480W | 形S8BA-24D24D480SBF |
| 40A/960W | 形S8BA-24D24D960SBF |
注. 制御ユニット(960W)とバッテリユニット(480W)の接続はできません。
バッテリユニット
| 定格電圧 | 定格容量 | 質量 | 形式 | UPS対応型式 |
|---|---|---|---|---|
| DC25.2V | 3900mAh | 1.5 kg | 形S8BA-S480L | 形S8BA-24D24D480SBF |
| DC25.2V | 7800mAh | 2.5 kg | 形S8BA-S960L | 形S8BA-24D24D480SBF |
| 形S8BA-24D24D960SBF |
注. 制御ユニット(960W)とバッテリユニット(480W)の接続はできません。
通信ケーブル
| 仕様 | 種類 | 長さ | 形式 |
|---|---|---|---|
| RS-232Cポート用 | RJ45/Dsub9Pin | 2m | 形S8BW-C01 |
| CONTACTポート用 | RJ45/バラ線 | 形S8BW-C02 |
レール取り付け用別売品
支持レール(アルミ製)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N2 |
止め金具(エンドプレート)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |