瞬低・停電発生時に制御盤内のDC24V機器をバックアップ

制御盤に新たな価値を

製造現場における心臓部である、制御盤。その制御盤が進化すれば生産設備も大きく進化します。
また制御盤の設計・製造プロセス、そこへの人の関わり方も革新できれば、もっとシンプルかつ一歩先行く制御盤づくりを実現できます。
オムロンは制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方“ Value Design for Panel *1”をはじめ各種取組により、制御盤の進化とプロセス革新を実現していきます。

*1 Value Design for Panel

制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方"Value Design for Panel(以下、Value Design)"はお客様の制御盤に新しい価値をもたらします。
Value Designに対応した商品を組み合わせて使用することで、制御盤の価値がさらに高まります。

DINレール取付けの小型UPS

圧倒的省スペース。スリム電源との併用でさらに制御盤を小型化できます。
カンタン設置、ラクラク配線で組立工数を削減できます。

バッテリ一体型と分離型のラインナップにより、最適なバックアップ時間がお選びいただけます