S8BA-LF バッテリ一体型
接続
ブロック図
形S8BA-24D24D□□□LF
*通常運転時はバッテリへの充電および入力電源からのDC24Vをそのまま出力します。
入力電源のDC24Vが低下した場合、ただちにバックアップ運転に切り替わり、バッテリからDC24Vを出力します。
バックアップ移行時の入出力電圧タイムチャート
<測定条件>
スイッチング電源:S8VK-G48024
UPS:S8BA-24D24D240LF
負荷:定格負荷
スイッチング電源のAC入力側で停電発生時
バッテリ接続端子台、入力端子台、出力端子台へのケーブル接続方法
接続可能サイズと推奨ケーブルサイズについては下表をご覧ください。
入出力信号機能について
出力信号の種類
入力信号の種類
*BS信号遅延時間
BS信号を受け付けてから、無停電電源装置(UPS)の出力を停止するまでの時間を設定できます。電圧信号(High)を入力することで、無停電電源装置(UPS) の出力を停止できます。
入出力信号ポート(RJ45コネクタ)
信号入出力定格
信号入出力回路
スイッチング電源選定上の注意
スイッチング電源をお選びの際は、UPSの内部消費電力とUPSに接続する機器の内部消費電力との合計より大きい容量のものをUPSの入力側に設置ください。この条件を満しておりましたら、UPSの定格容量がスイッチング電源の定格容量より大きくても、問題なくご使用いただけます。
スイッチング電源の容量 >(UPSの内部消費電力 + 接続機器の内部消費電力)
S8BA-SBF バッテリ分離型
接続
ブロック図
形S8BA-24D24D□□□SBF
注1. 通常運転時はバッテリユニットへの充電および入力電源からのDC24Vをそのまま出力します。
入力電源のDC24Vが低下した場合、直ちにバックアップ運転に切り替わり、バッテリユニットからDC24Vを出力します。
バックアップ移行時の入出力電圧タイムチャート
バッテリ接続端子台、入力端子台、出力端子台へのケーブル接続方法
接続可能サイズと推奨ケーブルサイズについては下表をご覧ください。
入出力信号機能について
出力信号の種類
入力信号の種類
*BS信号遅延時間
BS信号を受け付けてから、無停電電源装置(UPS)の出力を停止するまでの時間を設定できます。電圧信号(High)を入力することで、無停電電源装置(UPS)の出力を停止できます。
入出力信号ポート(RJ45コネクタ)
信号入出力定格
信号入出力回路
スイッチング電源選定上の注意
スイッチング電源をお選びの際は、UPSの内部消費電力とUPSに接続する機器の内部消費電力との合計より大きい容量のものをUPSの入力側に設置ください。この条件を満しておりましたら、UPSの定格容量がスイッチング電源の定格容量より大きくても、問題なくご使用いただけます。
スイッチング電源の容量 >(UPSの内部消費電力 + 接続機器の内部消費電力)