定格
| 機種 | OVGR(64) | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | 地絡過電圧継電器 | ||
| 準拠規格 | JEC 2500 | ||
| 製品形状 | ユニットタイプ | 表面取付タイプ | 埋込取付タイプ |
| 形式 | 形K2ZC-K2GV-NUC | 形K2ZC-K2GV-NPC | 形K2ZC-K2GV-NDC |
| 目的 | 系統地絡事故(ZPD) | ||
| 定格制御電源 | DC24V | DC24V、AC/DC110V | |
| 消費電力 | 130mA | DC24V:130mA、AC110V:7VA、DC110V:30mA | |
| 定格電圧 | 3,810V(6,600V電路完全地絡電圧) | ||
| 定格周波数 | 50/60Hz(共用) | ||
| 周波数変動範囲 | 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 | ||
| 動作値整定範囲 | 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ) | ||
| 動作時間整定範囲 | 0.1~9.9秒(0.1秒ステップ) *1 | ||
| 動作特性図 | 付図1(カタログ参照) | ||
| 系統遮断検出 | 60V固定 | ||
| 系統遮断検出復帰値 | 検出値+4V固定 | ||
| 系統遮断検出負担 | 0.1VA以下 | ||
| 制御電源変動範囲 | DC24V:定格制御電源の+30%、-20%
AC/DC110V:AC電源時 定格制御電源の±15%、DC電源時 定格制御電源の+30%、-20% |
||
| 接点出力 | 地絡過電圧出力 2c(通常監視状態OFF、地絡検出時ON)
系統遮断/復電検出出力 1a(通常監視状態 開放、系統遮断時 短絡) ※ラッチリレー 自己診断出力 1a(通常監視状態OFF、監視異常時ON) |
||
| 接点容量 *2 | 地絡過電圧出力 自動復帰
閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1,000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10,000回(L/R25ms) AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10,000回(cosφ=0.1) 地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A 系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A 自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A |
||
| 使用周囲温度 | -20~+60℃(ただし、結露・氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 30~80%RH | ||
| 標高 | 2,000m以下 | ||
| 質量(約) 本体のみ | 約400g | 約450g | 約650g |
| 関連機器 | 零相電圧検出装置 形VOC-1MS2 | ||
*1. 0.0秒と設定した場合は設定異常となり計測値表示にエラー(E1)が表示されます。
*2. いずれの接点も最小適用負荷はDC5V 10mAになります。
性能
| 製品形状 | ユニットタイプ | 表面取付タイプ | 埋込取付タイプ |
|---|---|---|---|
| 形式 | 形K2ZC-K2GV-NUC | 形K2ZC-K2GV-NPC | 形K2ZC-K2GV-NDC |
| 動作値誤差 | 零相電圧:±25% | ||
| 動作時間誤差 | 整定値±5%(最小誤差±50ms) | ||
| 系統遮断動作値誤差 | 60V±10% | ||
| 制御電源の影響 | 零相電圧:±5%
動作時間:±5%(最小誤差±50ms) |
||
| 温度の影響 | 零相電圧:±10% | ||
| 周波数の影響 | 零相電圧:±10% | ||
| 耐振動(誤動作) | ①10Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2
②16.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2 |
||
| 耐衝撃(耐久) | 加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回 | ||
| 絶縁抵抗 | 電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | 電気回路と外箱間 2,000V 1min、電気回路相互間 2,000V 1min | ||
| 雷インパルス | 電気回路と外箱間 4,500V、制御回路相互間 3,000V | ||
| 耐電圧 | 1.2/50μs波 正負極性別に各3回 | ||