(単位:mm)

本体

ユニットタイプ

形K2ZC-K2GV-NUC

注. ユニットタイプは角胴埋込形ユニットケース 形K2ZC-C-N□と組合わせて使用します。
  購入時は形K2ZC-K2GV-NUCとは別に形K2ZC-C-N□(別売品)を一緒に御購入ください。

表面取付タイプ

形K2ZC-K2GV-NPC

埋込取付タイプ

形K2ZC-K2GV-NDC

注.( )寸法は最大対応寸法です。

関連機器

角胴埋込形 6ユニットケース

形K2ZC-C-N6

角胴埋込形 5ユニットケース

形K2ZC-C-N5

角胴埋込形 4ユニットケース

形K2ZC-C-N4

角胴埋込形 3ユニットケース

形K2ZC-C-N3

角胴埋込形 2ユニットケース

形K2ZC-C-N2

角胴埋込形 1ユニットケース

形K2ZC-C-N1

電源アダプタ

形K2ZC-PS

零相電圧検出用コンデンサ

形VOC-1M

零相電圧変換器

形K3P-M

注. 形VOC-1Mと形K3P-Mはセット商品 形VOC-1MS2として販売しております。

DC24V電源

形S8VS-030□□(30W)

瞬停対策ブロック

形S8T-DCBU-02