本体

地絡過電圧継電器

機種 外観 製品形状 電圧仕様 形式
OVGR(64) 3406_lu_1_1 ユニットタイプ DC24V 形K2ZC-K2GV-NUC DC24V
3406_lu_1_2 表面取付タイプ DC24V 形K2ZC-K2GV-NPC DC24V
AC/DC110V 形K2ZC-K2GV-NPC AC/DC110V
3406_lu_1_3 埋込取付タイプ DC24V 形K2ZC-K2GV-NDC DC24V
AC/DC110V 形K2ZC-K2GV-NDC AC/DC110V

注. 零相電圧検出装置と組合わせて地絡過電圧を検出します。3種類の形状があり、使用環境に合わせてお選びください。

関連機器(別売)

零相電圧検出装置

外観 種類 形式
3406_lu_2_1 零相電圧変換器 形VOC-1MS2
3406_lu_2_2 零相電圧検出用コンデンサ

注. 地絡時に発生する零相電圧を検出します。
  零相電圧検出用コンデンサと零相電圧変換器とケーブル(零相電圧検出用コンデンサと零相電圧変換器間)のセット品となります。

電源アダプタ

外観 種類 形式
ユニット形 形K2ZC-PSU-N
3406_lu_3_1 別置き形 形K2ZC-PS

バックアップ電源

種類 形式
DC24V電源 *1 形S8VS-03024
瞬停対策ブロック*2 形S8T-DCBU-02

注. DC24V電源と瞬停対策ブロックの組合せでご使用ください。
*1. 形S8T-DCBU-02と組合わせてバックアップ電源として使用します。
*2. DC24V電源用バックアップユニットです。
   形S8VS-03024と組合わせて使用します。

ユニットケース

外観 機種 形式
3406_lu_5_1 6ユニットケース 形K2ZC-C-N6
3406_lu_5_2 5ユニットケース 形K2ZC-C-N5
3406_lu_5_3 4ユニットケース 形K2ZC-C-N4
3406_lu_5_4 3ユニットケース 形K2ZC-C-N3
3406_lu_5_5 2ユニットケース 形K2ZC-C-N2
3406_lu_5_6 1ユニットケース 形K2ZC-C-N1

注. ユニットタイプ(形K2ZC-K2GV-NUC)使用時の取付に必要となります。

支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N

注. 表面取付タイプ(形K2ZC-K2GV-NPC)使用時の取付に必要となります。