性能仕様

表示部

項目 仕様
形NA5-15W 形NA5-12W 形NA5-9W 形NA5-7W
表示パネル
*1
表示デバイス TFT LCD
画面サイズ 15.4インチ 12.1インチ 9.0インチ 7.0インチ
解像度 横1,280×縦800ドット 横800×縦480ドット
表示色 1,677万色(24ビットフルカラー)
有効表示エリア 横331×縦 207mm 横261×縦163mm 横197×縦118mm 横152×縦91mm
視野角 左60°、右60°、上60°、下60°
バックライト
*2
寿命 50,000時間以上*3
輝度調整 200段階調整
種類 LED
前面LED
*4
RUN 緑色点灯:通常運転  赤色点灯:エラー

*1. 表示部に表示不良画素が若干存在するものがあります。輝点、黒点につきましては、以下の基準範囲内であれば、異常ではありません。

形式 基準範囲
形NA5-15W□□□□-V1
形NA5-12W□□□□-V1
形NA5-9W□□□□-V1
形NA5-7W□□□□-V1
輝点、黒点の画素数:10画素以内(3連点無きこと)

*2. 当社保守サービス拠点にて交換。
*3. 常温常湿にて輝度が半減するまでの目安時間であり、保証値ではありません。高温環境下では急激に寿命が低下します。
*4. 前面LEDの輝度はバックライトの輝度調整に同期します。

操作部

項目 仕様
形NA5-15W 形NA5-12W 形NA5-9W 形NA5-7W
タッチパネル 方式:アナログ抵抗膜方式(感圧式)
分解能:16384×16384
寿命:100万回以上
ファンクションキー*1 3入力(静電容量方式)

*1. 各ファンクションキーは青色に光ります。ファンクションキーの輝度はバックライトの輝度調整に同期します。

データ容量

項目 仕様
形NA5-15W 形NA5-12W 形NA5-9W 形NA5-7W
ユーザデータ容量 256MB

外部インタフェース

項目 仕様(全機種共通)
Ethernetポート 用途 ポート1:デバイス接続、VNCクライアントなどのSysmac Studio以外接続用
ポート2:ポート1の用途に加え、Sysmac Studio接続用
ポート数 2ポート
準拠規格 IEEE 802.3i(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、
IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):Cat5、5e 以上
伝送距離 100m
コネクタ RJ-45 8P8Cモジュラーコネクタ
USBホストポート
*1 *2
用途 USB メモリ、キーボード、マウス用
ポート数 2ポート
準拠規格 USB2.0
伝送距離 最大5m
コネクタ Aコネクタ
USBスレーブポート
*1
用途 Sysmac Studio接続用
ポート数 1ポート
準拠規格 USB2.0
伝送距離 最大5m
コネクタ Bコネクタ
シリアルポート 用途 デバイス接続
ポート数 1ポート
準拠規格 RS-232C
伝送距離 最大15m
コネクタ D-SUB 9ピン・コネクタメス
SDメモリカード
スロット
用途 プロジェクトの転送、格納、履歴データの格納用
スロット数 1スロット
準拠規格 SD/SDHC

*1. すべてのUSB2.0準拠機器との接続を保証しているものではありません。
*2. USBメモリは、データの転送など、一時的な用途で使用してください。

一般仕様

項目 仕様
形NA5-15W 形NA5-12W 形NA5-9W 形NA5-7W
定格電源電圧 DC24V
許容電源電圧範囲 DC19.2~28.8V(DC24V±20%)
許容瞬時停電時間 瞬時停電は保証しない
消費電力 29W以下 25W以下 23W以下 19W以下
使用周囲温度 0~50℃ *1 *2
保存周囲温度 -20~+60℃ *3
使用周囲湿度 10~90%RH *2
結露がないこと
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
汚染度 2以下:IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2KV(電源ライン)
耐振動(動作時) 5~8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2
XYZ 各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃(動作時) IEC60028-2-27
147m/s2  XYZ 各方向 3 回
外形寸法 金属筐体 420(W)×291(H)×
69(D)mm
340(W)×244(H)×
69(D)mm
290(W)×190(H)×
69(D)mm
236(W)×165(H)×
69(D)mm
樹脂筐体 414(W)×287(H)×
69(D)mm
333(W)×240(H)×
69(D)mm
283(W)×185(H)×
69(D)mm
220(W)×160(H)×
69(D)mm
パネルカット寸法 横392+1, 0×
縦268+1, 0mm
パネル厚範囲1.6~
6.0mm *4
横310+1, 0×
縦221+1, 0mm
パネル厚範囲1.6~
6.0mm *4
横261+1, 0×
縦166+1, 0mm
パネル厚範囲1.6~
6.0mm *4
横197+0.5, 0×
縦141+0.5, 0mm
パネル厚範囲1.6~
6.0mm *4
質量 金属筐体 3.2kg 以下 2.4kg 以下 1.8kg 以下 1.4kg 以下
樹脂筐体 2.6kg 以下 1.9kg 以下 1.3kg 以下 1.0kg 以下
保護構造 IP65防油形、UL Type 4X *4(前面操作部)
NA本体をパネルに再度取り付けを希望される場合は、ゴムパッキン交換が必要ですので、
当社営業担当者へお問い合わせください。
バッテリ寿命 バッテリ寿命5年(25℃)
バッテリ低下から5日以内、RTCのバックアップ可能。 バッテリ交換時に5分間、
スーパーコンデンサにより RTCのバックアップが可能。
(5分以上電源ONし、その後OFFした後)
対応規格 *5 *6 EU
UKCA
船級規格 LR、DNV、NK *7
IP65 防油形、UL Type4X *4(前面操作部)
cULus
KC
RCM

*1. 使用周囲温度は、取付角度により以下のような制約があります。
・取付角度が水平面に対して0°以上~45°未満のとき 使用周囲温度0~45℃
・取付角度が水平面に対して45°以上~90°以下のとき 使用周囲温度0~50℃
・取付角度が水平面に対して90°以上~135°以下のとき 使用周囲温度0~50℃

*2. 下図の温湿度範囲でご使用ください。

*3. 下図の温湿度範囲で保存してください。

*4. UL Type 4X規格に適合するには、別売の高圧防水用アタッチメント(形NA-□WATW01)が必要となる場合があります。高圧防水アタッチメントをご使用の場合は、取り付けできるパネルの厚さは1.6~4.5mmになります。
*5. 形式ごとの最新の適合規格は、規格認証/適合ページ、または、当社営業担当者に確認してください。
*6. UL規格に適合させる場合はClass 2 電源をご使用ください。
*7. 船舶規格は形NA5-□□□□□□-V1-Pを除く

バージョン情報

NAシリーズと、使用可能なNJ/NX/NYシリーズコントローラおよびSysmac Studioのバージョン

NA本体 対応バージョン
形式 本体システムバージョン NJ/NX/NYシリーズ コントローラ
形NX701-□□□□ 形NY512-□□□□
形NX502-□□□□ 形NY532-□□□□
形NX102-□□□□ 形NJ501-□□□□
形NX1P2-□□□□ 形NJ301-□□□□ 
形NX-CSG320 形NJ101-□□□□
Sysmac Studio
形NA5-□□□□□□-V1(-P) Ver.1.17以降 NX502:Ver.1.60以降 Ver.1.54以降
Ver.1.10以降 NX-CSG320:Ver.1.00以降 Ver.1.40以降
Ver.1.09以降 NX102:Ver.1.30以降
Ver.1.08以降 NX1P2:Ver.1.13以降
NY512:Ver.1.12以降
NY532:Ver.1.12以降
NX701:Ver.1.10以降
NJ101:Ver.1.10以降
NJ501:Ver.1.01以降
NJ501 データベース接続:Ver.1.05以降
NJ301:Ver.1.01以降

接続可能デバイス一覧

形NA5-□□□□□□□-V1(-P)

メーカ 機種 接続方法 通信ドライバ
オムロン 形NX102-☐☐☐☐
形NX1P2-☐☐☐☐
形NX502-☐☐☐☐
形NX701-☐☐☐☐
形NJ501-☐☐☐☐
形NJ301-☐☐☐☐
形NJ101-☐☐☐☐
形NY512-☐☐☐☐
形NY532-☐☐☐☐
形NX-CSG320
内蔵EtherNet/IPポート Ethernet
形NX502-□□□□ 形NX-EIP201
形CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
形CJ2M-CPU31/32/33/34/35
内蔵EtherNet/IPポート CIP Ethernet
形CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
形CJ2M-CPU31/32/33/34/35
形CJ1W-EIP21 *1
形CJ2H-CPU64/65/66/67/68
形CJ2M-CPU11/12/13/14/15
形CJ1W-EIP21S
形CJ2H-CPU64/65/66/67/68-EIP
形CJ2M-CPU31/32/33/34/35
内蔵EtherNet/IPポート FINS Ethernet
形CJ1H-CPU65H/66H/67H
形CJ1H-CPU65H/66H/67H-R
形CJ1G-CPU42H/43H/44H/45H
形CJ1M-CPU11/12/13/21/22/23
形CJ2H-CPU64/65/66/67/68(-EIP)
形CJ2M-CPU11/12/13/14/15
形CJ2M-CPU31/32/33/34/35
形CJ1W-ETN21 *1
形CJ1W-EIP21 *1
形CJ2H-CPU64/65/66/67/68
形CJ2M-CPU11/12/13/14/15
形CJ1W-EIP21S
形CS1G-CPU42H/43H/44H/45H
形CS1H-CPU63H/64H/65H/66H/67H
形CS1W-ETN21 *1
形CS1W-EIP21 *1
形CS1G-CPU43H/44H/45H
形CS1H-CPU63H/64H/65H/66H/67H
形CS1W-EIP21S
形CS1D-CPU65H/67H/67HA/68HA/44SA/67SA 形CS1W-ETN21 *1
形CS1D-ETN21D
形CS1W-EIP21 *1
形CS1W-EIP21S
形CP1H-☐☐☐☐☐-☐ 形CP1W-CIF41
形CP1L-☐☐☐☐☐-☐
形CP2E-N☐☐D☐-☐
内蔵Ethernetポート
形CP1W-CIF41
形CK3E-1☐10
形CK3M-CPU1☐1
内蔵Ethernetポート Modbus/TCP
形CS1G-CPU42H/43H/44H/45H
形CS1H-CPU63H/64H/65H/66H/67H
形CS1D-CPU65H/67H/67HA/68HA/44SA/57SA
内蔵RS-232Cポート
形CS1W-SCB21-V1
形CS1W-SCB41-V1
形CS1W-SCU21-V1
形CS1W-SCU31-V1
Host Link
形CJ2H-CPU64/65/66/67/68(-EIP)
形CJ2M-CPU11/12/13/14/15/31/32/33/34/35
内蔵RS-232Cポート
形CJ1W-SCU22
形CJ1W-SCU32
形CJ1W-SCU42
形CP1L-☐☐☐☐☐-☐
形CP1H-☐☐☐☐☐-☐
形CP1W-CIF01
形CP1W-CIF11
形CP1W-CIF12-V1
形CP2E-☐☐☐D☐-☐ 内蔵RS-232Cポート
形CP1W-CIF01
形CP1W-CIF11
形CP1W-CIF12-V1
形CP2W-CIFD1
形CP2W-CIFD2

*1. 受注終了品です。

形NA-RTLD□□

メーカ 機種 接続方法 通信ドライバ
オムロン 形NX102-☐☐☐☐
形NX1P2-☐☐☐☐
形NX502-☐☐☐☐
形NX701-☐☐☐☐
形NJ501-☐☐☐☐
形NJ301-☐☐☐☐
形NJ101-☐☐☐☐
形NY512-☐☐☐☐
形NY532-☐☐☐☐
形NX-CSG320
内蔵EtherNet/IPポート Ethernet
形NX502-□□□□ 形NX-EIP201