NA5本体
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 解像度 | 枠色 | 金属筐体 | 樹脂筐体 | |
| 形NA5-15W | 15.4インチワイド | 1280×800ドット | シルバー | NA5-15W101S-V1 | NA5-15W101S-V1-P |
| 黒 | NA5-15W101B-V1 | NA5-15W101B-V1-P | |||
| 形NA5-12W | 12.1インチワイド | シルバー | NA5-12W101S-V1 | NA5-12W101S-V1-P | |
| 黒 | NA5-12W101B-V1 | NA5-12W101B-V1-P | |||
| 形NA5-9W | 9インチワイド | 800×480ドット | シルバー | NA5-9W001S-V1 | NA5-9W001S-V1-P |
| 黒 | NA5-9W001B-V1 | NA5-9W001B-V1-P | |||
| 形NA5-7W | 7インチワイド | シルバー | NA5-7W001S-V1 | NA5-7W001S-V1-P | |
| 黒 | NA5-7W001B-V1 | NA5-7W001B-V1-P | |||
| 高圧防水用
アタッチメント *1 |
15.4インチワイド用 | 高圧防水規格(UL Type 4X)に対応する
場合のみに必要なアタッチメントです。 UL Type 4Xとは、1分間に246リットルの 水をかけるレベルの高圧防水規格です。 |
NA-15WATW01 | ||
| 12.1インチワイド用 | NA-12WATW01 | ||||
| 9インチワイド用 | NA-9WATW01 | ||||
| 7インチワイド用 | NA-7WATW01 | ||||
*1. NA5-15W□□□□-V1-P/NA5-12W□□□□-V1-Pには高圧防水用アタッチメントを使用しないでください。使用した場合、浸水が発生し、機器に重大な損害を発生させるおそれがあります。NA5-15W□□□□-V1-P/NA5-12W□□□□-V1-PをUL Type 4X規格に適合させるには、取りつけ金具を追加して取りつけてください。
オプション
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| SDメモリカード | 2GB | HMC-SD292 | |
| 4GB | HMC-SD492 | ||
| 16GB | HMC-SD1A2 | ||
| USBメモリ | 2GB | FZ-MEM2G | |
| 16GB | FZ-MEM16G | ||
| 交換用バッテリ | バッテリ寿命5年(25℃)。NA本体の付属品(1個)。 | CJ1W-BAT01 | |
| RS-232C
接続ケーブル |
Dサブ9Pプラグ-Dサブ9Pプラグ | ケーブル長:2m | XW2Z-200T |
| ケーブル長:5m | XW2Z-500T | ||
| Dサブ9Pプラグ-バラ線 | ケーブル長:2m | XW2Z-200T-3 | |
| ケーブル長:5m | XW2Z-500T-3 | ||
| 反射保護シート | 15インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組) | NA-15WKBA04(-V2)*1 | |
| 12インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組) | NA-12WKBA04(-V2)*1 | ||
| 9インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組) | NA-9WKBA04(-V2)*1 | ||
| 7インチ用(乱反射や汚れを防止するカバー。シート全体が無色透明。5枚1組) | NA-7WKBA04(-V2)*1 | ||
*1. NA-□WKBA04はNA5-□□□□□□-V1用、NA-□WKBA04-V2はNA5-□□□□□□-V1-P用です。
Soft-NA
| 商品名称 | 仕様 | ライセンス数 | メディア | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| Soft-NA | Soft-NAは、FA生産現場の情報を表示し、必要に
応じて操作を行うことができる産業用表示器とし ての安全性・信頼性・保守性を両立したソフト ウェアです。 |
なし
(メディアのみ) |
DVD | NA-RTSM *1 |
| 1ライセンス版 | USBドングル | NA-RTLD01 | ||
| 3ライセンス版 | NA-RTLD03 | |||
| 10ライセンス版 | NA-RTLD10 |
動作環境
市販のパソコンをご利用になる場合
| 項目 | システム要件 | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 10 Pro バージョン1903以上 64ビット版 | Windows 11 Pro バージョン24H2以上 | |
| プロセッサ | Intel Atom® x5-E3940 プロセッサ相当以上の
プロセッサ *1 |
Intel Celeron® N4000 プロセッサ相当以上の
プロセッサ *1 |
|
| RAM | 4GB以上 | ||
| インストールに必要な
ハードドライブの空き領域 |
1GB以上 | ||
| 光学ディスク装置 | DVD-ROMドライブ *2 | ||
| 通信ポート | USB | USB2.0 Type-A *3 | |
| LAN | Ethernet *3 | ||
*1. Armベースのプロセッサはサポートしていません。
*2. NA-RTSMを使用してインストールする場合に必要となります。
*3. 最低1ポート必要。使用方法により必要なポート数は異なります。
産業用PCプラットフォーム NYシリーズをご利用になる場合
対応機種は以下の通りです。
・形NYB□□-□□3□□ *1
・形NYB□□-□□4□□ *1
・形NYP□□-□□3□□-□□□□□□□□ *1
・形NYP□□-□□4□□-□□□□□□□□ *1
・形NYP□□-□□5□□-□□□□□□□□ *1
・形NY5□□-1□00-□□□44□□□□ *1
*1. 工場出荷時にインストールされているOS上で使用される場合のみ、サポート対象となります。
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、商品情報、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。
USBケーブル
| 商品名称 | 仕様 |
|---|---|
| USBケーブル | 市販USBケーブルをご使用ください。
仕様:USB2.0(または1.1)用ケーブル(Aコネクタ-Bコネクタ)、最大5.0m |
ネットワーク構成機器の推奨品
産業用スイッチングハブ
| 商品名称 | 機能 | ポート数 | 付属品 | 消費電流(A) | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業用
スイッチングハブ |
優先度制御(QoS):
EtherNet/IPの制御データ優先 10/100BASE-TX、 Auto-Negotiation |
5 | 電源用コネクタ | 0.07 | 形W4S1-05D |
Ethernet通信ケーブル推奨品
カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。ストレート/クロスいずれも可です。
| 商品名称 | メーカ | 形式 | |
|---|---|---|---|
| サイズ・線心数
(対数): AWG24×4P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社
お問い合わせ先:TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
KETH-SB |
| RJ45コネクタ | パンドウイットコーポレーション
お問い合わせ先: 日本支社 大阪支店 |
MPS588 | |
注1. ケーブルおよびコネクタは、上記表の組み合わせでのご使用を推奨します。