定格
| 電源電圧 | 電源電圧Aタイプ :AC100~240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ :AC24V 50/60Hz / DC24V |
|
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 7.5VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W以下(DC24V) | |
| センサ入力 | 温度入力
熱電対 :K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体 :Pt100、JPt100 非接触温度センサ(形ES1B) :10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ アナログ入力 電流入力 :4~20mA、0~20mA 電圧入力 :1~5V、0~5V、0~10V |
|
| 入力インピーダンス | 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上
(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、 1 : 1接続でご使用ください) |
|
| 制御方式 | 2自由度PID(オートチューニング付き)またはON/OFF | |
| 制御
出力 |
リレー出力 | 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) |
| 電圧出力
(SSR駆動用) |
出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き | |
| リニア電流出力 | DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000 | |
| 補助
出力 |
点数 | 3点 |
| 出力仕様 | リレー出力 1a AC250V、3出力タイプ :2A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) |
|
| イベ
ント 入力 |
点数 | 2点または4点(機種による) |
| 外部接点
入力仕様 |
有接点入力時 :ON :1kΩ以下 OFF :100kΩ以上
無接点入力時 :ON :残留電圧1.5V以下 OFF :漏れ電流0.1mA以下 流出電流 :約7mA(1接点あたり) |
|
| 伝送
出力 |
点数 | 1点(機種による :伝送出力ありタイプ) |
| 出力仕様 | 電流出力 :DC4~20mA 負荷 :500Ω以下 分解能 :約10,000
リニア電圧出力 :DC1~5V 負荷 :1kΩ以上 分解能 :約10,000 |
|
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
| 指示方式 | 11セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ PV :15.2mm、SV :7.1mm |
|
| バンク切替機能 | なし | |
| その他の機能 | マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出
機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバス トチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演 算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定 |
|
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/
3年保証時 :標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと) |
|
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
| 保管温度 | -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |
| 高度 | 2,000m以下 | |
| 推奨ヒューズ | T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量 | |
| 設置環境 | 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1) | |
入力レンジ
温度入力
アナログ入力
| 入力種別 | 電流 | 電圧 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力仕様 | 4~20mA | 0~20mA | 1~5V | 0~5V | 0~10V |
| 設定範囲 | スケーリングにより以下のいずれかの範囲で使用
-1999~9999、 -199.9~999.9、 -19.99~99.99、 -1.999~9.999 |
||||
| 設定値番号 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
警報種別
警報の種別を次の17種類から警報ごとに独立して設定できます。初期値は「2:上限」です。(注)
出力として、補助出力に割り付けます。なお、ONディレー、OFFディレー(0~999s)も指定可能です。
注. ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種は、「警報1」は「ヒータ警報(HA)」になっており、工場出荷状態では「警報種別1」が表示されません。
警報1機能を有効にするには、出力割付で警報1を割り付けてください。
性能
| 指示精度
(周囲温度23℃) |
熱電対 :(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1
白金測温抵抗体 :(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力 :±0.2%FS±1ディジット以下 CT入力 :±5%FS±1ディジット以下 |
|
|---|---|---|
| 伝送出力精度 | ±0.3%FS以下 | |
| 温度の影響 *2 | 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ) :( 指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1
ディジット以下 その他の熱電対入力 :( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 *3 白金測温抵抗体入力 :( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力 :±1%FS±1ディジット以下 CT入力 :±5%FS±1ディジット以下 |
|
| 電圧の影響 *2 | ||
| 電磁妨害の影響
(EN 61326-1による) |
||
| 入力サンプリング周期 | 50ms | |
| 調節感度 | 温度入力 :0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 :0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) |
|
| 比例帯(P) | 温度入力 :0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 :0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) |
|
| 積分時間(I) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4 | |
| 微分時間(D) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4 | |
| 冷却用比例帯(P) | 温度入力 :0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力 :0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) |
|
| 冷却用積分時間(I) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4 | |
| 冷却用微分時間(D) | 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4 | |
| 制御周期 | 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) | |
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | |
| 警報設定範囲 | -1999~9999(小数点位置は入力種別による) | |
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対 :0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体 :0.1℃/Ω以下(10Ω以下) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V印加) | |
| 耐電圧 | AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min |
| 耐久 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h | |
| 衝撃 | 誤動作 | 100m/s2 3軸方向 各3回 |
| 耐久 | 300m/s2 3軸方向 各3回 | |
| 質量 | 本体 : 約120g 取り付けアダプタ : 約10g | |
| 保護構造 | 前面 :IP66、リアケース :IP20、端子部 :IP00 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数 :100万回) | |
| 設定ツール | CX-Thermo Ver.4.61以上 | |
| 設定ツール用ポート | 形E5CC-Tの上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USB
ポートと接続 *5 |
|
| 規格 | 認証規格 | cULus :UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)
(一部形式のみ)*6 |
| 適合規格 | EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM | |
| EMC指令 | EMI EN 61326-1 *7
放射妨害電界強度EN 55011 Group1 classA 雑音端子電圧EN 55011 Group1 classA EMS EN 61326-1 *7 静電気放電イミュニティEN 61000-4-2 電磁界強度イミュニティEN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティEN 61000-4-4 伝導性妨害イミュニティEN 61000-4-6 サージイミュニティEN 61000-4-5 電圧ディップ/電断イミュニティEN 61000-4-11 |
|
*1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。
Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
*3. Kセンサの-100℃以下は±10℃以内。
*4. 単位は「積分/微分時間単位」の設定によります。
*5. 外部シリアル通信(RS-485)とUSB-シリアル変換ケーブル通信を同時使用可能。
*6.
対応形式は、「規格認証/適合」をご覧ください。
*7. 工業用電磁環境(EN/ IEC 61326-1 第2表)
プログラム制御機能
| プログラム(パターン)数 | 8 | |
|---|---|---|
| セグメント(ステップ)数 | 32 | |
| セグメント設定方式 | 時間設定(目標値、 時間でセグメントを設定) | |
| 傾き設定(セグメント形式、 目標値、 傾き、 時間でセグメントを設定) | ||
| セグメント時間 | 0時間0分~99時間59分 | |
| 0分0秒~99分59秒 | ||
| 警報設定 | プログラムごとに設定 | |
| リセット時動作 | 制御停止、定値制御から選択可能 | |
| 電源投入後動作 | 継続、 リセット、 ラン、 マニュアルモードからの選択可能 | |
| PID組 | 組数 | 8組 |
| 設定方式 | プログラムごとに設定(PID組自動選択機能あり) | |
| 警報SP選択 | ランプ中目標値、ターゲット目標値から選択可能 | |
| プログラム
状態制御 |
セグメント操作 | アドバンス、セグメントジャンプ、ホールド、ウエイト |
| プログラム操作 | プログラムリピート、 プログラムリンク | |
| ウエイト | ウエイト方式 | セグメント終了時 |
| ウエイト幅設定 | 全プログラム共通のウエイト幅 | |
| タイムシグナル | 出力点数 | 2点 |
| ON/OFF回数 | 各1回/点 | |
| 設定方式 | プログラムごとに設定 | |
| プログラムステータス出力 | プログラムエンド出力(パルス幅が設定可能)、 ラン中出力、ステージ出力 | |
| プログラム
開始時動作 |
PVスタート | SPスタート、 PVスタート(勾配優先)から選択可能 |
| スタンバイ | 0時間0分~99時間59分 | |
| 0日0時間~99日23時間 | ||
| 運転終了後動作 | リセット、 継続、 定値SPモードから選択可能 | |
| プログラムSPシフト | 全プログラム共通のプログラムSPシフト値 | |
USB-シリアル変換ケーブル仕様
| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 *1 |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | CX-Thermo Ver.4.62以上 |
| 対応機種 | 形E5□C-Tシリーズ、形E5□Cシリーズ、形E5CBシリーズ |
| USB I/F規格 | USB Specification 2.0準拠 |
| DTE速度 | 38400bps |
| コネクタ仕様 | パソコン側 : USB(タイプA プラグ)
温度調節器側 : 専用シリアルコネクタ |
| 電源 | バスパワー(USBホストコントロ-ラから供給)*2 |
| 電源電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 最大450mA |
| 出力電圧 | DC4.7±0.2V(USB-シリアル変換ケーブルから温度調節器側に供給) |
| 出力電流 | 最大250mA(USB-シリアル変換ケーブルから温度調節器側に供給) |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃(ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度10~80% |
| 保管温度 | -20~+60℃(ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 保管湿度 | 相対湿度10~80% |
| 高度 | 2,000m以下 |
| 質量 | 約120g |
*1. Windows 10はCX-Thermo Ver.4.65以上で対応しています。
*2. USBポートは、High-Powerポートをご使用ください。
注. パソコンへドライバのインストールが必要です。インストール方法については、ケーブル付属の取扱説明書をご覧ください。
通信性能
| 伝送路接続 | RS-485 : マルチドロップ |
|---|---|
| 通信方式 | RS-485(2線式半二重) |
| 同期方式 | 調歩同期 |
| プロトコル | CompoWay/F、 Modbus |
| 通信速度 * | 9600、19200、38400、57600bps |
| 伝送コード | ASCII |
| データビット長 * | 7、8ビット |
| ストップビット長 * | 1、2ビット |
| 誤り検出 | 垂直パリティ(なし、偶数、奇数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ) CompoWay/F時 CRC-16 Modbus時 |
| フロー制御 | なし |
| インターフェース | RS-485 |
| リトライ機能 | なし |
| 通信バッファ | 217バイト |
| 通信レスポンス送信待ち時間 | 0~99ms
初期値:20ms |
*通信速度、データビット長、ストップビット長、垂直パリティの設定は、「通信設定レベル」でそれぞれ独立に設定できます。
通信機能
| プログラムレス
通信機能 |
PLCのメモリを介して、形E5□C-Tのパラメータを読み書きしたり、ラン/リセットしたりする機能。
PLCとの通信は形E5□C-Tが自動で行うので、通信プログラムの作成が不要。 接続可能台数:最大32台 対象PLC: オムロン製PLC CS/CJ/CP/NJシリーズ、NX1P 三菱電機製PLC MELSEC-Q/L/iQ-Rシリーズ |
|---|---|
| コンポ
通信機能 |
接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から目標値およびRUN/STOP指示をス
レーブに伝送することが可能。 目標値については、勾配およびオフセットを設定することが可能。 接続可能台数:最大32台(マスタを含む。) |
| コピー機能 * | 接続された温度調節器間で、マスタに設定された温度調節器から設定パラメータをスレーブにコピー
することが可能。 |
MELSECは、三菱電機株式会社の登録商標です。
*プログラムレス通信機能とコンポ通信機能に対応しています。
電流検出器(CT)(別売)定格
| 形E54-CT1
形E54-CT3 |
形E54-CT1L
形E54-CT3L |
|
|---|---|---|
| 耐電圧 | AC1,000V(1min) | AC1,500V(1min) |
| 耐振動 | 50Hz、 98m/s2 | |
| 質量 | 約11.5g(形54-CT1)
約50g(形54-CT3) |
約14g(形54-CT1L)
約57g(形54-CT3L) |
| 付属品 | 形E54-CT3のみ
接触子(2個) プラグ(2個) |
なし |
ヒータ断線・SSR故障
| CT入力(ヒータ電流検出用) | 単相ヒータ用検出機能タイプ:1点
単相または三相ヒータ用検出機能タイプ:2点 |
|---|---|
| 最大ヒータ電流 | AC50A |
| 入力電流値指示精度 | ±5%FS±1ディジット以下 |
| ヒータ断線警報設定範囲 *1 | 0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小ON時間:100ms *3 |
| SSR故障警報設定範囲 *2 | 0.1~49.9A(0.1A単位)
検出最小OFF時間:100ms *4 |
*2. SSR 故障警報は、制御出力がOFF のときのヒータ電流を測定し、設定値(SSR故障検出電流値)より大きいとき、出力がONとなります。
*3. 制御周期0.1s、0.2s時は30ms
*4. 制御周期0.1s、0.2s時は35ms