視認性に優れた白色PV(現在値)表示&3段表示 確認作業がよりラクに。
見やすい白色+業界最大表示サイズ ※
黒バックに白色表示、しかも業界最大の表示サイズで優れた視認性を実現。
どの角度からも、また自然光が差し込む環境でも、暗めの現場でも現在値を素早く、確実に確認することができます。
※ 2013年11月現在、当社調べ
わかりやすい3段表示 ※
現在値(PV/白色)、目標値(SV/緑色)に加え、プログラム進行状況(PRG、SEG/黄色)を表示。
同時に見ることができますので、表示切替をなくし作業性を向上します。
※ E5CC-Tは除く。
プログラムNo.とセグメントNo.でプログラム進行状況を表示
専用設定ソフトで簡単設定 装置の立ち上げをさらに早く。
8プログラム×32セグメント設定可能 アプリケーションの幅をより広く。
安心の基本性能
・ 高速サンプリング周期50ms
・ 制御周期0.1s、0.2sに対応
・ 全機種フルマルチ入力
・ プログラムレス通信機能搭載
・ イベント入力点数:最大6点
・ 補助出力点数:4点
現場のオペレーションがより簡単に。
パラメータマスク機能 誤設定と誤操作を予防。
装置を使用する現場に合わせて表示不要なパラメータを非表示にできます。
設定は専用設定ソフトCX-Thermoを使ってパソコンで簡単に作成可能。
現場では不要なパラメータが出ないので、作業者による誤操作を防止できます。
シフトキー 数値入力工数を削減。
たとえば100℃に設定するとき、従来はキーを押し続けて1℃ずつ上げなければなりませんでしたが、シフトキー[《PF]を押せば、桁が瞬時に移動。
パラメータの設定が多いプログラム制御では、現場での数値入力がラクになります。