形式基準

ねじ端子台タイプ

加熱・冷却制御について

加熱・冷却制御機能を使用する場合

①制御出力の割付について
  制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
  制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。
                (どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
  PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
  加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

形式一覧

形式 形式
形E5CC-TRX3ASM-000 形E5CC-TCX3ASM-005
形E5CC-TRX3DSM-000 形E5CC-TCX3DSM-005
形E5CC-TRX3ASM-001 形E5CC-TCX3ASM-006
形E5CC-TRX3DSM-001 形E5CC-TCX3DSM-006
形E5CC-TRX3ASM-002 形E5CC-TQQ3ASM-000
形E5CC-TRX3DSM-002 形E5CC-TQQ3DSM-000
形E5CC-TRX3ASM-003 形E5CC-TQQ3ASM-001
形E5CC-TRX3DSM-003 形E5CC-TQQ3DSM-001
形E5CC-TRX3ASM-004 形E5CC-TQQ3ASM-002
形E5CC-TRX3DSM-004 形E5CC-TQQ3DSM-002
形E5CC-TRX3ASM-005 形E5CC-TQQ3ASM-003
形E5CC-TRX3DSM-005 形E5CC-TQQ3DSM-003
形E5CC-TRX3ASM-006 形E5CC-TQQ3ASM-004
形E5CC-TRX3DSM-006 形E5CC-TQQ3DSM-004
形E5CC-TQX3ASM-000 形E5CC-TQQ3ASM-005
形E5CC-TQX3DSM-000 形E5CC-TQQ3DSM-005
形E5CC-TQX3ASM-001 形E5CC-TQQ3ASM-006
形E5CC-TQX3DSM-001 形E5CC-TQQ3DSM-006
形E5CC-TQX3ASM-002 形E5CC-TCQ3ASM-000
形E5CC-TQX3DSM-002 形E5CC-TCQ3DSM-000
形E5CC-TQX3ASM-003 形E5CC-TCQ3ASM-001
形E5CC-TQX3DSM-003 形E5CC-TCQ3DSM-001
形E5CC-TQX3ASM-004 形E5CC-TCQ3ASM-002
形E5CC-TQX3DSM-004 形E5CC-TCQ3DSM-002
形E5CC-TQX3ASM-005 形E5CC-TCQ3ASM-003
形E5CC-TQX3DSM-005 形E5CC-TCQ3DSM-003
形E5CC-TQX3ASM-006 形E5CC-TCQ3ASM-004
形E5CC-TQX3DSM-006 形E5CC-TCQ3DSM-004
形E5CC-TCX3ASM-000 形E5CC-TCQ3ASM-005
形E5CC-TCX3DSM-000 形E5CC-TCQ3DSM-005
形E5CC-TCX3ASM-004 形E5CC-TCQ3ASM-006
形E5CC-TCX3DSM-004 形E5CC-TCQ3DSM-006

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル

形式
形E58-CIFQ2

端子カバー

形式 備考
形E53-COV17
形E53-COV23 3ヶ詰め

注. 形E53-COV10は、使用できませんのでご注意ください。
   取り付け後の外形寸法は、外形寸法ページ、またはカタログを参照ください。

防水パッキン

形式
形Y92S-P8

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。

電流検出器(CT)

穴径 形式
φ5.8 形E54-CT1
φ5.8 形E54-CT1L*
φ12.0 形E54-CT3
φ12.0 形E54-CT3L*

*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。

アダプタ

形式
形Y92F-45

注. すでに、形E5B□用パネル加工されている場合にご使用ください。

防水カバー

形式
形Y92A-48N

取り付けアダプタ

形式
形Y92F-49

注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。

DINレール取り付けアダプタ

形式
形Y92F-52

フロントカバー

種類 形式
硬質タイプ フロントカバー 形Y92A-48H
軟質タイプ フロントカバー 形Y92A-48D

サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)

形式
形EST2-2C-MV4

注. 形E5CC-Tは、CX-Thermo Ver.4.61以上で対応しています。
   icon_01CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。