認定海外規格

認定機関 規格名 ファイルNo.
UL UL508 E76675
CSA CSA C22.2 No.14 LR45746
CCC(CQC) GB/T14048.5 お問い合わせください。

注. 認定形式については、当社までお問い合わせください。

定格

種類 定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
2回路双断形
(表示灯なし・
表示灯つき )
AC 125 *
AC 250 *
AC 480
AC 600
10
10
10
3
10
10
10
1
3
2
1.5
1
1.5
1
0.8
0.5
10
10
3
1.5
5
3
1.5
1
2.5
1.5
0.8
0.5
DC 8
DC 14
DC 30
DC 125 *
DC 250 *
10
10
6
0.8
0.4
6
6
4
0.2
0.1
3
3
3
0.2
0.1
10
10
6
0.8
0.4
6
6
4
0.2
0.1
4回路双断形
(表示灯なし)
AC 125
AC 250
AC 480
AC 600
5
3
1.5
1
2
1
0.5
0.4
4
2
1
0.7
3
1.5
0.8
0.5
DC 14
DC 30
DC 125
DC 250
5
3
0.4
0.2
2
1
0.1
0.05
4
2
0.4
0.2
3
1.5
0.1
0.05
4回路双断形
(表示灯つき )
AC 125
AC 250
5
3
2
1
4
2
3
1.5
DC 12
DC 24
DC 48
5
3
1
― ― ― ―

*表示灯つきは、下記の表示灯タイプ定格の定格電圧をご参照ください。

種類 2回路双断形 4回路双断形
表示灯なし 表示灯つき 表示灯なし 表示灯つき
突入電流 常時閉路 最大30A
常時開路 最大20A

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

表示灯タイプ定格

分類 表示灯 スイッチ・ボックス形式 定格電圧 通電電流 内部抵抗
2回路
双断形
ネオンランプ 形D4A-0300N AC125V、250V 約0.47mA 150kΩ
LED 形D4A-0E00N DC24V 約1.3mA 15kΩ
4回路
双断形
ネオンランプ 形D4A-0L00N AC125V、250V 約0.28mA 240kΩ
LED 形D4A-0P00N DC48V 約1.4mA ―

安全規格認定定格

UL/CSA

A600

形D4A-□1□□N(2回路双断形表示灯なし)


定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
AC120V
AC240V
AC480V
AC600V
10A 60
30
15
12
6
3
1.5
1.2
7,200 720

A300

形D4A-□3□□N(2回路双断形ネオンランプつき)


定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
AC120V
AC240V
10A 60
30
6
3
7,200 720

B600

形D4A-□5□□N(4回路双断形同時動作)
形D4A-□7□□N(4回路双断形シーケンス動作)
形D4A-□9□□N(4回路双断形センター・ニュートラル動作)

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
AC120V
AC240V
AC480V
AC600V
5A 30
15
7.5
6
3
1.5
0.75
0.6
3,600 360

CCC(GB/T14048.5)

カテゴリーと定格
AC-15 2A/125V

性能

保護構造(準拠) IP67、 NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
耐久性 *2 機械的 *1 5,000万回以上(2回路双断回転レバー形の場合)
3,000万回以上(4回路双断回転レバー形の場合)
電気的 100万回以上(2回路双断形:AC125V 10A 抵抗負荷の場合)
75万回以上(4回路双断形:AC125V 5A 抵抗負荷の場合)
許容操作速度 1mm~2m/s(形D4A-3101N、 回転レバー形の場合)
許容操作ひん度 機械的 300回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値)
温度上昇 50deg以下
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC2,200V 50/60Hz 1min *3
各端子と非充電金属部間 AC2,200V 50/60Hz 1min *3
汚染度(使用環境) 3
感電保護クラス Class I(アース端子付)
振動 誤動作 *4 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 *4 最大600m/s2 2回路双断回転レバー形
最大300m/s2 4回路双断回転レバー形
使用周囲湿度 35~95%RH(ただし、 氷結しないこと)
質量 約290g(形D4A-3101N回転レバー形の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 保持形は除きます。
*2. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものですが、負荷の種類や電流の大きさにより耐久性は異なります。
   データシートの耐久性曲線をご参照ください。その他の詳細条件は、お問い合わせください。
*3. 表示灯つきは、AC1,500Vです。
*4. フレキシブル・ロッド形(キャット・ウィスカ形、プラスチック・ロッド形、コイル・スプリング形、スプリング・ワイヤ形)は除きます。

種類 回転レバー形 *1 プランジャ形、
フレキシブル・ロッド形 *2
表示灯付
使用周囲温度 −40~+100°C −20~+100°C −10~+80°C

*1. 軽動作形、高感度軽動作形を除く。
*2. 回転レバー形の軽動作形、高感度軽動作形を含む。