(単位:mm)

セット形式

(形式中、形D4A-*□**Nの□内はスイッチ・ボックス部の種類によって分類されます。)

回転レバー形

注. 回転レバー形にはレバーは含まれていません。 別途ご注文ください。

標準形
 形D4A-3□01N
 形D4A-4□01N
軽動作形
 形D4A-3□03N
 形D4A-4□03N
シーケンス動作形
 形D4A-4□17N
高感度形
 形D4A-3□02N
 形D4A-4□02N
高感度軽動作形
 形D4A-3□04N
 形D4A-4□04N
センター・ニュートラル形
 形D4A-4□18N

保持形
 形D4A-3□05N
 形D4A-4□05N

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

注. ( )内は平均値です。

サイド・プランジャ形

標準形
形D4A-3□06N
形D4A-4□06N

水平ローラ形
形D4A-3□07-HN
形D4A-4□07-HN

垂直ローラ形
形D4A-3□07-VN
形D4A-4□07-VN
調整形
形D4A-3□08N
形D4A-4□08N

*動作位置

トップ・プランジャ形

標準形
形D4A-3□09N
形D4A-4□09N
ローラ形
形D4A-3□10N
形D4A-4□10N
調整形
形D4A-3□11N
形D4A-4□11N

*動作位置

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

フレキシブル・ロッド形

スプリング・ワイヤ形
形D4A-3□12N
形D4A-4□12N

*1. 軸芯方向↓には操作しないでください。
*2. 操作体の使用範囲は、ロッド先端からロッド全長の1/3以内です。

プラスチック・ロッド形
形D4A-3□14N
形D4A-4□14N

*1. 軸芯方向↓には操作しないでください。
*2. 操作体の使用範囲は、ロッド先端からロッド全長の1/3以内です。

キャット・ウィスカ形
形D4A-3□15N
形D4A-4□15N

*1. 軸芯方向↓には操作しないでください。
*2. 操作体の使用範囲は、ロッド先端からロッド全長の1/3以内です。

コイル・スプリング形
形D4A-3□16N
形D4A-4□16N

*1. 軸芯方向↓には操作しないでください。
*2. 操作体の使用範囲は、ロッド先端からロッド全長の1/3以内です。

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

注. ( )内は平均値です。

レバー(回転レバー形にのみ適用されます)

注. 可変ローラ・レバー形は総重量が比較的重いため、軽動作形(形D4A-0003N、形D4A-0004N)のヘッドをご使用になりますと機械的復帰不良を誘発する可能性がありますので、レバーを下向きにしてご使用ください。フォーク・レバー・ロック形は形D4A-□□05Nのみ使用できます。

ローラ・レバー形
形D4A-A00

ローラ・レバー形
形D4A-A10

ローラ・レバー形
形D4A-A20

ローラ・レバー形
形D4A-A30

ローラ・レバー形
形D4A-B06

可変ローラ・レバー形
形D4A-C00

可変ロッド・レバー形
形D4A-D00

フォーク・レバー・ロック形
形D4A-E00

フォーク・レバー・ロック形
形D4A-E10

フォーク・レバー・ロック形
形D4A-E20

フォーク・レバー・ロック形
形D4A-E30

ナイロン・ループレバー形
形D4A-F00

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。