形式構成

形式基準

(組み合わせできないものもあります。詳細はお問い合わせください。)

種類

セット形式

2回路双断形

レセプタクル・ボックス G1/2コンジット口
表示灯 なし ネオンランプ(AC) LED(DC)
アクチュエータの種類 形式 取得規格 形式 取得規格 形式
UL CSA UL CSA
回転レバー形
*1
標準形 328_lu_1_1 形D4A-3101N ● ● 形D4A-3301N ● ● 形D4A-3E01N
高感度形 328_lu_1_2 形D4A-3102N ● ● 形D4A-3302N ● ● 形D4A-3E02N
軽動作形 328_lu_1_3 形D4A-3103N ● ● ― ― ― ―
高感度軽動作形 328_lu_1_4 形D4A-3104N ● ● 形D4A-3304N ● ● ―
保持形 *2 328_lu_1_5 形D4A-3105N ● ● 形D4A-3305N ● ● 形D4A-3E05N
サイド・
プランジャ形
標準形 328_lu_1_6 形D4A-3106N ● ● ― ― ― ―
垂直ローラ形 328_lu_1_7 形D4A-3107-VN ● ● 形D4A-3307-VN ● ● 形D4A-3E07-VN
水平ローラ形 328_lu_1_8 形D4A-3107-HN ● ● 形D4A-3307-HN ● ● ―
調整形 328_lu_1_9 形D4A-3108N ● ● 形D4A-3308N ● ● 形D4A-3E08N
トップ・
プランジャ形
標準形 328_lu_1_10 形D4A-3109N ● ● 形D4A-3309N ● ● ―
ローラ形 328_lu_1_11 形D4A-3110N ● ● 形D4A-3310N ● ● ―
調整形 328_lu_1_12 形D4A-3111N ● ● 形D4A-3311N ● ● ―
フレキシブル・
ロッド形
スプリング・
ワイヤ形
328_lu_1_13 形D4A-3112N ● ● 形D4A-3312N ● ● 形D4A-3E12N
プラスチック・
ロッド形
328_lu_1_14 形D4A-3114N ● ● 形D4A-3314N ● ● 形D4A-3E14N
キャット・
ウィスカ形
328_lu_1_15 形D4A-3115N ● ● 形D4A-3315N ● ● 形D4A-3E15N
コイル・
スプリング形
328_lu_1_16 形D4A-3116N ● ● 形D4A-3316N ● ● 形D4A-3E16N

注1. 上記以外に、コンジット口1/2-14NPTのシリーズもあります。
   〈形式例〉G1/2          1/2-14NPT
         形D4A-3□□□N→形D4A-1□□□N
         形D4A-4□□□N→形D4A-2□□□N
注2. 耐薬品性に強いフッ素ゴム仕様も用意しております。
  形式については下記の例を参考にお申し込みください。(ただし使用温度範囲は-10~+120℃となります。)
  〈形式例〉形D4A-3101N→形D4A-3101N-F  組み合わせできない形式もありますので、別途お問い合わせください。    
*1. 回転レバー形のセット形式には、レバーは含まれていません。従って、カタログのレバーの中からご選定の上、レバーも併せてご注文ください。
*2. 保持形とは、スイッチ動作のロック機構をもつものでレバーはフォーク・レバー・ロック形を使用します。

4回路双断形

レセプタクル・ボックス G1/2コンジット口
表示灯 なし ネオンランプ(AC) LED(DC)
アクチュエータの種類 形式 取得規格 形式 形式
UL CSA
回転レバー形
*1
標準形 328_lu_1_1 形D4A-4501N ● ● 形D4A-4L01N 形D4A-4P01N
高感度形 328_lu_1_2 形D4A-4502N ● ● ── ──
軽動作形 328_lu_1_3 形D4A-4503N ● ● ── ──
高感度軽動作形 328_lu_1_4 形D4A-4504N ● ● ── ──
保持形 *2 328_lu_1_5 形D4A-4505N ● ● ── ──
シーケンス動作形 328_lu_2_1 形D4A-4717N ● ● ── ──
センター・
ニュートラル形
328_lu_2_2 形D4A-4918N ● ● ── ──
サイド・
プランジャ形
標準形 328_lu_1_6 形D4A-4506N ● ● ── ──
垂直ローラ形 328_lu_1_7 形D4A-4507-VN ● ● ── ──
水平ローラ形 328_lu_1_8 形D4A-4507-HN ● ● ── ──
調整形 328_lu_1_9 形D4A-4508N ● ● ── ──
トップ・
プランジャ形
標準形 328_lu_1_10 形D4A-4509N ● ● ── ──
ローラ形 328_lu_1_11 形D4A-4510N ● ● 形D4A-4L10N 形D4A-4P10N
調整形 328_lu_1_12 形D4A-4511N ● ● ── ──
フレキシブル・
ロッド形
スプリング・ワイヤ形 328_lu_1_13 形D4A-4512N ● ● ── ──
プラスチック・ロッド形 328_lu_1_14 形D4A-4514N ● ● ── ──
キャット・ウィスカ形 328_lu_1_15 形D4A-4515N ● ● ── ──
コイル・スプリング形 328_lu_1_16 形D4A-4516N ● ● ── ──

注1. 上記以外に、コンジット口1/2-14NPTのシリーズもあります。
   〈形式例〉G1/2          1/2-14NPT
         形D4A-3□□□N→形D4A-1□□□N
         形D4A-4□□□N→形D4A-2□□□N
注2. 耐薬品性に強いフッ素ゴム仕様も用意しております。
  形式については下記の例を参考にお申し込みください。(ただし使用温度範囲は-10~+120℃となります。)
  〈形式例〉形D4A-4501N→形D4A-4501N-F 
*1. 回転レバー形のセット形式には、レバーは含まれていません。従って、カタログのレバーの中からご選定の上、レバーも併せてご注文ください。
*2. 保持形とは、スイッチ動作のロック機構をもつものでレバーはフォーク・レバー・ロック形を使用します。

単品形式

レセプタクル・ボックス

種類 JIS B 0202 G1/2コンジット口 *1 アメリカ管用テーパねじ
1/2-14NPTコンジット口 *2
外観 形式 取得規格 形式 取得規格
UL CSA UL CSA
2回路
双断形
328_lu_3_1 形D4A-3000N ● ● 形D4A-1000N ● ●
4回路
双断形
328_lu_3_2 形D4A-4000N ● ● 形D4A-2000N ● ●

*1. M6取りつけ用ねじ。(背面取りつけの場合)
*2. 10-32UNF取りつけ用ねじ。(背面取りつけの場合)

スイッチ・ボックス

表示灯 なし ネオンランプ(AC) LED(DC)
外観 形式 取得規格 形式 取得規格 形式
UL CSA UL CSA
2回路
双断形
328_lu_4_1
(表示灯なしの場合)
形D4A-0100N ● ● 形D4A-0300N ● ● 形D4A-0E00N
4回路
双断形
328_lu_4_2
(表示灯なしの場合)
同時動作 形D4A-0500N ● ● 形D4A-0L00N ― ― 形D4A-0P00N
シーケンス動作 形D4A-0700N ● ● ―― ― ― ――
センター・
ニュートラル動作
形D4A-0900N ● ● ―― ― ― ――

ヘッド

外観 形式 取得規格
UL CSA
回転レバー形
*1
328_lu_5_1 標準形 形D4A-0001N ● ●
高感度形 形D4A-0002N ● ●
軽動作形 *2 形D4A-0003N ● ●
シーケンス動作形 *3 形D4A-0017N ● ●
センター・ニュートラル動作形 *3 形D4A-0018N ● ●
328_lu_5_2 保持形 形D4A-0005N ● ●
サイド・
プランジャ形
328_lu_5_3 標準形 形D4A-0006N ● ●
328_lu_5_4 垂直ローラ形 形D4A-0007-VN ● ●
328_lu_5_5 水平ローラ形 形D4A-0007-HN ● ●
328_lu_5_6 サイド調整形 形D4A-0008N ● ●
トップ・
プランジャ形
328_lu_5_7 標準形 形D4A-0009N ● ●
328_lu_5_8 ローラ形 形D4A-0010N ● ●
328_lu_5_9 調整形 形D4A-0011N ● ●
フレキシブル・
ロッド形
328_lu_5_10 スプリングワイヤ形 形D4A-0012N ● ●
328_lu_5_11 プラスチック・ロッド形 形D4A-0014N ● ●
328_lu_5_12 キャット・ウィスカ形 形D4A-0015N ● ●
328_lu_5_13 コイル・スプリング形 形D4A-0016N ● ●

*1. 回転レバー形のヘッドには、レバーは含まれていません。
   従って、カタログのレバーの中からご選定の上、レバーも併せてご注文ください。
*2. 総質量が比較的重く、レバーの長い、可変ローラ・レバー(形D4A-C00)を使用しますと機械的復帰不良を誘発する
   可能性がありますので、レバーを下向きにしてご使用ください。
*3. スイッチ・ボックスの同時動作には使用不可です。

レバー

アクチュエータの種類 形式
ローラ・レバー形 形D4A-A00
形D4A-A10
形D4A-A20
形D4A-A30
形D4A-B06
可変ローラ・レバー形 形D4A-C00
形D4A-D00
ナイロン・ループレバー形 形D4A-F00
フォーク・レバー・ロック形 形D4A-E30
形D4A-E20
形D4A-E10
形D4A-E00

注. レバーの形状、適合形式は、カタログを参照ください。