一般形

定格

ねじ締め端子

動作表示灯なし
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 125 10 3 1.5 10 5 2.5
250 10 2 1 10 3 1.5
500 10 1.5 0.8 3 1.5 0.8
DC 8 10 6 3 10 6
14 10 6 3 10 6
30 6 4 3 6 4
125 0.8 0.2 0.2 0.8 0.2
250 0.4 0.1 0.1 0.4 0.1

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度・高精度形(形WLG)
サイドプランジャ形(形WLSD□)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 125 5
250 5
DC 125 0.4
250 0.2

動作表示灯(LED)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 115 10 3 1.5 10 5 2.5
DC 12 10 6 3 10 6
24 6 4 3 6 4
48 3 2 1.5 3 0.2
115 0.8 0.2 0.8 0.1

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度・高精度形(形WLG)
サイドプランジャ形(形WLSD□)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 115 5
DC 115 0.4

動作表示灯(ネオンランプ)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 125 10 3 1.5 10 5 2.5
250 10 2 1 10 3 1.5

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度・高精度形(形WLG)
サイドプランジャ形(形WLSD□)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 125 5
250 5

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

許容突入電流/最小適用負荷

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度・高精度形(形WLG)
サイドプランジャ形(形WLSD□)
突入電流 常時閉路 最大30A 最大15A
常時開路 最大20A 最大10A
最小適用負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準

動作表示灯

動作表示灯の種類 LED ネオンランプ
定格電圧 AC/DC10~115V AC125~250V
漏れ電流(参考値) AC/DC10V時 約0.4mA、
AC/DC115V時 約0.5mA
AC125V時 約0.6mA、
AC250V時 約1.9mA

直出しコネクタタイプ/プリワイヤコネクタタイプ

コネクタDC仕様 動作表示灯(LED)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
DC 12 3 3 3 3
24 3 3 3 3
48 4 2 1.5 3 2
115 0.8 0.2 0.2 0.8 0.2

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度・高精度形(形WLG)
サイドプランジャ形(形WLSD□)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
DC 115 0.4

コネクタAC仕様 動作表示灯(LED)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 115 3 3 1.5 3 3 2.5

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度・高精度形(形WLG)
サイドプランジャ形(形WLSD□)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 115 3

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

最小適用負荷

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度・高精度形(形WLG)
サイドプランジャ形(形WLSD□)
最小適用負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準

動作表示灯

動作表示灯の種類 LED ネオンランプ
定格電圧 AC/DC10~115V AC125~250V
漏れ電流(参考値) AC/DC10V時 約0.4mA、
AC/DC115V時 約0.5mA
AC125V時 約0.6mA、
AC250V時 約1.9mA

性能

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度・高精度形(形WLG)
許容動作
ひん度
機械的 120回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz
許容操作速度 1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2 *2
耐久性 *1 機械的 1,500万回以上
(フレキシブル・ロッド形は1,000万回以上)
1,000万回以上
電気的 75万回以上
(ねじ締め端子:動作表示灯なし 250VAC、3A、抵抗負荷にて
直出し/プリワイヤ:動作表示灯あり 115VDC、0.8A、抵抗負荷にて) *3
50万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)
使用周囲温度 -10~+80℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
保護構造 *4 IP67(EN60947-5-1)
質量 約255g(形WLCA2-Nの場合) 約270g(形WLGCA2の場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH時のものです。その他詳細条件はお問い合わせください。
*2. フレキシブル・ロッドを除く。
*3. サイドプランジャ形は「50万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)」です。
*4. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
配線仕様 ねじ締め端子 直出しコネクタ/
プリワイヤコネクタ
ねじ締め端子 直出しコネクタ/
プリワイヤコネクタ
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min *
各端子とアース間 AC2,200V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC2,200V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min

*動作表示灯つきを除く。

耐環境形

定格

ねじ締め端子/ケーブル直出しタイプ

動作表示灯なし
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 125 10 3 1.5 10 5 2.5
250 10 2 1 10 3 1.5
500 10 1.5 0.8 3 1.5 0.8
DC 8 10 6 3 10 6
14 10 6 3 10 6
30 6 4 3 6 4
125 0.8 0.2 0.2 0.8 0.2
250 0.4 0.1 0.1 0.4 0.1

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度形・高精度形(形WLG)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 125 5
250 5
DC 125 0.4
250 0.2

動作表示灯(LED)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 115 10 3 1.5 10 5 2.5
DC 12 10 6 3 10 6
24 6 4 3 6 4
48 3 2 1.5 3 0.2
115 0.8 0.2 0.8 0.1

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度形・高精度形(形WLG)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 115 5
DC 115 0.4

動作表示灯(ネオンランプ)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 125 10 3 1.5 10 5 2.5
250 10 2 1 10 3 1.5

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度形・高精度形(形WLG)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 125 5
250 5

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

許容突入電流/最小適用負荷

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
突入電流 常時閉路 最大30A 最大15A
常時開路 最大20A 最大10A
最小適用負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準

動作表示灯

動作表示灯の種類 LED ネオンランプ
定格電圧 AC/DC10~115V AC125~250V
漏れ電流(参考値) AC/DC10V時 約0.4mA、
AC/DC115V時 約0.5mA
AC125V時 約0.6mA、
AC250V時 約1.9mA

性能

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
許容動作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz
許容操作速度 1mm~1m/s(形WLCA2-Nの場合)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm *2
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2 *2
耐久性 *1 機械的 1,500万回以上 1,000万回以上 *3
電気的 75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて) *4 50万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて) *4
使用周囲温度 -10~+80℃(ただし氷結しないこと) *5
使用周囲湿度 35~95%RH
保護構造 *6 IP67(EN60947-5-1)
質量 約250g(形WLCL-TH-Nの場合) 約250g(形WLGL-THの場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH時のものです。その他詳細条件はお問い合わせください。
*2. フレキシブル・ロッド形を除く。
*3. 耐候性形は、50万回以上です。
*4. 動作表示灯なしの場合。
*5. 耐寒形の場合、-40~40℃(ただし氷結しないこと)です。耐熱形の場合、5~120℃です。
*6. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
配線仕様 ねじ締め端子/ケーブル直出しタイプ ねじ締め端子/ケーブル直出しタイプ
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min *
各端子とアース間 AC2,200V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC2,200V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min

*動作表示灯つきを除く。

スパッタ対策形

定格

ねじ締め端子

動作表示灯(LED)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 115 10 3 1.5 10 5 2.5
DC 12 10 6 3 10 6
24 6 4 3 6 4
48 3 2 1.5 3 0.2
115 0.8 0.2 0.8 0.1

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度形・高精度形(形WLG)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 115 5
DC 115 0.4

動作表示灯(ネオンランプ)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 125 10 3 1.5 10 5 2.5
250 10 2 1 10 3 1.5

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度形・高精度形(形WLG)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 125 5
250 5

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

許容突入電流/最小適用負荷

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
突入電流 常時閉路 最大30A 最大15A
常時開路 最大20A 最大10A
最小適用負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準

動作表示灯

動作表示灯の種類 LED ネオンランプ
定格電圧 AC/DC10~115V AC125~250V
漏れ電流(参考値) AC/DC10V時 約0.4mA、
AC/DC115V時 約0.5mA
AC125V時 約0.6mA、
AC250V時 約1.9mA

プリワイヤコネクタタイプ

コネクタDC仕様 動作表示灯(LED)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
DC 12 3 3 3 3
24 3 3 3 3
48 4 2 1.5 3 2
115 0.8 0.2 0.2 0.8 0.2

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度形・高精度形(形WLG)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
DC 115 0.4

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

最小適用負荷

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
最小適用負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準

動作表示灯

動作表示灯の種類 LED ネオンランプ
定格電圧 AC/DC10~115V AC125~250V
漏れ電流(参考値) AC/DC10V時 約0.4mA、
AC/DC115V時 約0.5mA
AC125V時 約0.6mA、
AC250V時 約1.9mA

性能

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
許容動作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz
許容操作速度 1mm~1m/s(形WLCA2-LDS-Nの場合)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性 *1 機械的 1,500万回以上 1,000万回以上
電気的 75万回以上(115VAC、3A、抵抗負荷にて)*2 50万回以上(115VAC、3A、抵抗負荷にて)*2
使用周囲温度 -10~+80℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
保護構造 *3 IP67(EN60947-5-1)
質量 約255g(形WLCA2-LDS-Nの場合) 約270g(形WLGCA2-LDSの場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH時のものです。その他詳細条件はお問い合わせください。
*2. 動作表示灯(LED)の場合。
*3. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
配線仕様 ねじ締め端子 直出しコネクタ/
プリワイヤコネクタ
ねじ締め端子 直出しコネクタ/
プリワイヤコネクタ
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min *
各端子とアース間 AC2,200V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC2,200V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min

*動作表示灯付を除く。

長寿命形

定格

ねじ締め端子

動作表示灯(LED)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 115 10 3 1.5 10 5 2.5
DC 12 10 6 3 10 6
24 6 4 3 6 4
48 3 2 1.5 3 0.2
115 0.8 0.2 0.8 0.1

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度形・高精度形(形WLG)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 115 5
DC 115 0.4

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

許容突入電流/最小適用負荷

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
突入電流 常時閉路 最大30A 最大15A
常時開路 最大20A 最大10A
最小適用負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準

動作表示灯

動作表示灯の種類 LED ネオンランプ
定格電圧 AC/DC10~115V AC125~250V
漏れ電流(参考値) AC/DC10V時 約0.4mA、
AC/DC115V時 約0.5mA
AC125V時 約0.6mA、
AC250V時 約1.9mA

直出しコネクタタイプ/プリワイヤコネクタタイプ

コネクタDC仕様 動作表示灯(LED)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
DC 12 3 3 3 3
24 3 3 3 3
48 4 2 1.5 3 2
115 0.8 0.2 0.2 0.8 0.2

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度形・高精度形(形WLG)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
DC 115 0.4

コネクタAC仕様 動作表示灯(LED)つき
基準形(形WL-N)

定格 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
基準形(形WL-N) 基準形(形WL-N)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 115 3 3 1.5 3 3 2.5

高感度・高精度形(形WLG)

定格 無誘導負荷(A)
高感度形・高精度形(形WLG)
抵抗負荷
電圧(V) 常時閉路 常時開路
AC 115 3

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

最小適用負荷

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
最小適用負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準 DC5V 1mA 抵抗負荷 P水準

動作表示灯

動作表示灯の種類 LED
定格電圧 AC/DC10~115V
漏れ電流(参考値) AC/DC10V時 約0.4mA、
AC/DC115V時 約0.5mA

性能

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
許容動作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz
許容操作速度 1mm~1m/s
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
耐久性 *1 機械的 3,000万回以上
電気的 3,000万回以上(24VAC、10mA、抵抗負荷にて)
75万回以上(115VAC、3A、抵抗負荷にて)
50万回(115VAC、3A、抵抗負荷にて)
使用周囲温度 -10~+80℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
保護構造 *2 IP67(EN60947-5-1)
質量 約255g(形WLMCA2-LD-Nの場合) 約270g(形WLMGCA2-LDの場合)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RH時のものです。その他詳細条件はお問い合わせください。
*2. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。

動作特性のタイプ 基準形(形WL-N) 高感度形・高精度形(形WLG)
配線仕様 ねじ締め端子 直出しコネクタ/
プリワイヤコネクタ
ねじ締め端子 直出しコネクタ/
プリワイヤコネクタ
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min * AC600V 50/60Hz 1min *
各端子とアース間 AC2,200V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC2,200V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min AC1,500V 50/60Hz 1min

*動作表示灯付を除く。