認定海外規格

認定機関 規格名 ファイルNo.
TÜVプロダクトサービス EN60947-5-1 お問い合わせください *1
UL UL508 E76675 *2
CSA CSA C22.2 No.14 LR45746 *2
CCC(CQC) GB/T14048.5 お問い合わせください *3

*1. 耐候性形を除く、VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤコネクタタイプのみ取得。(形式については当社までお問い合わせください。)
   また、VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプ(AC125Vタイプ)は、CEマーキング対応品。
*2. SJT(O)コードタイプのみ取得。(ただし、カタログ記載品のみに適用)
*3. 形式については当社までお問い合わせください。

定格

標準タイプ

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC125
AC250
5(0.1)
5
1.5
1
0.7
0.5
3
2
2.5
1.5
1.3
0.8
DC8
DC14
DC30
DC125
DC250
5(0.1)
5(0.1)
4(0.1)
0.4
0.2
2
2
2
0.05
0.03
5
4
3
4
4
3
3
3
3
0.05
0.03
0.4
0.2

突入電流 常時閉路 最大20A
常時開路 最大10A

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10 倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
注5. (0.1)は微小負荷タイプの定格です。

プリワイヤタイプ

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC125 1 1 1 0.7 1 1 1 1
DC 30 1 1 1 1 1 1 1 1

安全規格認定定格

TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T14048.5)

形式 カテゴリーおよび定格 熱電流(I the)
形D4C-1□□□ AC-15 2A/250V
DC-12 2A/30V
5A
4A
形D4C-2□□□ AC-15 2A/125V 5A
形D4C-3□□□ DC-12 2A/30V 4A
形D4C-4□□□ AC-14 0.1A/125V
DC-12 0.1A/30V
0.5A
0.5A
形D4C-5□□□ AC-14 0.1A/125V 0.5A
形D4C-6□□□ DC-12 0.1A/30V 0.5A

UL、CSA

B300(形D4C-16□□、-17□□タイプ)
B150(形D4C-26□□、-27□□タイプ)
B300

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
AC120V
AC240V
5A 30
15
3
1.5
3,600
3,600
360
360

B150

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
AC120V 5A 30 3 3600 360

性能

保護構造 *7 IP67(EN60947-5-1)
耐久性 *1 機械的 *3 1,000万回以上
電気的 *2 20万回以上(AC125V 5A 抵抗負荷)
許容操作速度 0.1mm~0.5m/s(プランジャ形の場合)
1mm~1m/s(ローラ・レバー形の場合)
許容操作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(初期値) 250mΩ以下(コード2m付)
300mΩ以下(コード3m付)
400mΩ以下(コード5m付)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
定格絶縁電圧(Ui) 300V(EN60947-5-1) *5
汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1)
短絡保護装置 10Aヒューズ 形gIまたはgG(IEC60269)
条件付短絡電流 100A(EN60947-5-1)
定格密閉熱電流(I the) 5A、 4A、 0.5A(EN60947-5-1)
感電保護クラス Class I(アース線付) *6
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm *4
耐衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大500m/s2 *4
使用周囲温度 -10~+70℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
質量(形D4C-1202の場合) 約360g(VCTF3m付)
約540g(VCTF5m付)

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものですが、負荷の種類や電流の大きさにより耐久性は異なります。
   カタログの耐久性曲線を参照ください。
*2. プリワイヤタイプは100万回以上。(DC仕様 開閉電流 0.1A)
*3. 耐候性形は50万回以上。
*4. プラスチック・ロッド形は除く。
*5. プリワイヤタイプは250V。
*6. プリワイヤタイプはclassⅢ
*7. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。