• EN(TÜV)、UL、CSA、CCC規格取得(認定形式については、当社までお問い合わせください)

• IECのIP67に適合した高いシール性

• プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造 

• 3m、5mのコードを標準としています。またUL、CSA規格認定コードつきもシリーズ化

• プランジャタイプは多連での取りつけが可能

• LED表示灯(赤色)つきをシリーズ化し動作時の確認が容易(不動作時点灯形を標準にしております) 

• VCTF耐油コードタイプおよびプリワイヤタイプは、CEマーキング対応品(ただし、標準タイプのみに適用)