形式構成

形式基準

(組み合わせできないものもあります。詳細はお問い合わせください。)

種類

本体

動作表示灯なし(標準タイプ)

定格 一般負荷形 微小負荷形
AC250V 5A、 DC30V 4A AC125V 0.1A、 DC30V 0.1A
コード VCTF耐油コード *1 VCTF *2 SJT(O) *3 VCTF耐油コード *1 VCTF *2
アクチュエータの種類 コードの
長さ(m)
形式 形式 形式 形式 形式
ピン・
プランジャ形
324_lu_1_1 3 形D4C-1201 形D4C-1401 形D4C-1601 形D4C-4201 形D4C-4401
5 形D4C-1301 形D4C-1501 形D4C-1701 形D4C-4301 形D4C-4501
ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_2 3 形D4C-1202 形D4C-1402 形D4C-1602 形D4C-4202 形D4C-4402
5 形D4C-1302 形D4C-1502 形D4C-1702 形D4C-4302 形D4C-4502
クロス・ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_3 3 形D4C-1203 形D4C-1403 形D4C-1603 形D4C-4203 形D4C-4403
5 形D4C-1303 形D4C-1503 形D4C-1703 形D4C-4303 形D4C-4503
ローラ・レバー形 324_lu_1_4 3 形D4C-1220 形D4C-1420 形D4C-1620 形D4C-4220 形D4C-4420
5 形D4C-1320 形D4C-1520 形D4C-1720 形D4C-4320 形D4C-4520
ローラ・レバー形
高感度タイプ
324_lu_1_5 3 形D4C-1224 形D4C-1424 形D4C-1624 形D4C-4224 形D4C-4424
5 形D4C-1324 形D4C-1524 形D4C-1724 形D4C-4324 形D4C-4524
シール・ピン・
プランジャ形
324_lu_1_6 3 形D4C-1231 形D4C-1431 形D4C-1631 形D4C-4231 形D4C-4431
5 形D4C-1331 形D4C-1531 形D4C-1731 形D4C-4331 形D4C-4531
シール・ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_7 3 形D4C-1232 形D4C-1432 形D4C-1632 形D4C-4232 形D4C-4432
5 形D4C-1332 形D4C-1532 形D4C-1732 形D4C-4332 形D4C-4532
シール・クロス・
ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_8 3 形D4C-1233 形D4C-1433 形D4C-1633 形D4C-4233 形D4C-4433
5 形D4C-1333 形D4C-1533 形D4C-1733 形D4C-4333 形D4C-4533
プラスチック・
ロッド形
324_lu_1_9 3 形D4C-1250 形D4C-1450 形D4C-1650 形D4C-4250 形D4C-4450
5 形D4C-1350 形D4C-1550 形D4C-1750 形D4C-4350 形D4C-4550
センターローラ・
レバー形
324_lu_1_10 3 形D4C-1260 形D4C-1460 形D4C-1660 形D4C-4260 形D4C-4460
5 形D4C-1360 形D4C-1560 ── 形D4C-4360 形D4C-4560

注1. 耐粘性油仕様(油抜き穴つき)も準備しておりますので別途お問い合わせください。(ただし、プランジャ形のみ)
   形式については、下記の例を参考にお申し込みください。
   (例)形D4C-1202→形D4C-1202-M
注2. 可変ローラ・レバータイプも準備しておりますので別途お問い合わせください。
*1. 耐油性にすぐれたビニールキャブタイヤコードで、EN/IEC規格認定品です。
*2. 一般のビニールキャブタイヤコードです。
*3. コードがSJT(O)(UL、CSA規格認定コード)タイプはUL、CSA規格取得機種です。

動作表示灯(赤色)あり(標準タイプ)

定格 AC125V 5A DC30V 4A
コード VCTF耐油コード *1 VCTF *2 VCTF耐油コード *1 VCTF *2
アクチュエータの種類 コードの
長さ(m)
形式 形式 形式 形式
ピン・
プランジャ形
324_lu_1_1 3 形D4C-2201 形D4C-2401 形D4C-3201 形D4C-3401
5 形D4C-2301 形D4C-2501 形D4C-3301 形D4C-3501
ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_2 3 形D4C-2202 形D4C-2402 形D4C-3202 形D4C-3402
5 形D4C-2302 形D4C-2502 形D4C-3302 形D4C-3502
クロス・ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_3 3 形D4C-2203 形D4C-2403 形D4C-3203 形D4C-3403
5 形D4C-2303 形D4C-2503 形D4C-3303 形D4C-3503
ローラ・レバー形 324_lu_1_4 3 形D4C-2220 形D4C-2420 形D4C-3220 形D4C-3420
5 形D4C-2320 形D4C-2520 形D4C-3320 形D4C-3520
ローラ・レバー形
高感度タイプ
324_lu_1_5 3 形D4C-2224 形D4C-2424 形D4C-3224 形D4C-3424
5 形D4C-2324 形D4C-2524 形D4C-3324 形D4C-3524
シール・ピン・
プランジャ形
324_lu_1_6 3 形D4C-2231 形D4C-2431 形D4C-3231 形D4C-3431
5 形D4C-2331 形D4C-2531 形D4C-3331 形D4C-3531
シール・ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_7 3 形D4C-2232 形D4C-2432 形D4C-3232 形D4C-3432
5 形D4C-2332 形D4C-2532 形D4C-3332 形D4C-3532
シール・クロス・
ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_8 3 形D4C-2233 形D4C-2433 形D4C-3233 形D4C-3433
5 形D4C-2333 形D4C-2533 形D4C-3333 形D4C-3533
プラスチック・
ロッド形
324_lu_1_9 3 形D4C-2250 形D4C-2450 形D4C-3250 形D4C-3450
5 形D4C-2350 形D4C-2550 形D4C-3350 形D4C-3550
センターローラ・
レバー形
324_lu_1_10 3 形D4C-2260 形D4C-2460 形D4C-3260 形D4C-3460
5 形D4C-2360 形D4C-2560 形D4C-3360 形D4C-3560

注. 海外規格認定品については別途お問い合わせください。
*1. 耐油性にすぐれたビニールキャブタイヤコードで、EN/IEC規格認定品です。
*2. 一般のビニールキャブタイヤコードです。

動作表示灯あり(標準タイプ)

定格 AC125V 0.1A DC30V 0.1A
コード VCTF耐油コード * VCTF耐油コード *
アクチュエータの種類 コードの長さ(m) 形式 形式
ピン・プランジャ形 324_lu_1_1 3 形D4C-5201 形D4C-6201
5 ── 形D4C-6301
ローラ・プランジャ形 324_lu_1_2 3 形D4C-5202 形D4C-6202
5 形D4C-5302 形D4C-6302
クロス・ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_3 3 形D4C-5203 形D4C-6203
5 形D4C-5303 形D4C-6303
ローラ・レバー形 324_lu_1_4 3 形D4C-5220 形D4C-6220
5 形D4C-5320 形D4C-6320
ローラ・レバー形
高感度タイプ
324_lu_1_5 3 形D4C-5224 形D4C-6224
5 形D4C-5324 形D4C-6324
シール・ピン・
プランジャ形
324_lu_1_6 3 ── 形D4C-6231
5 ── 形D4C-6331
シール・ローラ・
プランジャ形
324_lu_1_7 3 形D4C-5232 形D4C-6232
5 形D4C-5332 形D4C-6332
シール・クロス・
ローラ・プランジャ形
324_lu_1_8 3 ── 形D4C-6233
5 ── 形D4C-6333
プラスチック・
ロッド形
324_lu_1_9 3 形D4C-5250 形D4C-6250
5 形D4C-5350 形D4C-6350

注. 海外規格認定品については別途お問い合わせください。
*耐油性にすぐれたビニールキャブタイヤコードで、EN/IEC規格認定品です。

プリワイヤタイプ(コードは耐油コードを使用)

定格 AC125V 1A DC30V 1A
動作表示灯 なし あり なし あり
アクチュエータの種類 コードの長さ(m) 形式
ピン・プランジャ形 324_lu_1_1 0.3 ── ── ── 形D4C-3001-DK1EJ03
ローラ・プランジャ形 324_lu_1_2 0.3 ── 形D4C-2002-AK1EJ03 形D4C-1002-DK1EJ03 形D4C-3002-DK1EJ03
シール・ローラ・プランジャ形 324_lu_1_7 0.3 ── ── 形D4C-1032-DK1EJ03 形D4C-3032-DK1EJ03
ローラ・レバー形高感度タイプ 324_lu_1_5 0.3 ── 形D4C-2024-AK1EJ03 ── 形D4C-3024-DK1EJ03

注1. -M1Jタイプもあります。詳細はお問い合わせください。
注2. 上記形式の内、特殊仕様のため登録されていないものもあります。

耐候性形

動作表示灯 動作表示灯なし 動作表示灯あり
定格 一般負荷形 微小負荷形 一般負荷形
AC250V 5A
DC30V 4A
AC125V 0.1A
DC30V 0.1A
AC125V 5A DC30V 4A
アクチュエータの種類 コードの長さ(m) VCTF耐油コード *
形式
ローラ・レバー形 324_lu_1_4 3 形D4C-1220-P 形D4C-4220-P 形D4C-2220-P 形D4C-3220-P
5 形D4C-1320-P ―― ―― ――
ローラ・レバー形
高感度タイプ
324_lu_1_5 3 形D4C-1224-P 形D4C-4224-P 形D4C-2224-P 形D4C-3224-P
5 形D4C-1324-P 形D4C-4324-P 形D4C-2324-P 形D4C-3324-P
可変ローラ・レバー形 324_lu_5_1 3 形D4C-1227-P 形D4C-4227-P 形D4C-2227-P 形D4C-3227-P
5 形D4C-1327-P 形D4C-4327-P 形D4C-2327-P 形D4C-3327-P
可変ロッド・レバー形 324_lu_5_2 3 形D4C-1229-P 形D4C-4229-P ―― 形D4C-3229-P
5 形D4C-1329-P ―― 形D4C-2329-P 形D4C-3329-P

*耐油性にすぐれたビニールキャブタイヤコードです。
注. 耐候性を向上させるため、シリコンゴムを使用していますが、シリコンゴムからシリコンガスが発生する場合があり
  ます。
  (常温でも発生しますが高温になると発生量は増えます)
  このガスはアークエネルギーで反応し、酸化ケイ素(SiO2)を生成します。
  酸化ケイ素(SiO2)が接点に堆積した場合、接触障害が発生し、機器に支障をきたす恐れがあります。
  ご使用にあたっては、必ず実使用条件(環境・動作回数を含む)にて評価いただき、性能上問題ないことをご確認の
  うえ、ご使用ください。

適用ケーブル

種類 交流用 直流用
外形 芯数 コードの
長さ
形式 形式
ストレート形
324_lu_6_1
4 2m 形XS2F-A421-D90-F 形XS2F-D421-D80-F
5m 形XS2F-A421-G90-F 形XS2F-D421-G80-F

専用取りつけプレート(別売)

従来、形WL/WL-Nをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。

置き換えが可能な機種一覧

形WL/WL-N
(アクチュエータ種類)
形D4C
(アクチュエータ種類)
プレート形式
形WLD
形WL01D
形WLD18-N
(トップ・プランジャ形)
形D4C-□□01
(プランジャ形)
形D4C-P001
形WLD2
形WL01D2
形WLD28-N
(トップ・ローラ・プランジャ形)
形D4C-□□02
(ローラ・プランジャ形)
形D4C-P002
形WLCA2
形WL01CA2
形WLCA2-N
(ローラ・レバー形)
形D4C-□□20/□□24
(ローラ・レバー形)
形D4C-P020

注. 上記、形WL/WL-Nの中で形WL01□は、微小負荷タイプです。

単品パーツ

ヘッド、アクチュエータ単品

アクチュエータの種類 ヘッド形式
(アクチュエータつき)
アクチュエータ単品形式
ピン・プランジャ形 形D4C-0001 ―
ローラ・プランジャ形 形D4C-0002 ―
クロス・ローラ・プランジャ形 形D4C-0003 ―
ローラ・レバー形 形D4C-0020 形WL-1A100
ローラ・レバー形(耐候性形) ― 形WL-1A100P1
ローラ・レバー形(高感度形) 形D4C-0024 形WL-1A100
可変ローラ・レバー形 形D4C-0027 ―
可変ロッド・レバー形 形D4C-0029 形HL-1HPA500
シール・ピン・プランジャ形 形D4C-0031 ―
シール・ローラ・プランジャ形 形D4C-0032 ―
シール・クロス・ローラ・プランジャ形 形D4C-0033 ―
プラスチック・ロッド形 形D4C-0050 ―
センターローラ・レバー形 形D4C-0060 ―

注1. ヘッドの形式基準は、形D4C-00□□になります。(□の中に、アクチュエータの種類を入れてください。)
注2. プランジャ形、プラスチック・ロッド形、センターローラ・レバー形については、ヘッド形式(アクチュエータ付)のみの発注となります。