(単位:mm)

注. 下記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

本体

標準タイプ

ピン・プランジャ形
形D4C-□□01

ローラ・プランジャ形
形D4C-□□02

クロス・ローラ・プランジャ形
形D4C-□□03

ローラ・レバー形
形D4C-□□20
形D4C-□□20-P

ローラ・レバー形(高感度タイプ)
形D4C-□□24
形D4C-□□24-P

シール・ピン・プランジャ形
形D4C-□□31

シール・ローラ・プランジャ形
形D4C-□□32

シール・クロス・ローラ・プランジャ形
形D4C-□□33

*TTは参考値です。

プラスチック・ロッド形
形D4C-□□50

*1. 軸芯方向↓には操作しないでください。
*2. 操作体の最適使用範囲は、ロッド先端からアクチュエータ全長1/3以内です。

センターローラ・レバー形
形D4C-□□60

LED表示灯つき

LED表示灯つきの場合は、次のようになります。

プリワイヤタイプ

ピン・プランジャ形
形D4C-□001-□K1EJ□
形D4C-□001-M1J□

ローラ・プランジャ形
形D4C-□002-□K1EJ□
形D4C-□002-M1J□

注. -M1Jも仕様は同じです。

シール・ピン・プランジャ形
形D4C-□031-□K1EJ□
形D4C-□031-M1J□

シール・ローラ・プランジャ形
形D4C-□032-□K1EJ□
形D4C-□032-M1J□

注. -M1Jも仕様は同じです。

ローラ・レバー形(高感度タイプ)
形D4C-□024-□K1EJ□
形D4C-□024-M1J□

注. -M1Jも仕様は同じです。

耐候性形

可変ローラ・レバー形
形D4C-□□27-P

可変ロッド・レバー形
形D4C-□□29-P

*形D4C-□□27-P、形D4C-□□29-Pの動作特性は、レバーの長さが38mmの時の値です。