NXシリーズ パルス出力ユニット
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| NX-PG0112 | パルス出力ユニット, パルス出力, 1CH, 外部入力数 2点 (NPN), 外部出力数 1点 (NPN), スクリューレスクランプ端子台 |
|
| NX-PG0122 | パルス出力ユニット, パルス出力, 1CH, 外部入力数 2点 (PNP), 外部出力数 1点 (PNP), スクリューレスクランプ端子台 |
|
| NX-PG0232-5 | パルス出力ユニット, パルス出力, 2CH, 外部入力数 5点/CH (NPN), 外部出力数 3点/CH (NPN), MILコネクタ |
|
| NX-PG0242-5 | パルス出力ユニット, パルス出力, 2CH, 外部入力数 5点/CH (PNP), 外部出力数 3点/CH (PNP), MILコネクタ |
|
| NX-PG0332-5 | パルス出力ユニット, パルス出力, 4CH, 外部入力数 5点/CH (NPN), 外部出力数 3点/CH (NPN), MILコネクタ |
|
| NX-PG0342-5 | パルス出力ユニット, パルス出力, 4CH, 外部入力数 5点/CH (PNP), 外部出力数 3点/CH (PNP), MILコネクタ |
|
| NX-AUX02 | 誤挿入防止ピン |
|
| NX-TBA162 | 端子台 16点 電流容量10A 列番号印刷 A/B |
|
| XW2R-E34GD-T | 汎用タイプ, 34ピン, マイナススクリュータイプ, DINレール取り付け |
|
| XW2R-J34GD-T | 汎用タイプ, 34ピン, プラススクリュータイプ, DINレール取り付け |
|
| XW2R-P34GD-T | 汎用タイプ, 34ピン, プッシュインタイプ, DINレール取り付け |
|
| XW2Z-050EE | コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 0.5m |
|
| XW2Z-100EE | コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 1m |
|
| XW2Z-150EE | コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 1.5m |
|
| XW2Z-200EE | コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 2m |
|
| XW2Z-300EE | コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 3m |
|
| XW2Z-500EE | コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル, MILコネクタ 34極 - MILコネクタ 34極, 5m |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。