適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

位置インタフェース:パルス出力ユニット

商品名称 仕様 形式
チャネル数
*1
外部入力数 外部出力数 パルス出力
最高速度
I/Oリフレッ
シュ方式
I/Oエントリ
マッピング数
制御出力インタ
フェース
パルス出力ユニット
csm001057424_lu_3_1
1(NPN) 2(NPN) 1(NPN) 500kpps 入出力同期
リフレッシュ
方式、
タスク周期
優先リフレッ
シュ方式 *2
1/1 オープン
コレクタ出力
形NX-PG0112
1(PNP) 2(PNP) 1(PNP) 形NX-PG0122
2 5点/CH
(NPN)
3点/CH
(NPN)
4Mpps 2/2 ライン
ドライバ
出力
形NX-PG0232-5 New
5点/CH
(PNP)
3点/CH
(PNP)
形NX-PG0242-5 New
4 5点/CH
(NPN)
3点/CH
(NPN)
4/4 形NX-PG0332-5 New
5点/CH
(PNP)
3点/CH
(PNP)
形NX-PG0342-5 New

*1. パルスの出力チャネル数を表します。
*2. ユニットバージョンVer.1.2以降とEtherCAT カプラユニット 形NX-ECC203の組み合わせで使用することができます。

ラインドライバ出力ユニット MILコネクタ用コネクタ・ケーブル

商品名称 仕様 形式
コネクタ端子台
変換ユニット
MIILコネクタタイプ(プッシュインタイプ)
極数:34
csm001057424_lu_4_4 形XW2K-34G-T
MILコネクタタイプ(スリムタイプ)
極数:34
csm001057424_lu_4_5 形XW2D-34G6
MILコネクタタイプ(マイナススクリュータイプ)
極数:34
csm001057424_lu_4_6 形XW2R-E34GD-T
コネクタ端子台
変換ユニット用
接続ケーブル
MILコネクタ34極-MILコネクタ34極
csm001057424_lu_4_7
ケーブル長:0.5m 形XW2Z-050EE
ケーブル長:1m 形XW2Z-100EE
ケーブル長:1.5m 形XW2Z-150EE
ケーブル長:2m 形XW2Z-200EE
ケーブル長:3m 形XW2Z-300EE
ケーブル長:5m 形XW2Z-500EE

注. 形NX-PG0232-5/-PG0242-5のMILコネクタの数は1つです。そのため必要なコネクタ端子台変換ユニットは1台となります。
形NX-PG0332-5/-PG0342-5のMILコネクタの数は2つです。そのため必要なコネクタ端子台変換ユニットは2台となります。

オプション品

商品名称 仕様 形式
誤挿入防止ピン 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) 形NX-AUX02

商品名称 仕様 形式
端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量
端子台 16 A/B なし 10A 形NX-TBA162

付属品

付属品はありません。