• コントローラNJ/NX/NY5 シリーズのMC 機能モジュールによるモーション制御命令で使用の場合、接続可能ユニット数はNJ/NX/NY5シリーズの最大制御軸数に同じ

• 最速通信周期125usでの高速なリモートI/O制御が可能 *1

• 入出力同期リフレッシュ方式、タスク周期優先リフレッシュ方式 *2により、複数のステッピングモータやサーボモータを同時に動作させることができます

• ラッチ入力機能搭載(外部ラッチ入力2点)

• オープンコレクタ出力タイプは最大500kHz、ラインドライバ出力タイプは最大4MHzでパルス出力できます

• ラインドライバ出力タイプは2軸/4軸も品揃え

*1. 形NX701-□□□□と形NX-ECC203、形NX-EC01□□の組み合わせになります。

*2. タスク周期優先リフレッシュ方式が使用できるのは、形NX-ECC203との組み合わせです。

Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。EtherNet/IP™はODVAの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。